Evento Red Bull Crashed Ice


Descrição do projeto
A Carrier Rental Systems, um dos especialistas líderes no Reino Unido no setor da climatização temporária, forneceu quatro chillers arrefecidos a ar AquaSnap® 30RB 402 ao histórico local de Stormont, em Belfast, Irlanda do Norte, onde se construiu a inclinadíssima pista nas escadas do edifício do Parlamento. A equipa da Carrier trabalhou de perto com a AST Eistechnik GmbH, especialista austríaco em pistas de gelo, que concebeu, forneceu e geriu o sistema de tubagens de refrigeração e foi responsável pela preparação e manutenção da pista de gelo.
A experiência da Carrier no fornecimento de sistemas de climatização de grande especificidade para eventos de lazer ao ar livre garantiu o cumprimento do apertado calendário de configuração e desmontagem, e o projeto foi um sucesso retumbante.
Contexto
Descrito como um dos desportos mais rápidos do mundo, o competitivo campeonato de Ice Cross Downhill foi um dos quatro eventos Red Bull Crashed Ice realizados ao longo do ano. Os chillers AquaSnap®, com uma capacidade de arrefecimento combinada de 1,6 MW, faziam circular uma mistura de 40:60 de glicol e água a -10 °C através do sistema "Skateway" da AST Eistechnik, um piso flexível de tubos a todo o comprimento da pista.Depois de os chillers estarem conectados e colocados em funcionamento, pulverizou-se água sobre a superfície gelada, demorando dez dias a produzir uma camada de gelo de alta qualidade com 4,5 pol. de espessura ao longo dos 430 m da pista. Além dos chillers, a Carrier Rental Systems também entregou duas caldeiras de 400 kW para fornecer água a 45 °C para derreter a pista de gelo no fim dos três dias de competição.
Simon Ward, gestor nacional de eventos da Carrier Rental Systems, afirmou: "Foi um evento estrondoso que despertou um enorme interesse a nível local e internacional. Também representou uma aplicação soberba de arrefecimento temporário num cenário espetacular, para não mencionar a aplicação de calor temporário, igualmente importante." Explicou ainda: "Depois de gelada, a pista de gelo possui uma inércia térmica significativa e a desmontagem exige a ligação de caldeiras. A energia que fluía pelo sistema de tubagens Skateway assegurou o desaparecimento do gelo em apenas dois dias."
Além dos chillers e caldeiras, a Carrier Rental Systems forneceu bombas externas, reservatórios de compensação, flanges, adaptadores e um tubo flexível de 300 m para o projeto.

- Os chillers da Carrier forneceram o arrefecimento crítico ao longo deste evento de grande notoriedade.
- A competência logística da Carrier Rental Systems e as capacidades de planeamento de projetos permitiram cumprir o apertado calendário.
- A oferta da Carrier no âmbito dos sistemas de arrefecimento e aquecimento satisfez todos os requisitos em termos térmicos.
- A experiência da Carrier Rental Systems na assistência a pistas de gelo no exterior deu garantias plenas ao empresário e ao utilizador final.
- 4 chillers arrefecidos a ar AquaSnap® 30RB 402 com lógica Greenspeed®
- 2 caldeiras de 400 kW
- Acessórios: bombas externas, reservatórios de compensação, flanges, adaptadores e um tubo flexível de 300 m
O projeto apresentou diversos desafios específicos:
- A logística no local constituiu um desafio, devido ao espaço limitado para os chillers e equipamento relacionado. A perícia da Carrier permitiu-lhe fornecer e colocar equipamento de forma precisa ao lado e por baixo da pista elevada, assim reduzindo as distâncias das tubagens e respeitando o design da pista.
- O projeto tinha um calendário apertado de entrega e colocação em funcionamento. As capacidades de gestão de projetos e de logística da Carrier permitiram que estas decorressem com sucesso, cumprindo o calendário e o orçamento.
- Os requisitos de arrefecimento da pista exterior eram bastante elevados, devido ao tamanho da superfície de gelo e à variação das condições ambientais. A experiência da Carrier em refrigeração permitiu calcular e fornecer a carga exata com chillers fiáveis e de elevado desempenho.