Unidade de ventilação com recuperação de calor
39CS
Caudal de ar : 500-3 200 m³/h
As unidades destinam-se a proporcionar ventilação com recuperação da energia no ar expelido e com filtragem do ar de qualidade normal. Consoante a composição, pode incluir aquecimento e/ou arrefecimento do ar, com ou sem válvula de controlo, opções de descongelação ou diferentes filtros, incluindo filtros de carbono.
A gama 39CS é adequada à instalação em espaços no setor dos serviços, como: cafés, escritórios, restaurantes, salas de reuniões, lojas, edifícios escolares, ginásios, lares de idosos, edifícios de baixo consumo energético e, em geral, instalações onde seja importante assegurar uma ventilação adequada do ar e minimizar o consumo de energia.
A gama 39CS tem capacidade para proporcionar um fluxo de ar entre 500 to 3 200 m³/h.
Eficiência energética
O permutador de calor de placas em alumínio funciona num modo de contrafluxo, tornando possível manter um gradiente de temperatura quase constante entre os fluxos de abastecimento e retorno, assim garantindo uma eficiência de permuta muito elevada. A ventilação adequada do ar é garantida por duas secções de ventilação com motores acoplados diretamente, do tipo BLDC (BrushLess Direct Current), com inversor integrado.
A 39CS é construída com enchimento de lã de rocha e um perfil de isolamento térmico. O isolamento em lã de rocha garante a redução das perdas de calor, gerando mais ganhos de energia.
Flexibilidade
Vasta gama de opções e configurações.
Alto nível de conforto
A 39CS é construída com enchimento de lã de rocha e um perfil de isolamento térmico. O isolamento em lã de rocha garante o mais alto grau de reação ao fogo (retardador de chama) e um excelente isolamento acústico.
Unidade plug & play
A série 39CS é fornecida pré-cablada, pré-configurada e pré-parametrizada de fábrica. Pode ser facilmente ligada à rede AVAC do edifício, sem a necessidade de montagem extensiva no local. Este conceito plug & play proporciona ao instalador e ao proprietário do edifício poupanças ao nível de custos e tempo de mão-de-obra.
Manutenção fácil
Todos os painéis de enchimento da unidade de recuperação de calor podem ser removidos para os trabalhos de manutenção de rotina e extraordinários. É possível inspecionar a unidade pela parte de baixo, o que é vantajoso no caso de aplicações de tetos falsos, onde os espaços reduzidos não podem garantir um acesso lateral fácil aos ventiladores, filtros e à unidade de recuperação de calor. No caso de instalação no pavimento, o acesso também é possível pela parte de cima.
Controlo da ventilação
- Velocidade constante como STD
- Velocidade variável com base na taxa de fluxo constante (acessório)
- Velocidade variável com base na pressão constante (acessório)
- Velocidade variável com base na sonda CO2/COV para controlo IAQ (acessório)
- Gestão do registo bypass
- Verificação de entupimento do filtro
- Função anticongelamento standard com desequilíbrio de fluxo
- Função anticongelamento opcional com desequilíbrio de fluxo e aquecedor elétrico anticongelante com 2 passos de intervenção
- Gestão da serpentina de aquecimento elétrica com 2 passos
- Gestão de modulação da serpentina de aquecimento elétrica
Termóstato de segurança de monitorização do aquecedor elétrico com alarme no visor
- Software de controlo realizado em 3 idiomas (francês, italiano, inglês)
- Gestão de serpentinas de água com válvulas de modulação
- Gestão da válvula de expansão direta com sinal de saída digital ou sinal de saída analógica modulante
- Gestão de registos externos
Vasta seleção de acessórios adicionais: serpentinas internas (serpentina de pré-aquecimento elétrico, de pós-aquecimento elétrico ou de aquecimento da água), serpentinas externas (serpentina de arrefecimento e/ou aquecimento da água e serpentina DX), válvulas motorizadas de duas ou de três vias, controlo do fluxo de ar (velocidade constante, fluxo de ar ou pressão de alimentação), sondas IAQ, pés de apoio para a versão horizontal e proteção para instalação no exterior.
A gama 39CS tem capacidade para proporcionar um fluxo de ar entre 500 to 3 200 m³/h.
Eficiência energética
O permutador de calor de placas em alumínio funciona num modo de contrafluxo, tornando possível manter um gradiente de temperatura quase constante entre os fluxos de abastecimento e retorno, assim garantindo uma eficiência de permuta muito elevada. A ventilação adequada do ar é garantida por duas secções de ventilação com motores acoplados diretamente, do tipo BLDC (BrushLess Direct Current), com inversor integrado.
A 39CS é construída com enchimento de lã de rocha e um perfil de isolamento térmico. O isolamento em lã de rocha garante a redução das perdas de calor, gerando mais ganhos de energia.
Flexibilidade
Vasta gama de opções e configurações.
Alto nível de conforto
A 39CS é construída com enchimento de lã de rocha e um perfil de isolamento térmico. O isolamento em lã de rocha garante o mais alto grau de reação ao fogo (retardador de chama) e um excelente isolamento acústico.
Unidade plug & play
A série 39CS é fornecida pré-cablada, pré-configurada e pré-parametrizada de fábrica. Pode ser facilmente ligada à rede AVAC do edifício, sem a necessidade de montagem extensiva no local. Este conceito plug & play proporciona ao instalador e ao proprietário do edifício poupanças ao nível de custos e tempo de mão-de-obra.
Manutenção fácil
Todos os painéis de enchimento da unidade de recuperação de calor podem ser removidos para os trabalhos de manutenção de rotina e extraordinários. É possível inspecionar a unidade pela parte de baixo, o que é vantajoso no caso de aplicações de tetos falsos, onde os espaços reduzidos não podem garantir um acesso lateral fácil aos ventiladores, filtros e à unidade de recuperação de calor. No caso de instalação no pavimento, o acesso também é possível pela parte de cima.
Controlo da ventilação
- Velocidade constante como STD
- Velocidade variável com base na taxa de fluxo constante (acessório)
- Velocidade variável com base na pressão constante (acessório)
- Velocidade variável com base na sonda CO2/COV para controlo IAQ (acessório)
- Gestão do registo bypass
- Verificação de entupimento do filtro
- Função anticongelamento standard com desequilíbrio de fluxo
- Função anticongelamento opcional com desequilíbrio de fluxo e aquecedor elétrico anticongelante com 2 passos de intervenção
- Gestão da serpentina de aquecimento elétrica com 2 passos
- Gestão de modulação da serpentina de aquecimento elétrica
Termóstato de segurança de monitorização do aquecedor elétrico com alarme no visor
- Software de controlo realizado em 3 idiomas (francês, italiano, inglês)
- Gestão de serpentinas de água com válvulas de modulação
- Gestão da válvula de expansão direta com sinal de saída digital ou sinal de saída analógica modulante
- Gestão de registos externos
Vasta seleção de acessórios adicionais: serpentinas internas (serpentina de pré-aquecimento elétrico, de pós-aquecimento elétrico ou de aquecimento da água), serpentinas externas (serpentina de arrefecimento e/ou aquecimento da água e serpentina DX), válvulas motorizadas de duas ou de três vias, controlo do fluxo de ar (velocidade constante, fluxo de ar ou pressão de alimentação), sondas IAQ, pés de apoio para a versão horizontal e proteção para instalação no exterior.