AquaSnap® - Bomba de calor ar/água monobloco de alta temperatura, com módulo hidráulico integrado
61AF 030-105
Fluido frigorigéneo: R-407C
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de aquecimento nominal: 30 - 105 kW
A gama de bombas de calor de alta temperatura Aquasnap foi concebida para aplicações comerciais, como o aquecimento de escritórios, apartamentos e hotéis, bem como para a produção de água quente sanitária em edifícios novos e recuperados.
- Unidade 61AF otimizada para aquecimento
- Design compacto
- Abordagem plug & play
- Alta temperatura: 65 °C
Descrição geral
- Pegada pequena e baixa altura, permitindo a sua integração em qualquer estilo arquitetónico
- Poupanças de energia: classe de eficiência energética A com certificação Eurovent
- A gama de funcionamento permite temperaturas exteriores mínimas de -20 °C e temperaturas máximas da água à saída até 65 °C para aplicações de água quente sanitária
- O controlo inteligente da unidade permite o funcionamento da unidade em condições extremas, minimizando os períodos de inatividade
Funcionamento silencioso
- Compressores tipo scroll de ruído reduzido com baixo nível de vibração
- O módulo do compressor está instalado num chassi independente e é apoiado por suportes antivibrações
- A sucção dinâmica e os suportes da tubagem de descarga minimizam a transmissão das vibrações (patente Carrier)
- Serpentinas do evaporador verticais
- Grelhas de proteção em suportes antivibrações para proteger o permutador de calor contra eventuais choques
- Ventiladores Flying Bird™ de baixo ruído da última geração, feitos em material composto, são agora ainda mais silenciosos e não geram ruído intrusivo de baixa frequência
- Instalação rígida do ventilador para um ruído de arranque reduzido
Instalação simples e rápida
- Módulo hidrónico integrado (opção)
- Bomba de água de velocidade variável
- O filtro de água protege a bomba de água contra resíduos em circulação
- Bomba protegida contra cavitação por um transdutor de pressão que mede a pressão da água à entrada
- Válvula de sobrepressão
- Isolamento térmico e proteção contra gelo até aos -20 °C, utilizando uma resistência elétrica
- Painéis facilmente removíveis
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Funcionamento económico
- Eficiência energética aumentada
- Classe de eficiência energética Eurovent A
- Válvula de expansão eletrónica
- Gestão dinâmica do sobreaquecimento
- Algoritmo FreeDefrost patenteado
- Custos de manutenção reduzidos
- Compressores tipo scroll sem necessidade de manutenção, com injeção de vapor
- O controlo Touch Pilot Junior proporciona um diagnóstico rápido
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-407C não destruidor do ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Teste de resistência excecional
Controlo SmartVu™
- Gestão de energia
- Relógio de horários interno
- Compensação de ponto de ajuste baseado na temperatura do ar exterior
- Controlo mestre/escravo de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
- Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
- Modo noturno
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
- Permite acesso a múltiplos parâmetros da unidade
- Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
![carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1600786110/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen.jpg)
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
Opções
- Proteção anticorrosão das serpentinas
- Nível de ruído baixo
- Nível de ruído muito baixo
- Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
- Grelhas e painéis de revestimento
- Bomba simples de baixa pressão com VSD
- Proteção contra gelo
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento avanço/atraso
- Arrancador suave
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
Acessórios
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar
Descrição geral
- Pegada pequena e baixa altura, permitindo a sua integração em qualquer estilo arquitetónico
- Poupanças de energia: classe de eficiência energética A com certificação Eurovent
- A gama de funcionamento permite temperaturas exteriores mínimas de -20 °C e temperaturas máximas da água à saída até 65 °C para aplicações de água quente sanitária
- O controlo inteligente da unidade permite o funcionamento da unidade em condições extremas, minimizando os períodos de inatividade
Funcionamento silencioso
- Compressores tipo scroll de ruído reduzido com baixo nível de vibração
- O módulo do compressor está instalado num chassi independente e é apoiado por suportes antivibrações
- A sucção dinâmica e os suportes da tubagem de descarga minimizam a transmissão das vibrações (patente Carrier)
- Serpentinas do evaporador verticais
- Grelhas de proteção em suportes antivibrações para proteger o permutador de calor contra eventuais choques
- Ventiladores Flying Bird™ de baixo ruído da última geração, feitos em material composto, são agora ainda mais silenciosos e não geram ruído intrusivo de baixa frequência
- Instalação rígida do ventilador para um ruído de arranque reduzido
Instalação simples e rápida
- Módulo hidrónico integrado (opção)
- Bomba de água de velocidade variável
- O filtro de água protege a bomba de água contra resíduos em circulação
- Bomba protegida contra cavitação por um transdutor de pressão que mede a pressão da água à entrada
- Válvula de sobrepressão
- Isolamento térmico e proteção contra gelo até aos -20 °C, utilizando uma resistência elétrica
- Painéis facilmente removíveis
- Ligações elétricas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Funcionamento económico
- Eficiência energética aumentada
- Classe de eficiência energética Eurovent A
- Válvula de expansão eletrónica
- Gestão dinâmica do sobreaquecimento
- Algoritmo FreeDefrost patenteado
- Custos de manutenção reduzidos
- Compressores tipo scroll sem necessidade de manutenção, com injeção de vapor
- O controlo Touch Pilot Junior proporciona um diagnóstico rápido
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-407C não destruidor do ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Fiabilidade superior
- Conceito de última geração
- Controlo autoadaptável
- Teste de resistência excecional
Controlo SmartVu™
- Gestão de energia
- Relógio de horários interno
- Compensação de ponto de ajuste baseado na temperatura do ar exterior
- Controlo mestre/escravo de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
- Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
- Modo noturno
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
- Permite acesso a múltiplos parâmetros da unidade
- Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
![carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1600786110/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen.jpg)
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Controlo da bomba de água
Opções
- Proteção anticorrosão das serpentinas
- Nível de ruído baixo
- Nível de ruído muito baixo
- Unidade com ventiladores com possibilidade de ligação a conduta
- Grelhas e painéis de revestimento
- Bomba simples de baixa pressão com VSD
- Proteção contra gelo
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento avanço/atraso
- Arrancador suave
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
Acessórios
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar
Documentos