Conduta de pressão estática standard 20-200 Pa
40VD*S-7S
Tipo: conduta
Tipo de motor: DC
Capacidade: 1,5 -16 kW
- Design fino e elegante com olhal de elevação em T, com direção ajustável à largura e comprimento
- Instalação oculta para um aspeto limpo e sofisticado
- Bomba de condensados standard com elevação máxima de 1200 mm
- Melhor forra do tubo de vedação, em material de isolamento térmico EPS
Design elegante e compacto
- 248 mm de altura
Bomba de condensados integrada
Retorno de ar inferior ou retaguarda, flexível
Confortável
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Localização opcional do retorno do ar
- Instalação simples
- Pressão estática ajustável
- Seleção flexível de acordo com a instalação real
- Entrada de ar puro reservada
Design elegante e compacto
- 248 mm de altura
Bomba de condensados integrada
Retorno de ar inferior ou retaguarda, flexível
Confortável
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Localização opcional do retorno do ar
- Instalação simples
- Pressão estática ajustável
- Seleção flexível de acordo com a instalação real
- Entrada de ar puro reservada
Gama XCT7 VRF: unidades interiores para todos os cenários
A Carrier oferece uma variedade de unidades interiores VRF silenciosas e estéticas. Com 4 tipos de cassetes, 3 tipos de condutas, 4 tipos de consola e mural e 1 tipo de unidades de ventilação, desta forma encontrará certamente a unidade interior certa para si.