Conduta de alta pressão estática 0 - 250 Pa
40VD*H-7S
Tipo: conduta
Tipo de motor: DC
Capacidade: 2,2 - 28 kW
- Altura compacta de 280 mm
- Tubo de cobre da serpentina de 6,35 mm para garantir uma distribuição mais precisa e eficiente do fluido frigorigéneo
- Ventilador em material compósito de alto desempenho, com baixa resistência ao ar
- A ESP pode ser alterada de acordo com os requisitos para minimizar o ruído
- Design em fivela da caixa elétrica, que facilita a instalação, e design pull-out do motor do ventilador
- Bomba de condensados integrada
Design elegante e compacto, de baixo peso
- Altura uniforme de 280 mm
- Com cabeça da bomba de 600 mm
- O tubo de permutação de calor de 6,35 mm garante uma distribuição mais precisa do fluido frigorigéneo e uma maior eficiência
- Ventilador em material composto de elevado desempenho, leve e com uma ligeira resistência ao ar
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Design ultra fino e compacto
- Pressão estática ajustável
- Seleção flexível de acordo com a instalação real
- Bomba de condensados
Design elegante e compacto, de baixo peso
- Altura uniforme de 280 mm
- Com cabeça da bomba de 600 mm
- O tubo de permutação de calor de 6,35 mm garante uma distribuição mais precisa do fluido frigorigéneo e uma maior eficiência
- Ventilador em material composto de elevado desempenho, leve e com uma ligeira resistência ao ar
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Design ultra fino e compacto
- Pressão estática ajustável
- Seleção flexível de acordo com a instalação real
- Bomba de condensados
Gama XCT7 VRF: unidades interiores para todos os cenários
A Carrier oferece uma variedade de unidades interiores VRF silenciosas e estéticas. Com 4 tipos de cassetes, 3 tipos de condutas, 4 tipos de consola e mural e 1 tipo de unidades de ventilação, desta forma encontrará certamente a unidade interior certa para si.