Descarga frontal da bomba de calor de ventilador individual 4-5 CV
38VS*C7SH
Fluido frigorigéneo: R-410A
Tipo de unidade exterior: descarga frontal
Capacidade: 4/5 CV
Design compacto para aplicação flexível em espaços pequenos ou estreitos
- Modo de aquecimento ou arrefecimento
- Tipo de compressor: Twin Rotary
- Número máximo de IDU: 8
- Compatível com todas as unidades interiores e controlos da Carrier
Instalação simples
- 2 faces - 4 pegas: fácil de transportar
- Painel de teste "888"
- Ligação de tubo de 4 vias: fácil de instalar
- Peso líquido inferior a 90 kg
- Design compacto com ocupação de apenas 0,35 m2
- Carga de fluido frigorigéneo limitada com 3,3 kg
- Oferece maior eficiência à carga parcial de funcionamento
- Conforto superior com um ventilador aerodinâmico
- Reduz o nível acústico em 3 dB(A)
Instalação simples
- 2 faces - 4 pegas: fácil de transportar
- Painel de teste "888"
- Ligação de tubo de 4 vias: fácil de instalar
- Peso líquido inferior a 90 kg
- Design compacto com ocupação de apenas 0,35 m2
- Carga de fluido frigorigéneo limitada com 3,3 kg
- Oferece maior eficiência à carga parcial de funcionamento
- Conforto superior com um ventilador aerodinâmico
- Reduz o nível acústico em 3 dB(A)
A Carrier apresenta o XCT7, a sua mais recente geração de sistemas de fluxo de fluido frigorigéneo variável
Os sistemas XCT7 VRF oferecem vantagens incomparáveis para os clientes, incluindo melhoria na confiabilidade, no desempenho do sistema, na elevada eficiência, na ampla gama de operação, na fácil instalação e incrível flexibilidade.
Carrier VRF : unidades exteriores descarga frontal
A Carrier apresenta o XCT7, a nossa última geração de sistemas VRF. Esta nova gama incluí unidades exteriores descarga frontal perfeitamente adequadas para espaços pequenos ou estreitos.
Com seu design compacto, as unidades de descarga frontal XCT7 são fáceis de instalar e manter. Descubra todos a valências do XCT7 no nosso vídeo.
Com seu design compacto, as unidades de descarga frontal XCT7 são fáceis de instalar e manter. Descubra todos a valências do XCT7 no nosso vídeo.