Porquê escolher o VRF da Carrier?
A sua escolha do sistema VRF faz a diferença. Quando investe num VRF da Carrier, cria um sistema que cumpre a promessa de conforto, desempenho e fiabilidade - a espinha dorsal da confiança na Carrier.
Fiabilidade máxima
A fiabilidade está no ADN da conceção do XCT7 dando total tranquilidade aos clientes
- Condensador exterior com tecnologia de proteção anticorrosão das alhetas para uma maior resistência à corrosão
- Taxa de falha por golpe de líquido reduzida graças à tecnologia antigolpe de líquido do compressor
Desempenho melhorado do sistema
A eficiência melhorada do sistema baseia-se na combinação das seguintes funções avançadas:
- Maior equilíbrio de distribuição de fluido frigorigéneo graças ao separador de óleo centrífugo
- Alimentação de lubrificante suave com tecnologia de retorno de óleo de 10 níveis que protege o compressor e o sistema
Elevada eficiência
O sistema VRF da Carrier atinge elevada eficiência no arrefecimento e no aquecimento através da utilização de:
- Ventilador DC de elevada eficiência
- Compressor DC avançado
Vasta gama de operação
As unidades XCT7 oferecem soluções de conforto para qualquer espaço interior, em qualquer altura do ano.

Instalação simples
Devido à sua conceção, os sistemas VRF XCT7 da Carrier são intuitivos, permitindo uma instalação e uma manutenção simples.
- Painel frontal de abertura fácil
- Acesso fácil aos componentes internos do sistema
- Kit de derivação concebido para se adequar aos seus requisitos
- Botão funcionamento experimental:
- Poupa 10% do tempo de funcionamento de teste
- Testa todas as unidades de uma só vez
Flexibilidade incrível
As unidades XCT7 oferecem flexibilidade para satisfazer quase todos os requisitos do edifício.
- Solução compacta, perfeita para aplicações em espaços limitados
- Até 110 Pa da pressão estática externa disponível
- Serve facilmente edifícios altos de até 110 m
- Configuração de tubagem flexível
Vasta gama de opções
As unidades XCT7 foram concebidas para satisfazer as suas necessidades. Independentemente das especificações do edifício, da aplicação ou do projeto, a Carrier tem uma solução VRF para si.
- Módulo único entre 4 e 26 CV
- Combinação de 4 módulos, até 104 CV
- Soluções IDU para todos os cenários
- Até 64 unidades interiores por unidade exterior
- Soluções de controladores intuitivas