Skip to main content

AquaForce® - Chiller de parafuso arrefecido a ar de velocidade variável
30XBV

Fluido frigorigéneo : R-134a

Compressor : parafuso, velocidade variável

Capacidade de arrefecimento nominal : 500 KW – 1800 KW

A gama de chillers de parafuso de velocidade variável AquaForce 30XBV foi concebida para oferecer a melhor solução de valor para utilização em climas de temperatura ambiente elevada. O chiller fornece desempenho otimizado em carga parcial, fiabilidade, conforto dos ocupantes e poupança de energia em ambientes até 55 °C.

  • Concebido para condições de temperatura ambiente elevada
  • Melhor solução
  • Desempenho e fiabilidade excecionais
  • Extenso âmbito de aplicação
  • Baixos níveis de ruído

Concebido para condições de temperatura elevada

O chiller AquaForce® da Carrier adapta-se na perfeição a uma vasta gama de aplicações. As temperaturas de funcionamento alargadas, com temperatura do ar exterior até 55 °C, tornam a unidade ideal para ambientes de temperatura elevada. Desde edifícios de escritórios e hotéis, até estabelecimentos de saúde, centros de dados e projetos industriais, a unidade AquaForce ® 30XBV satisfaz as mais exigentes expetativas em termos de eficiência e poupança de energia, independentemente do clima ou da localização.

Desempenhos excecionais

Equipado com compressores de parafuso de velocidade variável, o chiller AquaForce® 30XBV com lógica Greenspeed® ajusta automaticamente a capacidade de arrefecimento para se adaptar na perfeição às necessidades do edifício ou às variações de carga do processo. Este facto permite obter um funcionamento ideal, quer com carga completa, quer com carga parcial.

Baixos níveis de ruído

A nova geração de compressor 06Z da Carrier de duplo parafuso de velocidade variável com atenuador acústico integrado e ventiladores Flying Bird de sexta geração, com um novo design de pás inspirado na natureza, permitem reduzir o ruído resultante do compressor e do fluxo de ar até 96 dB(A).

Fiabilidade excecional

Equipado com compressores de duplo parafuso de velocidade variável Carrier, variador de frequência arrefecido a ar fiável e permutadores de calor de microcanais Novation®, totalmente em alumínio e com revestimentos Super Enviroshield (opção), para oferecer um desempenho otimizado garantido a longo prazo.

Solução de melhor valor

O chiller 30XBV é a solução mais vantajosa em termos de preço, qualidade e desempenho. A gama foi concebida para oferecer uma unidade totalmente fiável e competitiva com desempenho otimizado em carga parcial.

SMARTVU AVANÇADO COM INTERFACE DE ECRÃ TÁTIL A CORES DE 7 POLEGADAS

  • Design exclusivo da Carrier
  • Interface do utilizador de ecrã tátil

Interfaces de comunicação BACnet, J-Bus ou LON

  • Funcionalidades de servidor web – fácil acesso remoto através da internet
  • Funcionalidades de relatório
  • Nível de ruído baixo
  • Proteção anticorrosão Enviro-Shield
  • Temperatura ambiente elevada até 55 °C
  • Proteção anticorrosão Super Enviro-Shield
  • Grelhas e painéis de revestimento
  • Fonte de alimentação 400-3-60Hz (conformidade com o regulamento SASO)
  • BACnet sobre IP
  • Conjunto de válvulas de serviço
  • Modbus sobre IP e RS485
  • Módulo de gestão de energia e contacto de entrada para deteção de fugas de fluido frigorigéneo

Concebido para condições de temperatura elevada

O chiller AquaForce® da Carrier adapta-se na perfeição a uma vasta gama de aplicações. As temperaturas de funcionamento alargadas, com temperatura do ar exterior até 55 °C, tornam a unidade ideal para ambientes de temperatura elevada. Desde edifícios de escritórios e hotéis, até estabelecimentos de saúde, centros de dados e projetos industriais, a unidade AquaForce ® 30XBV satisfaz as mais exigentes expetativas em termos de eficiência e poupança de energia, independentemente do clima ou da localização.

Desempenhos excecionais

Equipado com compressores de parafuso de velocidade variável, o chiller AquaForce® 30XBV com lógica Greenspeed® ajusta automaticamente a capacidade de arrefecimento para se adaptar na perfeição às necessidades do edifício ou às variações de carga do processo. Este facto permite obter um funcionamento ideal, quer com carga completa, quer com carga parcial.

Baixos níveis de ruído

A nova geração de compressor 06Z da Carrier de duplo parafuso de velocidade variável com atenuador acústico integrado e ventiladores Flying Bird de sexta geração, com um novo design de pás inspirado na natureza, permitem reduzir o ruído resultante do compressor e do fluxo de ar até 96 dB(A).

Fiabilidade excecional

Equipado com compressores de duplo parafuso de velocidade variável Carrier, variador de frequência arrefecido a ar fiável e permutadores de calor de microcanais Novation®, totalmente em alumínio e com revestimentos Super Enviroshield (opção), para oferecer um desempenho otimizado garantido a longo prazo.

Solução de melhor valor

O chiller 30XBV é a solução mais vantajosa em termos de preço, qualidade e desempenho. A gama foi concebida para oferecer uma unidade totalmente fiável e competitiva com desempenho otimizado em carga parcial.

SMARTVU AVANÇADO COM INTERFACE DE ECRÃ TÁTIL A CORES DE 7 POLEGADAS

  • Design exclusivo da Carrier
  • Interface do utilizador de ecrã tátil

Interfaces de comunicação BACnet, J-Bus ou LON

  • Funcionalidades de servidor web – fácil acesso remoto através da internet
  • Funcionalidades de relatório
  • Nível de ruído baixo
  • Proteção anticorrosão Enviro-Shield
  • Temperatura ambiente elevada até 55 °C
  • Proteção anticorrosão Super Enviro-Shield
  • Grelhas e painéis de revestimento
  • Fonte de alimentação 400-3-60Hz (conformidade com o regulamento SASO)
  • BACnet sobre IP
  • Conjunto de válvulas de serviço
  • Modbus sobre IP e RS485
  • Módulo de gestão de energia e contacto de entrada para deteção de fugas de fluido frigorigéneo

Documents


Outros artigos que podem interessar-lhe


Trabalha bem com