AquaForce® - Chiller de parafuso arrefecido a água e bomba de calor de parafuso com alimentação a água, com fluido frigorigéneo HFO R-1234ze
30XWHPZE
Fluido frigorigéneo: R-134ze
Compressor: parafuso, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 265-1110 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 320 -1300 kW
As bombas de calor 30XWHPZE são a solução premium para aplicações industriais e comerciais, onde instaladores, consultores e proprietários de imóveis exigem desempenhos ótimos e qualidade máxima.
- Consumo de energia reduzido
- Alta fiabilidade
- Design seguro
- Instalação simples e rápida
- Níveis sonoros de funcionamento minimizados
- Proteção ambiental
Descrição geral
- Compressores de parafuso de rotor duplo com uma válvula de capacidade variável
- Fluido frigorigéneo R-1234ze PUREtec™
- Sistema de controlo Touch Pilot
- Permutadores de calor imersos de limpeza mecânica
- Consegue proporcionar uma temperatura mínima de saída do evaporador de 3,3 °C
- Consegue alcançar um máximo de 55 °C (70 °C como opção) no lado do condensador ao funcionar como bomba de calor
Consumo de energia reduzido
- Em conformidade com as normas mínimas de desempenho energético (MEPS) e os requisitos de conceção ecológica da UE para aquecimento, aplicáveis desde setembro de 2015
- COP até 6,7 e SCOP até 6,5
- Compressor de parafuso de rotor duplo equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de arrefecimento com a carga
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
- Sistema economizador com dispositivo de expansão eletrónica para uma maior capacidade de arrefecimento
Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Silenciadores na linha de retorno do economizador
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Conexões hidráulicas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Solução de fluido frigorigéneo R-1234ze HFO de longa duração com um potencial de aquecimento global de quase zero (PAG inferior a 1) e zero potencial de destruição do ozono (PDO = 0)
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Alta fiabilidade e serviço simples
- Melhor desempenho global, bem como a aclamada qualidade e fiabilidade dos produtos da Carrier
- Os componentes principais são selecionados e testados com fluido frigorigéneo R-1234ze de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Todos os componentes do compressor são facilmente acessíveis no local, minimizando os períodos de inatividade
- Dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes (a partir de 1000 kW); o segundo é ativado automaticamente se o primeiro desenvolver uma falha, mantendo o arrefecimento parcial em qualquer circunstância
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Design seguro
- Óleo poliol-éster específico qualificado pela Carrier para utilização com HFO-1234ze para garantir e manter uma lubrificação fiável dos rolamentos
- Juntas específicas do compressor, compatíveis com HFO-1234ze, testadas e validadas pela Carrier
- Novas válvulas de alívio, concebidas para funcionamento com HFO-1234ze
- Bastidor elétrico específico, com estanqueidade reforçada e ventoinha integrada, mantendo uma pressão positiva do ar para evitar qualquer risco de ignição
- Novos algoritmos de controlo
- Documentação específica que contém todas as instruções de instalação, funcionamento, manutenção e segurança
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
- SEER 12/7 °C até 7,3
- SEPR 12/7 °C até 9,3
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Controlo das bombas do condensador
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Definição da limitação de solicitação
- Visualização do funcionamento
- Visualização dos alarmes
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Solução de salmoura de baixa temperatura, até -3 °C
- Funcionamento avanço/atraso
- Ponto de ligação de alimentação único
- Potência / circuito de controlo da bomba do evaporador
- Potência / circuito de controlo das bombas duplas do evaporador
- Potência / circuito de controlo da bomba do condensador
- Isolamento do condensador
- Conjunto de válvulas de serviço
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Temperatura de condensação elevada
- Limitação da temperatura de condensação
- Controlo para sistemas com temperatura de condensação baixa
- Controlo Touch Pilot, interface do utilizador de 7"
- Nível de ruído baixo
Descrição geral
- Compressores de parafuso de rotor duplo com uma válvula de capacidade variável
- Fluido frigorigéneo R-1234ze PUREtec™
- Sistema de controlo Touch Pilot
- Permutadores de calor imersos de limpeza mecânica
- Consegue proporcionar uma temperatura mínima de saída do evaporador de 3,3 °C
- Consegue alcançar um máximo de 55 °C (70 °C como opção) no lado do condensador ao funcionar como bomba de calor
Consumo de energia reduzido
- Em conformidade com as normas mínimas de desempenho energético (MEPS) e os requisitos de conceção ecológica da UE para aquecimento, aplicáveis desde setembro de 2015
- COP até 6,7 e SCOP até 6,5
- Compressor de parafuso de rotor duplo equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de arrefecimento com a carga
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
- Sistema economizador com dispositivo de expansão eletrónica para uma maior capacidade de arrefecimento
Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Silenciadores na linha de retorno do economizador
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Conexões hidráulicas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Solução de fluido frigorigéneo R-1234ze HFO de longa duração com um potencial de aquecimento global de quase zero (PAG inferior a 1) e zero potencial de destruição do ozono (PDO = 0)
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Alta fiabilidade e serviço simples
- Melhor desempenho global, bem como a aclamada qualidade e fiabilidade dos produtos da Carrier
- Os componentes principais são selecionados e testados com fluido frigorigéneo R-1234ze de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Todos os componentes do compressor são facilmente acessíveis no local, minimizando os períodos de inatividade
- Dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes (a partir de 1000 kW); o segundo é ativado automaticamente se o primeiro desenvolver uma falha, mantendo o arrefecimento parcial em qualquer circunstância
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Design seguro
- Óleo poliol-éster específico qualificado pela Carrier para utilização com HFO-1234ze para garantir e manter uma lubrificação fiável dos rolamentos
- Juntas específicas do compressor, compatíveis com HFO-1234ze, testadas e validadas pela Carrier
- Novas válvulas de alívio, concebidas para funcionamento com HFO-1234ze
- Bastidor elétrico específico, com estanqueidade reforçada e ventoinha integrada, mantendo uma pressão positiva do ar para evitar qualquer risco de ignição
- Novos algoritmos de controlo
- Documentação específica que contém todas as instruções de instalação, funcionamento, manutenção e segurança
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
- SEER 12/7 °C até 7,3
- SEPR 12/7 °C até 9,3
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Controlo das bombas do condensador
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Definição da limitação de solicitação
- Visualização do funcionamento
- Visualização dos alarmes
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Solução de salmoura de baixa temperatura, até -3 °C
- Funcionamento avanço/atraso
- Ponto de ligação de alimentação único
- Potência / circuito de controlo da bomba do evaporador
- Potência / circuito de controlo das bombas duplas do evaporador
- Potência / circuito de controlo da bomba do condensador
- Isolamento do condensador
- Conjunto de válvulas de serviço
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Temperatura de condensação elevada
- Limitação da temperatura de condensação
- Controlo para sistemas com temperatura de condensação baixa
- Controlo Touch Pilot, interface do utilizador de 7"
- Nível de ruído baixo
30XWHPZE com
refrigerante PUREtec™
refrigerante PUREtec™
A Carrier cumpre o desafio da eficiência energética e das mudanças climáticas com o portefólio PUREtec™ assegurando a protecção da camada do ozono e igualmente um baixo impacto no aquecimento global.