BP/BN
Luchtkoeler
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
- Ontworpen voor kleine koelcellen
- Compacte unit voor plafondmontage
TOEPASSINGEN
- Koelcellen met kleine capaciteit
-
TEMPERATUURBEREIK:
R404A
-
KOUDEMIDDEL:
0.8-5.24 kW
Deze compacte serie verdampers is ontworpen voor gebruik in kleine koelcellen t.b.v. de volgende toepassingen:
- BP serie: MT-koeling
- BN serie: LT-koeling
Belangrijkste kenmerken
- Behuizing van wit gelakte gegalvaniseerde stalen panelen
Opties
- Elektrische ontdooiverwarming
| Aantal ventilatoren: | 1-4 |
| Diameter ventilatoren: | 200 mm, 240 mm |
| Capaciteit: | tot 6 kW |
Deze compacte serie verdampers is ontworpen voor gebruik in kleine koelcellen t.b.v. de volgende toepassingen:
- BP serie: MT-koeling
- BN serie: LT-koeling
Belangrijkste kenmerken
- Behuizing van wit gelakte gegalvaniseerde stalen panelen
Opties
- Elektrische ontdooiverwarming
| Aantal ventilatoren: | 1-4 |
| Diameter ventilatoren: | 200 mm, 240 mm |
| Capaciteit: | tot 6 kW |
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN