Skip to main content

E6 Morea® GS

Elegante mobile semi-verticale per un interessante merchandising

VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

Maggiore protezione per i prodotti con costi energetici ridotti

  • Vetrate scorrevoli coibentate
  • Design a risparmio energetico (ventilatori EC, LED)
  • Carico termico ridotto
  • Meno cicli di sbrinamento

Accattivante disposizione della merce

  • Armadio a bassa altezza per una visione “libera” del negozio
  • Allestimento a gondola con testate
  • Porte trasparenti
  • Ripiani a gradini per posizionamento ordinate dei prodotti
  • SISTEMA:

    Remoto

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -1/1°C, 0/2°C,

    2/4°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzioni potrebbero non far parte dell'attrezzatura standard.

Scegli una soluzione focalizzata sia sul merchandising che sulla riduzione dei costi energetici.

Le porte scorrevoli trasparenti discrete del nuovo Mirado GS migliorano il comfort del cliente, riducono i costi operativi e aiutano ad aumentare le vendite.

Caratteristiche standard

  • Armadio semi-verticale a bassa altezza con evaporatore in vasca
  • Altezza ergonomica
  • Miglioramento del design a risparmio energetico
  • Ventilatori EC a risparmio energetico
  • Vetrate scorrevoli coibentati
  • Vari colori di luce a LED disponibili
  • Spaziatura di 25 mm tra i ripiani
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni
  • Rendimento della temperatura M1 secondo EN 23953

Accessori

  • Vari accessori per una maggiore flessibilità
  • Porte completamente trasparenti
  • Batticarrello rinforzato
  • Evaporatore a CO2

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili al momento.

Dimensioni (mm)

  • Altezza 1420
  • Altezza frontale 395 mm
  • 6 lunghezza (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 profondità (855, 1055)

* Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità

Scegli una soluzione focalizzata sia sul merchandising che sulla riduzione dei costi energetici.

Le porte scorrevoli trasparenti discrete del nuovo Mirado GS migliorano il comfort del cliente, riducono i costi operativi e aiutano ad aumentare le vendite.

Caratteristiche standard

  • Armadio semi-verticale a bassa altezza con evaporatore in vasca
  • Altezza ergonomica
  • Miglioramento del design a risparmio energetico
  • Ventilatori EC a risparmio energetico
  • Vetrate scorrevoli coibentati
  • Vari colori di luce a LED disponibili
  • Spaziatura di 25 mm tra i ripiani
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni
  • Rendimento della temperatura M1 secondo EN 23953

Accessori

  • Vari accessori per una maggiore flessibilità
  • Porte completamente trasparenti
  • Batticarrello rinforzato
  • Evaporatore a CO2

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili al momento.

Dimensioni (mm)

  • Altezza 1420
  • Altezza frontale 395 mm
  • 6 lunghezza (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 profondità (855, 1055)

* Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità
POTREBBE ANCHE PIACERTI