| Desempenhos | EUROVENT | Aprovados pela Eurovent Certifications, marca de referência europeia do desempenho energético de equipamentos de ar condicionado e refrigeração |
| Sistema de Gestão de Qualidade | ISO 9001:2015 | Aprovado pela Lloyd's Register |
| DESP 2014/68/UE | Aprovado pela LRQA | |
| Sistema de Gestão Ambiental | ISO 14001:2015 | Aprovado pela Lloyd's Register |
| Sistema de Qualidade e caso-a-caso | Aplicação Marítima | Aprovado pela Lloyd's Register, Det Norske Veritas (DNV) e Germanisher Lloyd's (GL) |
| Desempenho arrefecido a ar e arrefecido a água | AHRI | Aprovado pela AHRI, marca de referência americana do desempenho energético de equipamentos de ar condicionado e refrigeração |
Centro de excelência de Montluel
Atividades principais
A inovação como um elemento fundamental. O centro de investigação e design consegue conceber, escolher e classificar as melhores tecnologias para dar resposta aos requisitos e futuros regulamentos do mercado. São exemplos os recentes regulamentos UE sobre conceção ecológica e os fluidos frigorigéneos de baixo PAG, que representam um novo desafio para a indústria de sistemas AVAC.
O centro de excelência de Montluel realiza a prototipagem para equipas de desenvolvimento internas e testes para equipas internas e para clientes. Graças à sua grande capacidade de resposta aos pedidos, o laboratório realizou mais de 140 testes para clientes em 2015, agindo como laboratório independente em conformidade com a norma ISO 17025 e a certificação COFRAC 1-0108.
O centro de excelência de Montluel tem nada menos do que 15 salas de teste individuais, oferecendo uma vasta gama de ensaios e avaliações.
- Testes térmicos, de desempenho, de resistência e acústicos
- Chillers A/C e W/C, assim como unidades terminais
- Controlo da temperatura ambiente entre -25 °C e +55 °C, com condições de humidade de 5% a 95%
- 1200 sensores de medição
- 3600 kW de capacidade máxima de teste de unidades arrefecidas a água
- 1800 kW de capacidade máxima de teste de unidades arrefecidas a ar
- 6 MW de capacidade total de teste
- Capacidade de alcançar e manter condições estáveis
- Método de alta precisão para medição acústica
- Testes específicos a pedido
Todos os chillers possuem um ''controlador web de visor integrado'' normalizado:
- Ecrã tátil a cores com disponibilidade de servidor web
- Pilha de BACnet certificada
- Múltiplos idiomas disponíveis
- Registo de relatórios durante 7 dias
- Ligações diretas a parâmetros (ícone de bomba, ícone de ponto de ajuste, circuito)
- Uso de ícones em vez de texto
- GIF animado para ajudar à compreensão pelo cliente
- Ícones e gráficos modernos
- Apresentação de uma visão global ao utilizador
- Ecrãs interativos / dinâmicos
O Centro de Investigação e Design e o Laboratório têm uma equipa dedicada de personalização, especializada em soluções à medida para satisfazer as necessidades de clientes individuais em matéria de chillers e bombas de calor. Tal inclui engenharia aplicada em domínios como aplicações sísmicas, nucleares, marítimas e offshore.