TUI Cruises - Aplicação marítima


Descrição do projeto
Contexto
A TUI Cruises enfrentava o envelhecimento da unidade de quatro chillers a bordo do navio de cruzeiros Mein Schiff 1. Era necessária uma solução abrangente e fiável que proporcionasse o arrefecimento necessário, facilitasse a manutenção, mantivesse a redundância e poupasse energia.
A TUI contactou os peritos da Carrier Marine & Offshore, que substituíram dois dos quatro chillers com a mais moderna tecnologia 19XR AquaEdge, cada um com uma capacidade de 4,5 MW. A Carrier também instalou variadores de velocidade nas bombas de água refrigerada e de arrefecimento e concebeu um controlo da unidade de chillers personalizado para regular perfeitamente as velocidades dos chillers e das bombas. Por fim, a Carrier instalou uma interface do utilizador i-Vu® baseada na web para proporcionar um controlo, monitorização e recolha de dados de forma intuitiva em todo o sistema.

- Baixo consumo de combustível graças a uma maior eficiência dos chillers
- Otimização do funcionamento da unidade e rastreio de dados para manutenção preditiva
- Solução completa pelos peritos da Carrier, incluindo configuração, instalação e colocação do sistema em funcionamento
- As bombas de velocidade variável proporcionam poupanças adicionais, enquanto mantêm o conforto permanente dos passageiros
- 2 chillers centrífugos 19XR AquaEdge™
- Comfort Controller 6400
- CHILLERVISOR System Manager III
- Interface do operador Touch Pilot™
- Interface do utilizador do sistema i-Vu® baseada na web
O projeto apresentou diversos desafios específicos:
- Eficiência - após a instalação, a unidade de chillers consumia, em média, 32% menos kWh, depois de se terem em conta variações na temperatura da água do mar, na temperatura do ar exterior e na humidade relativa*;
- Redundância funcional - antes da atualização da unidade, era comum estarem três dos quatro chillers em funcionamento para se manter o arrefecimento. Após a atualização, o arrefecimento é, normalmente, alcançado apenas com os dois novos chillers, mantendo os dois chillers existentes como reserva;
- Controlo ideal da unidade de chillers - com a instalação de um controlo da unidade de chillers personalizado e de bombas de velocidade variável, o sistema mantém automaticamente o conforto preciso, ao mesmo tempo de minimiza o consumo de energia;
- Gestão de projetos e apoio de engenharia - a perícia da Carrier na conceção e programação do sistema, juntamente com a instalação e colocação em funcionamento.