Skf tudela: um exemplo de descarbonização na indústria

Uma unidade de fabrico direcionada para as poupanças de energia
A SKF, empresa que inventou o rolamento de esferas em 1907, é agora uma referência mundial no seu setor graças à sua alargada oferta de produtos e serviços para praticamente todas as aplicações de movimento rotativo e linear. A empresa foi fundada em 1973, em Tudela (Navarra, Espanha), com uma fábrica de 14 000 m2 dedicada ao fabrico de rolamentos para o setor automóvel.
O objetivo deste projeto era descarbonizar totalmente a fábrica através da eliminação do consumo de combustível, da redução de emissões de CO2 e do corte de custos operacionais para tornar a fábrica de Tudela muito mais competitiva em termos de consumo de energia.
Uma abordagem integrada para a descarbonização de instalações industriais
Esta instalação é um exemplo perfeito do caminho a seguir na descarbonização de instalações térmicas na indústria, processo no qual foram dados os seguintes passos:
- Primeiro, definição de objetivos claros em termos de sustentabilidade; ao mesmo tempo, estabelecimento de um compromisso de os cumprir através da definição de um plano a médio e a longo prazo para os alcançar.
- Segundo, compreensão dos requisitos térmicos reais da instalação e identificação das potenciais poupanças de energia através da análise de todas as fontes de calor residual no interior da fábrica e da determinação de como estas podem ser aproveitadas para a nossa instalação térmica.
- Terceiro, definição de uma solução que combine as melhores tecnologias da atualidade e as boas práticas executadas noutras instalações que nos vão permitir obter os melhores resultados possíveis através da otimização da eficiência energética da instalação.
- E, por fim, é essencial a consideração do ciclo de vida completo da instalação estabelecendo um plano de manutenção correto para garantir que as unidades permanecem em perfeitas condições enquanto for possível.
Após a análise dos requisitos térmicos, foi desenhada uma instalação com dois objetivos principais: primeiro, satisfazer os requisitos de arrefecimento do processo através da utilização dos chillers ar/ água 30KAV muito eficientes; segundo, extrair o calor produzido na área de fabrico de rolamentos e transferi-lo para a área de ar condicionado do edifício e dos escritórios através de chillers água/água equipados com uma opção de recuperação de calor.
Também foi instalada uma bomba de calor ar/água para quando a solicitação de calor excede o calor que pode ser extraído do processo de fabrico ou em caso de uma avaria de algum equipamento do processo, garantindo, assim, a fiabilidade necessária para evitar qualquer paragem na fábrica.
O resultado deste desenho é um consumo de gás da instalação agora correspondente a zero, o que torna a fábrica altamente competitiva em termos de consumo de energia e minimiza o respetivo impacto ambiental.

30KAV chillers ar/água

30XWH chillers água/água

30RQP bomba de calor ar/água