Estação De Tratamento De Águas Residuais De Orléans-La-Source
Descrição do projeto
No âmbito do seu plano de ação em matéria de transição energética, Orléans Métropole optou por uma transição para a energia verde que lhe permite reduzir as suas emissões de carbono e poupar energia.
Para tal, Orléans Métropole e a empresa Dalkia, uma subsidiária do Grupo EDF, recorreram à experiência em conceção e instalação da Climatelec-Thermique & Industrie e às soluções inovadoras da Carrier.
O projeto implementado consistia em recuperar a energia contida nas águas residuais da estação de tratamento de águas residuais de OrléansLa-Source (ETAR) e enviá-la para a rede de aquecimento urbano, que foi alargada em 2,5 km. Uma bomba de calor de elevado desempenho da Carrier extraía calor das águas residuais e injetava-o na rede de aquecimento, para ajudar a aumentar a sua temperatura, complementando a caldeira a lenha e gás que também a alimentava.
Desafios e soluções
Um sistema inovador de reciclagem de "águas cinzentas" para um aquecimento ecológico e económico.
Na estação de tratamento de águas residuais de Orléans-La-Source, são tratados 1,6 milhões de m3 de água antes de serem descarregados no Loire. Com energia suficiente, esta água a 14/15 °C pôde ser enviada para o sistema de aquecimento urbano graças a um permutador de calor.
O calor residual das águas residuais tratadas foi recuperado na rede de aquecimento através de um permutador de placas, associado a uma bomba de calor de elevado desempenho Carrier Aquaforce® Puretec™. A água é então reinjetada num circuito paralelo para ser canalizada para o Loire, livre da energia que tinha à disposição.

- Baixo consumo energético
- Elevada fiabilidade
- Conceção segura
- Instalação fácil e rápida
- Níveis de ruído de funcionamento minimizados
- Respeito pelo ambiente com uma solução sustentável que permite evitar as emissões de dióxido de carbono
- Instalação de uma bomba de calor de parafuso de alta temperatura e velocidade fixa Aquaforce® Puretec™ 30XWHPZE
13 edifícios, ou 310 habitações coletivas do bairro Clos de Lorette, em Olivet, uma parte dos edifícios da Universidade de Orléans, o Château de la Source e outras instalações são parcialmente aquecidos graças à recuperação de calor das águas residuais da ETAR e, nomeadamente, o edifício que acolhe todos os serviços administrativos da ETAR e uma parte do processo de tratamento das lamas de depuração.
O projeto permite aos beneficiários deste novo sistema reduzir as suas faturas, evitando as flutuações do custo dos combustíveis fósseis e reduzindo as suas emissões de CO2.