Centro de dados em Frankfurt (Alemanha)
Descrição do projeto
Os centros de dados nunca foram tão estratégicos ou críticos como hoje em dia. Nunca enfrentaram um maior escrutínio em termos de eficiência, disponibilidade e flexibilidade como agora. É o caso deste novo projeto de construção.
Os chillers AquaForce® 30XF arrefecidos a ar são uma solução premium da Carrier concebida para o mercado dos centros de dados que exige a máxima qualidade e um desempenho ótimo.
Este projeto de centro de dados constituiu um desafio devido ao requisito em termos de nível sonoro, às restrições de espaço e a um alto nível de eficiência esperado pelo cliente.
O projeto demonstra a capacidade da Carrier em apoiar soluções inovadoras e eficientes com vista ao cumprimento do seu objetivo de alcançar um desempenho excecional e uma fiabilidade excelente.
O departamento de investigação e desenvolvimento desenvolveu opções específicas baseadas nos requisitos do cliente que são agora tecnologias comprovadas e se tornaram padrão no novo produto agora disponível.
Como parceiro verdadeiramente global, a Carrier é capaz de apoiar os seus clientes do princípio ao fim:
oferecendo um vasto conjunto de soluções e otimizando o desempenho em todas as fases do ciclo de vida do
centro de dados. Na Carrier, estamos no terreno com soluções específicas e conhecimentos especializados
para ajudar a enfrentar os desafios dos centros de dados com confiança.
Um novo local para o centro de dados
Apoiámos este novo projeto do centro de dados, localizado em Frankfurt (Alemanha), reunindo as especificações necessárias para fornecer equipamento AVAC concebido para arrefecer o local, reduzindo simultaneamente o consumo de energia e a pegada de carbono.
O nosso novo chiller AquaForce® 30XF arrefecido a ar, desenhado para centros de dados, foi recentemente lançado na Europa com características para esta aplicação específica. Este chiller arrefecido a ar possui características específicas especialmente concebidas para garantir eficiência.
A Carrier forneceu 38 unidades de chillers AquaForce® 30XF arrefecidos a ar. Todas até 1795 kW, funcionando a 16,6 °C com água refrigerada a 24,4 °C a uma temperatura exterior de 39 °C. As unidades são capazes de fornecer e garantir:

- Alta eficiência energética, tanto em carga parcial como em carga completa, graças ao controlo de frequência. Além disso, os chillers podem funcionar em três modos de funcionamento diferentes: somente compressor, somente arrefecimento gratuito e uma combinação de arrefecimento gratuito e compressor.
- Continuidade do serviço e redundância com a opção de poder recuperar a energia elétrica ao fim de 190 segundos. Devido à disposição ajuizada dos componentes e à utilização dos condensadores em V, é possível construir aproximadamente 1800 kW numa área de 16,7 m x 2,3 m.
- Poupanças de energia, com a função de arrefecimento gratuito integrado com um circuito interno de glicol. Do lado do cliente, não há glicol no sistema e o sistema do cliente é operado com água pura para obter a melhor eficiência possível. O fator de potência é de 0,98, ou seja, quase 1, o que significa que quase nenhuma energia é perdida na rede elétrica.
- Nível de ruído baixo com a frequência controlada.
- Solução integrada: no painel de controlo principal, que contém todos os componentes para regular e controlar o chiller, estão instalados filtros de harmónicos elétricos num compartimento adicional, para limitar os harmónicos elétricos a menos de 5%. Ao reduzir as correntes de harmónicos e a contaminação, o risco de avarias e problemas é significativamente reduzido. Além disso, ajuda a reduzir a absorção de potência reativa, resultando numa vida útil mais longa.