Skip to main content

Idrofan® - Serpentina de ventilador de parede alta
42WM

Capacidade de arrefecimento: 1,2-3,8 kW

Capacidade de aquecimento: 1,3-4,3 kW

A 42WM é uma serpentina de ventilador hidráulica de parede alta, disponível em 2 modelos e 4 tamanhos. O design moderno e atraente da unidade na cor RAL 9003 permite a sua utilização em qualquer ambiente.

  • Instalação simples
  • Design moderno
  • Consumo de energia reduzido
  • Nível de ruído baixo

  • 2 modelos e 4 tamanhos
  • Capacidade de arrefecimento entre 1,2 kW e 3,8kW
  • 2 versões:
    • Sistema de aquecimento ou arrefecimento de 2 tubos
    • Sistema de arrefecimento e/ou aquecimento de 2 tubos e aquecedor elétrico + aquecedor elétrico

Invólucro

  • Produzido em plástico autoextinguível ABS UL94 HB, com especificações altas e grande resistência ao envelhecimento. A aleta difusora é ajustada manualmente na versão básica e com controlo remoto na versão em T

Filtro de ar

  • Filtro sintético lavável e regenerável, prontamente acessível

Módulo do ventilador

  • Ventilador tangencial produzido em plástico

Motor elétrico

  • Versão AC
    • Para uma fonte de alimentação monofásica; possui seis velocidades, três das quais conectadas, com capacitador
    • Montagem em suportes com vedação para toda a vida útil e fixação em suportes antivibrações e autolubrificantes
    • Proteção térmica interna com reset automático, proteção IP20, classe B
  • Versão EC
    • Motor eletrónico de ímanes permanentes sem escovas, controlado com corrente reconstruída de acordo com uma onda sinusoidal BLAC

Serpentina permutadora de calor

  • Produzida num tubo de cobre estirado; as aletas de alumínio são ligadas mecanicamente ao tubo através de um processo de expansão
  • Não adequada ao uso em atmosferas corrosivas ou em ambientes onde o alumínio possa estar sujeito a corrosão
  • Aquecedor elétrico
    • Selado hermeticamente e fornecido dentro dos tubos da bateria
    • Alimentação monofásica de 230 V
    • Equipado com proteção contra sobreaquecimento
    • Dois termóstatos de segurança: reset manual ou automático
  • Válvula de 2 vias
  • Válvula de 3 vias
  • Atuador ON/OFF 230 V
  • Controlo remoto por infravermelhos
  • Bomba de drenagem de condensado
  • Kit de válvula de 2 vias
  • Kit de válvula de 3 vias
  • 2 modelos e 4 tamanhos
  • Capacidade de arrefecimento entre 1,2 kW e 3,8kW
  • 2 versões:
    • Sistema de aquecimento ou arrefecimento de 2 tubos
    • Sistema de arrefecimento e/ou aquecimento de 2 tubos e aquecedor elétrico + aquecedor elétrico

Invólucro

  • Produzido em plástico autoextinguível ABS UL94 HB, com especificações altas e grande resistência ao envelhecimento. A aleta difusora é ajustada manualmente na versão básica e com controlo remoto na versão em T

Filtro de ar

  • Filtro sintético lavável e regenerável, prontamente acessível

Módulo do ventilador

  • Ventilador tangencial produzido em plástico

Motor elétrico

  • Versão AC
    • Para uma fonte de alimentação monofásica; possui seis velocidades, três das quais conectadas, com capacitador
    • Montagem em suportes com vedação para toda a vida útil e fixação em suportes antivibrações e autolubrificantes
    • Proteção térmica interna com reset automático, proteção IP20, classe B
  • Versão EC
    • Motor eletrónico de ímanes permanentes sem escovas, controlado com corrente reconstruída de acordo com uma onda sinusoidal BLAC

Serpentina permutadora de calor

  • Produzida num tubo de cobre estirado; as aletas de alumínio são ligadas mecanicamente ao tubo através de um processo de expansão
  • Não adequada ao uso em atmosferas corrosivas ou em ambientes onde o alumínio possa estar sujeito a corrosão
  • Aquecedor elétrico
    • Selado hermeticamente e fornecido dentro dos tubos da bateria
    • Alimentação monofásica de 230 V
    • Equipado com proteção contra sobreaquecimento
    • Dois termóstatos de segurança: reset manual ou automático
  • Válvula de 2 vias
  • Válvula de 3 vias
  • Atuador ON/OFF 230 V
  • Controlo remoto por infravermelhos
  • Bomba de drenagem de condensado
  • Kit de válvula de 2 vias
  • Kit de válvula de 3 vias

Documents


Trabalha bem com