Skip to main content

IdroFan® - Cassete com efeito de Coanda
42KY

Capacidade de arrefecimento: 1,2-5 kW

Capacidade de aquecimento: 1,7-6 kW

Desempenho energético, conforto e qualidade do ar interior: a nova cassete 42KY da Carrier é a solução "tudo-em-um" para cumprir os requisitos de aquecimento e arrefecimento para edifícios comerciais e proporcionar o conforto ideal aos utilizadores.

  • Difusão otimizada com efeito de Coanda
  • Conforto interior
  • Qualidade do ar
  • Responsividade do sistema e ajuste individual
  • Consumo de energia reduzido
  • Conforto acústico
  • Design
  • Facilidade de manutenção

Esta cassete tem um formato de 600 x 600 mm e está disponível em 3 tamanhos, nas versões:

  • 2 tubos, para modo de aquecimento e/ou arrefecimento
  • 2 tubos + aquecedor elétrico, para modo de aquecimento e/ou arrefecimento + modo elétrico
  • 4 tubos, para modo de arrefecimento e aquecimento

Design inovador

  • Chassi da próxima geração, que combina EPS de alta densidade para lhe conferir propriedades térmicas e fónicas, ABS PC e uma base em chapa de aço galvanizado com nervuras para reforçar o módulo
  • Chassi com dimensões únicas para todos os tamanhos, adaptado a grelhas de teto falso de 600 x 600 mm
  • Conexões hidráulicas, de ar e elétricas do mesmo lado, para facilitar a instalação e o acesso para trabalhos de manutenção

Design para otimização do conforto e da energia

  • Maior conforto
    • Difusão otimizada com efeito de Coanda para um controlo perfeito de fenómenos térmicos que podem causar desconforto e dar a sensação de existirem correntes de ar
    • Efeito anti-chuveiro frio
  • Conformidade com os requisitos energéticos
    • Serpentinas de permuta de temperatura especialmente desenvolvidas para cumprir os requisitos dos edifícios de baixo consumo energético
    • Serpentinas de permuta de temperatura otimizadas para limitarem os custos e o consumo em comparação com os outros componentes da instalação
    • Motor LEC de baixo consumo
    • Redução da potência das serpentinas de aquecimento elétricas para satisfazerem os requisitos de edifícios novos

Instalação e funcionamento fáceis

  • Concebida para ser fácil de instalar e não requerer muitas operações no local
  • Peso e dimensões otimizados para facilitar o manuseamento durante a instalação
  • Sistemas de segurança para suspender o difusor, deixando as mãos do técnico livres para apertarem os parafusos de montagem
  • Acesso a componentes internos, sem que seja necessário abrir os tetos falsos; fácil abertura da grelha de portinhola do filtro, com dobradiças para facilitar os trabalhos de manutenção
  • Painéis de difusão fornecidos em embalagens individuais, facilitando a montagem na unidade, sem risco de danificar ou sujar partes visíveis durante a instalação

Conceção ecológica

  • Matérias primas: redução de 30% no peso e de 21% no volume, graças a uma arquitetura compacta e bem projetada. Utilização de materiais facilmente recicláveis (EPS e ABS)
  • Transporte: fornecedores de matérias primas selecionados entre os que se encontram a menos de 100 km da nossa fábrica de produção e embalagem, permitindo um ganho de 50% nos volumes transportados (redução das emissões de CO²)
  • Reciclagem e desmontagem fácil: 90% de produtos recicláveis. Os materiais podem ser totalmente separados e as fixações foram reduzidas em 40%, para permitir uma maior eficiência nas instalações de reciclagem

Termóstatos autónomos 33T

4 tipos de termóstatos:
  • Tipo A: aplicação de dois tubos equipada com motores de corrente alternada
  • Tipo B: aplicações de quatro ou de dois tubos com aquecedores elétricos e motores de corrente alternada
  • Tipo C: aplicação de dois tubos equipada com motores EC
  • Tipo D: aplicações de quatro ou de dois tubos com aquecedores elétricos e motor EC

Os controlos de montagem na parede são fácil e discretamente integrados no ambiente de qualquer divisão. A gama de funcionamento abrange desde os 10 °C aos 30 °C.

Controlador NTC

  • Controlador PID
  • Compatível com o sistema Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Gestão de motor AC ou EC
  • Combina a poupança de energia com um conforto otimizado

Controlador WTC

  • Protocolo de comunicação aberto BACnet
  • Controlador de comunicação PID
  • Vasta gama de interfaces do utilizador
  • Gestão das entradas motorizadas da grelha
  • Gestão do motor EC para otimização do conforto
  • Módulos opcionais de gestão das luzes e/ou persianas

Esta cassete tem um formato de 600 x 600 mm e está disponível em 3 tamanhos, nas versões:

  • 2 tubos, para modo de aquecimento e/ou arrefecimento
  • 2 tubos + aquecedor elétrico, para modo de aquecimento e/ou arrefecimento + modo elétrico
  • 4 tubos, para modo de arrefecimento e aquecimento

Design inovador

  • Chassi da próxima geração, que combina EPS de alta densidade para lhe conferir propriedades térmicas e fónicas, ABS PC e uma base em chapa de aço galvanizado com nervuras para reforçar o módulo
  • Chassi com dimensões únicas para todos os tamanhos, adaptado a grelhas de teto falso de 600 x 600 mm
  • Conexões hidráulicas, de ar e elétricas do mesmo lado, para facilitar a instalação e o acesso para trabalhos de manutenção

Design para otimização do conforto e da energia

  • Maior conforto
    • Difusão otimizada com efeito de Coanda para um controlo perfeito de fenómenos térmicos que podem causar desconforto e dar a sensação de existirem correntes de ar
    • Efeito anti-chuveiro frio
  • Conformidade com os requisitos energéticos
    • Serpentinas de permuta de temperatura especialmente desenvolvidas para cumprir os requisitos dos edifícios de baixo consumo energético
    • Serpentinas de permuta de temperatura otimizadas para limitarem os custos e o consumo em comparação com os outros componentes da instalação
    • Motor LEC de baixo consumo
    • Redução da potência das serpentinas de aquecimento elétricas para satisfazerem os requisitos de edifícios novos

Instalação e funcionamento fáceis

  • Concebida para ser fácil de instalar e não requerer muitas operações no local
  • Peso e dimensões otimizados para facilitar o manuseamento durante a instalação
  • Sistemas de segurança para suspender o difusor, deixando as mãos do técnico livres para apertarem os parafusos de montagem
  • Acesso a componentes internos, sem que seja necessário abrir os tetos falsos; fácil abertura da grelha de portinhola do filtro, com dobradiças para facilitar os trabalhos de manutenção
  • Painéis de difusão fornecidos em embalagens individuais, facilitando a montagem na unidade, sem risco de danificar ou sujar partes visíveis durante a instalação

Conceção ecológica

  • Matérias primas: redução de 30% no peso e de 21% no volume, graças a uma arquitetura compacta e bem projetada. Utilização de materiais facilmente recicláveis (EPS e ABS)
  • Transporte: fornecedores de matérias primas selecionados entre os que se encontram a menos de 100 km da nossa fábrica de produção e embalagem, permitindo um ganho de 50% nos volumes transportados (redução das emissões de CO²)
  • Reciclagem e desmontagem fácil: 90% de produtos recicláveis. Os materiais podem ser totalmente separados e as fixações foram reduzidas em 40%, para permitir uma maior eficiência nas instalações de reciclagem

Termóstatos autónomos 33T

4 tipos de termóstatos:
  • Tipo A: aplicação de dois tubos equipada com motores de corrente alternada
  • Tipo B: aplicações de quatro ou de dois tubos com aquecedores elétricos e motores de corrente alternada
  • Tipo C: aplicação de dois tubos equipada com motores EC
  • Tipo D: aplicações de quatro ou de dois tubos com aquecedores elétricos e motor EC

Os controlos de montagem na parede são fácil e discretamente integrados no ambiente de qualquer divisão. A gama de funcionamento abrange desde os 10 °C aos 30 °C.

Controlador NTC

  • Controlador PID
  • Compatível com o sistema Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Gestão de motor AC ou EC
  • Combina a poupança de energia com um conforto otimizado

Controlador WTC

  • Protocolo de comunicação aberto BACnet
  • Controlador de comunicação PID
  • Vasta gama de interfaces do utilizador
  • Gestão das entradas motorizadas da grelha
  • Gestão do motor EC para otimização do conforto
  • Módulos opcionais de gestão das luzes e/ou persianas

Documents


Trabalha bem com