Idrofan® - ventiloconvector Conduta slim
42EP
Capacidade de arrefecimento : 0.4-4.2 kW
Capacidade de aquecimento : 0.5-5.0 kW
Caudal de ar : 70-755 m³/h
- Unidade de conduta para tetos falsos ou pisos elevados
- Unidade extremamente estreita para melhor integração em projetos novos ou de renovação
- Nível de consumo de energia otimizado
- Configuração flexível, para corresponder aos diferentes requisitos dos edifícios
- Gestão de conforto
Esta gama está disponível com 3 tamanhos do invólucro. Cada tamanho está disponível nas versões:
- 2 tubos, para modo de aquecimento e/ou arrefecimento
- 2 tubos + resistência eléctrica, para modo de aquecimento e/ou arrefecimento + modo elétrico
- 4 tubos, para modo de arrefecimento e aquecimento
Descrição geral
- Nova geração de ventiloconvectores de conduta estreitos de linhas elegantes (150 mm de altura), que pode ser adaptada aos mercados de projetos novos e de renovação para ganhar altura por baixo do teto falso e melhorar o bem-estar dos ocupantes.
- A 42EP está disponível para instalação num teto falso ou num piso elevado
- Equipada com um ventilador inovador combinado com um motor de consumo de energia reduzido (LEC) e de comutação eletrónica que cumpre os objetivos de desempenho energético de edifícios novos, graças ao ajuste de adaptação automática da taxa de fluxo de ar entre 0 e 100%, assegurando condições perfeitas de arrefecimento e aquecimento no espaço.
Configuração flexível
Cada tamanho da 42EP pode ser fornecido
- com retorno livre e/ou insuflação de ar direto
- com uma manga retangular no retorno e/ou insuflação de ar
- com plenums de retorno e/ou plenums do ar de insuflação, para cumprir os requisitos de instalações com torneiras com um diâmetro de 125 mm
Termóstatos autónomos 33T
2 tipos de termóstatos:
- Tipo C: aplicação de dois tubos equipada com motores EC
- Tipo D: aplicações de quatro ou de dois tubos com resistência eléctrica e motor EC
Os controlos de montagem na parede são fácil e discretamente integrados no ambiente de qualquer divisão. A gama de funcionamento abrange desde os 10 °C aos 30 °C.
Controlador NTC
- Controlador PID
- Compatível com o sistema Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
- Gestão de motor EC
- Combina a poupança de energia com um conforto otimizado
- Gestão QAI
Controlador WTC
- Protocolo de comunicação aberto BACnet
- Comunicação do Controlador PID
- Vasta gama de interfaces do utilizador
- Gestão do motor EC para otimização do conforto
- Gestão de um sensor de CO2 para melhoria da qualidade do ar
- Módulos opcionais de gestão das luzes e/ou persianas
Esta gama está disponível com 3 tamanhos do invólucro. Cada tamanho está disponível nas versões:
- 2 tubos, para modo de aquecimento e/ou arrefecimento
- 2 tubos + resistência eléctrica, para modo de aquecimento e/ou arrefecimento + modo elétrico
- 4 tubos, para modo de arrefecimento e aquecimento
Descrição geral
- Nova geração de ventiloconvectores de conduta estreitos de linhas elegantes (150 mm de altura), que pode ser adaptada aos mercados de projetos novos e de renovação para ganhar altura por baixo do teto falso e melhorar o bem-estar dos ocupantes.
- A 42EP está disponível para instalação num teto falso ou num piso elevado
- Equipada com um ventilador inovador combinado com um motor de consumo de energia reduzido (LEC) e de comutação eletrónica que cumpre os objetivos de desempenho energético de edifícios novos, graças ao ajuste de adaptação automática da taxa de fluxo de ar entre 0 e 100%, assegurando condições perfeitas de arrefecimento e aquecimento no espaço.
Configuração flexível
Cada tamanho da 42EP pode ser fornecido
- com retorno livre e/ou insuflação de ar direto
- com uma manga retangular no retorno e/ou insuflação de ar
- com plenums de retorno e/ou plenums do ar de insuflação, para cumprir os requisitos de instalações com torneiras com um diâmetro de 125 mm
Termóstatos autónomos 33T
2 tipos de termóstatos:
- Tipo C: aplicação de dois tubos equipada com motores EC
- Tipo D: aplicações de quatro ou de dois tubos com resistência eléctrica e motor EC
Os controlos de montagem na parede são fácil e discretamente integrados no ambiente de qualquer divisão. A gama de funcionamento abrange desde os 10 °C aos 30 °C.
Controlador NTC
- Controlador PID
- Compatível com o sistema Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
- Gestão de motor EC
- Combina a poupança de energia com um conforto otimizado
- Gestão QAI
Controlador WTC
- Protocolo de comunicação aberto BACnet
- Comunicação do Controlador PID
- Vasta gama de interfaces do utilizador
- Gestão do motor EC para otimização do conforto
- Gestão de um sensor de CO2 para melhoria da qualidade do ar
- Módulos opcionais de gestão das luzes e/ou persianas

Idrofan® 42EP
The new Carrier ultra-slim FCU increases potential yields throughout the supply chain, whilst allowing for creative building design without compromising on performance.