Skip to main content

Bomba de calor de descarga superior
38VT*173H

Fluido frigorigéneo: R-410A

Tipo de unidade exterior: descarga superior

Capacidade: 8-26 CV

Trata o modo de aquecimento ou arrefecimento com uma eficiência incrível, garantindo um conforto permanente no interior.

  • Tipo de compressor: DC inverter tipo scroll
  • Número máximo de IDU: 64
  • Compatível com todas as unidades interiores e controlos da Carrier
  • Combine até 104 CV

Tecnologia avançada de proteção anticorrosão das alhetas
  • Para maior resistência à corrosão
Separador avançado
  • Melhora o equilíbrio de distribuição de fluido frigorigéneo
Tecnologia antigolpe de líquido
  • Reduz a taxa de falha por golpe de líquido
Tecnologia de retorno de óleo de 10 níveis
  • Alimentação de lubrificante suave
  • Protege o compressor e o sistema

Ventilador exterior de elevada eficiência e motor do ventilador com controlo progressivo do DC inverter

Fácil acesso

  • O design da unidade exterior está otimizado para abrir a 120°, permitindo um acesso total aos componentes internos
Botão funcionamento experimental
  • Poupa até 10% do tempo de funcionamento de teste
Elevado e flexível comprimento de tubagem
  • A tubagem pode ter até 1000 m de comprimento e oferece uma diferença de altura de 110 m, no máximo
  • Pode aplicar-se facilmente em edifícios altos
Tecnologia avançada de proteção anticorrosão das alhetas
  • Para maior resistência à corrosão
Separador avançado
  • Melhora o equilíbrio de distribuição de fluido frigorigéneo
Tecnologia antigolpe de líquido
  • Reduz a taxa de falha por golpe de líquido
Tecnologia de retorno de óleo de 10 níveis
  • Alimentação de lubrificante suave
  • Protege o compressor e o sistema

Ventilador exterior de elevada eficiência e motor do ventilador com controlo progressivo do DC inverter

Fácil acesso

  • O design da unidade exterior está otimizado para abrir a 120°, permitindo um acesso total aos componentes internos
Botão funcionamento experimental
  • Poupa até 10% do tempo de funcionamento de teste
Elevado e flexível comprimento de tubagem
  • A tubagem pode ter até 1000 m de comprimento e oferece uma diferença de altura de 110 m, no máximo
  • Pode aplicar-se facilmente em edifícios altos
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
A Carrier apresenta o XCT7, a sua mais recente geração de sistemas de fluxo de fluido frigorigéneo variável
Os sistemas XCT7 VRF oferecem vantagens incomparáveis ​​para os clientes, incluindo melhoria na confiabilidade, no desempenho do sistema, na elevada eficiência, na ampla gama de operação, na fácil instalação e incrível flexibilidade.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF : unidades exteriores descarga frontal
A Carrier apresenta o XCT7, a nossa última geração de sistemas VRF. Esta nova gama incluí unidades exteriores descarga frontal perfeitamente adequadas para espaços pequenos ou estreitos.
Com seu design compacto, as unidades de descarga frontal XCT7 são fáceis de instalar e manter. Descubra todos a valências do XCT7 no nosso vídeo.

Documents


Trabalha bem com