Skip to main content

Descarga frontal da bomba de calor de ventilador duplo 4-5-6 CV
38VS*17S/3H

Fluido frigorigéneo: R-410A

Tipo de unidade exterior: descarga frontal

Capacidade: 4/5/6 CV

Design compacto para aplicação flexível em espaços pequenos ou estreitos

  • Modo de aquecimento ou arrefecimento
  • Tipo de compressor: Twin Rotary
  • Número máximo de IDU: 13
  • Compatível com todas as unidades interiores e controlos da Carrier

Capacidade de aquecimento mais potente através de injeção de entalpia

Compressor DC Inverter

Ventilador e motor DC:
  • oferece maior eficiência à carga parcial de funcionamento

Nível de ruído baixo

  • Função de funcionamento em modo noturno
  • Aerodinâmica otimizada
Instalação simples
  • 2 faces - 4 pegas: fácil de transportar
  • Painel de teste "888"
  • Ligação de tubo de 4 vias: design e instalação adaptáveis, ligação flexível.
  • Design de descarga compacto
Fácil manutenção para controlo
  • Caixa de controlo de design articulado, virada para a frente
  • Painel do ecrã de parâmetros na parte lateral
  • Elevado comprimento de tubagem, desnível de grande altura
  • Design de grelha de entrada de ar no painel do lado direito
Alta fiabilidade
  • Tecnologia de controlo de fluido frigorigéneo
  • Sensor de dupla pressão alta e baixa

Capacidade de aquecimento mais potente através de injeção de entalpia

Compressor DC Inverter

Ventilador e motor DC:
  • oferece maior eficiência à carga parcial de funcionamento

Nível de ruído baixo

  • Função de funcionamento em modo noturno
  • Aerodinâmica otimizada
Instalação simples
  • 2 faces - 4 pegas: fácil de transportar
  • Painel de teste "888"
  • Ligação de tubo de 4 vias: design e instalação adaptáveis, ligação flexível.
  • Design de descarga compacto
Fácil manutenção para controlo
  • Caixa de controlo de design articulado, virada para a frente
  • Painel do ecrã de parâmetros na parte lateral
  • Elevado comprimento de tubagem, desnível de grande altura
  • Design de grelha de entrada de ar no painel do lado direito
Alta fiabilidade
  • Tecnologia de controlo de fluido frigorigéneo
  • Sensor de dupla pressão alta e baixa
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
A Carrier apresenta o XCT7, a sua mais recente geração de sistemas de fluxo de fluido frigorigéneo variável
Os sistemas XCT7 VRF oferecem vantagens incomparáveis ​​para os clientes, incluindo melhoria na confiabilidade, no desempenho do sistema, na elevada eficiência, na ampla gama de operação, na fácil instalação e incrível flexibilidade.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF : unidades exteriores descarga frontal
A Carrier apresenta o XCT7, a nossa última geração de sistemas VRF. Esta nova gama incluí unidades exteriores descarga frontal perfeitamente adequadas para espaços pequenos ou estreitos.
Com seu design compacto, as unidades de descarga frontal XCT7 são fáceis de instalar e manter. Descubra todos a valências do XCT7 no nosso vídeo.

Documents


Trabalha bem com