Skip to main content
hospital_c hospital

Controladores WTC

Com os algoritmos de controlo específicos da Carrier, o controlador terminal de água (WTC) combina as melhores soluções de conforto com uma gestão de alta eficiência energética.
carrier-WTC-water-terminal-controller-LON-307_sm
Utilização
Com os algoritmos de controlo específicos da Carrier, o controlador terminal de água (WTC) combina as melhores soluções de conforto com uma gestão de alta eficiência energética. Concebido para uma variedade de configurações e disponível numa vasta gama de interfaces do utilizador, o WTC adequa-se a qualquer aplicação e qualquer necessidade.
Arquitetura do controlo
carrier-water-terminal-controller-graphic_pt
Vasta seleção de controladores de sala
  • RCI: interface de controlo de sala
  • S: ponto de ajuste do utilizador para cima/baixo
  • O: ocupação
  • F: seleção da velocidade do ventilador
  • D: ecrã digital
carrier-interface do controlador de sala WTC
WTC-RT
carrier-ponto de ajuste da interface do controlador de sala WTC
WTC-RCI-S
carrier-ponto de ajuste da interface do controlador de sala WTC-velocidade do ventilador
WTC-RCI-SF
carrier-ponto de ajuste da interface do controlador de sala WTC-velocidade do ventilador-ocupação-velocidade do ventilador
WTC-RCI-SOF
carrier--ecrã digital da interface do controlador de sala WTC
WTC-RCI-D
Sensor da temperatura✓✓✓✓✓
Função de ocupação LED✓✓
Ponto de ajuste do utilizador para cima/baixo✓✓✓✓
Seleção da velocidade do ventilador✓✓✓
Luzes e persianas✓
Ecrã LCD✓
WTC-RTWTC-RCI-SWTC-RCI-SFWTC-RCI-SOFWTC-RCI-D
Sensor da temperatura✓✓✓✓✓
Função de ocupação LED✓✓
Ponto de ajuste do utilizador para cima/baixo✓✓✓✓
Seleção da velocidade do ventilador✓✓✓
Luzes e persianas✓
Ecrã LCD✓
  • RCI: interface de controlo de sala
  • S: ponto de ajuste do utilizador para cima/baixo
  • O: ocupação
  • F: seleção da velocidade do ventilador
  • D: ecrã digital

Controlo remoto

carrier-WTC-infrared-remote-control_w600
CONTROLO REMOTO POR INFRAVERMELHOS
  • Comando AVAC
  • Ligar/desligar a luz
  • Kit de controlo remoto por IV + suporte de parede
carrier-WTC-EC-infrared-remote-control_w600
CONTROLO REMOTO POR INFRAVERMELHOS
  • Comando AVAC
  • Ligar/desligar a luz, regulação da luz
  • Levantar/baixar/parar a persiana, inclinação da persiana
  • Kit de controlo remoto por IV + suporte de parede
carrier-WTC-infrared-receiver_w600
RECETOR DE INFRAVERMELHOS
  • 3 LED:
    • Verde: modo ocupado
    • Amarelo: modo livre
    • A piscar a vermelho: alarme
  • Sinal sonoro (pode ser desativado)
  • Ligação ao WTC: RJ45
  • Kit de recetor IV + cabo de 15 m + Plug & Play
carrier-WTC-infrared-receiver-multisensor_w600
RECETOR DE INFRAVERMELHOS
  • Detetor de movimento
  • Ligação ao WTC: RJ45
  • Plug & Play

Funções avançadas

  • Controlo de velocidade variável com consumo de energia reduzido (LEC)
  • Controlo hidráulico de modulação
  • Ventilação controlada por demanda (DCV)
  • Gestão da qualidade do ar interior
  • Módulos de gestão das luzes e persianas

Funcionalidades

  • Alta eficiência
  • Instalação simples
  • Diversas configurações
  • Interface de fácil utilização
MAIS DETALHES open_in_new Opens in a new window

Outras soluções de controlo

CONTROLADORES NTC
Sistema AQUASMART™