Skip to main content

WeatherFlex™ Rooftop-unit met omkeerbare warmtepomp
50FC_R-454C

Koudemiddel: R-454C

Compressor: scrollcompressoren met variabel toerental

Nominaal koelvermogen: 23-49 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 22-50 kW

Luchtdebiet: 2.800-13.000 m³/h

Compacte en autonome lucht/lucht-rooftopunits die de CO2-voetafdruk aanzienlijk verminderen dankzij de combinatie van een hoge seizoensgebonden efficiëntie en het koudemiddel R-454C met een laag GWP (GWP < 150, A2L-classificatie).

Volledig geïntegreerde plug-and-playoplossing met alle benodigde componenten voor een betrouwbare werking, eenvoudige installatie en geoptimaliseerde klimaatprestaties.

  • Milieuverantwoordelijkheid
  • Koudemiddel met GWP < 150 en A2L-classificatie
  • Uitstekende SEER- en SCOP-prestaties in een compact ontwerp
  • Compressor en ventilatoren met variabel toerental
  • Free-cooling en energieterugwinning
  • Breed werkingsbereik tot +50 °C en tot -18 °C WB
  • Uitstekende betrouwbaarheid
  • Talrijke toepassingsmogelijkheden dankzij uitgebreide opties
  • BMS-connectiviteit, webmonitoring en cloudmonitoring

logo-R-454C
logo-eco-design-ready
50FC-serie, modellen van 023 tot 051, koudemiddel R-454C: omkeerbare warmtepomp

Oplossing met lage milieu-impact, klaar voor de toekomst

WeatherFlex™ 50FC R-454C ondersteunt de overgang naar koudemiddelen met een lagere GWP-waarde, in overeenstemming met de vereisten van de F-gasregelgeving. Dankzij het koudemiddel R-454C, met een GWP lager dan de drempelwaarde van 150* en een A2L-classificatie met lage ontvlambaarheid, helpt de unit de milieu-impact te verminderen en biedt zij tegelijk een betrouwbare oplossing voor rooftoptoepassingen met directe expansie.

Hoge seizoensrendementen, lagere exploitatiekosten

De uitstekende SEER- en SCOP-prestaties, verbeterd ten opzichte van de vorige 50FC R-454B-serie, helpen het energieverbruik en de exploitatiekosten te verlagen en overtreffen de Ecodesign-eisen met maximaal 40% in koelbedrijf en 15% in verwarmingsbedrijf. De hermetische scrollcompressoren met variabel toerental verbeteren de capaciteitsregeling en de efficiëntie bij deellast, terwijl de SLHX-zuiggaswarmtewisselaar de koudemiddelcondities optimaliseert om de systeemprestaties verder te verbeteren.

Compact en flexibel ontwerp

WeatherFlex™ 50FC R-454C behoudt de compacte afmetingen van eerdere rooftopgeneraties. Dankzij het brede aanbod aan configuraties en opties is de unit geschikt voor zowel nieuwe installaties als retrofit- en renovatieprojecten.

Efficiënte luchtstroom en intelligente werking

EC plugfans zorgen voor een nauwkeurige regeling van een constant of variabel luchtdebiet, inclusief luchtdebietmeting, compensatie voor vervuilde filters en een softstartfunctie. EC-axiaalventilatoren passen hun toerental aan de buitentemperatuur en de bedrijfsmodus aan om het energieverbruik verder te beperken.

Betrouwbare prestaties in elk seizoen

WeatherFlex™ 50FC R-454C is ontworpen voor veeleisende klimaatomstandigheden en werkt in koelbedrijf tot +50 °C en in verwarmingsbedrijf tot -18 °C natteboltemperatuur bij gedeeltelijke belasting (-15 °C bij vollast), zodat het hele jaar door een betrouwbaar comfortniveau wordt gegarandeerd.

Eén geïntegreerd systeem voor tal van toepassingen

Eén enkele geïntegreerde oplossing kan free-cooling, energieterugwinning, beheer van verse lucht, CO₂-gestuurde ventilatie, hoogwaardige filtratie, aanvullende verwarming (elektrisch, warmwater of branders), vochtigheidsregeling, multizoneregeling, lead/lag-bedrijf, energiemeters, rookdetectie, corrosiebeschermingsopties, supervisie- en communicatiefuncties integreren.

Ondersteuning van een gezonde binnenluchtkwaliteit

Beheer van verse lucht, CO₂-sensoren, filtratieopties en luchtdebietregeling dragen bij aan een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

Plug-and-play-installatie en slimme connectiviteit

De unit wordt in de fabriek geassembleerd en volledig geprogrammeerd met de intelligente 50FC-regeling. Hierdoor worden installatie en inbedrijfstelling vereenvoudigd, terwijl een betrouwbare en efficiënte werking vanaf de opstart wordt gegarandeerd. Standaard aanwezige RS485- en Ethernet-poorten maken integratie met gebouwbeheersystemen (BMS) via de protocollen Modbus en BACnet mogelijk. De geïntegreerde webtool biedt bewaking van de unitstatus en gegevensregistratie, wat de bediening en het onderhoud vereenvoudigt.

Voor geavanceerde supervisie kan de WeatherFlex™ 50FC R-454C worden aangevuld met de lokale supervisieoplossingen BOSS of BOSS Mini, evenals met Carrier Abound HVAC Performance-cloudconnectiviteit. Deze oplossingen bieden realtime inzicht, waarschuwingen en prestatieanalyses die helpen de werking te optimaliseren, de beschikbaarheid van de installatie te verhogen en voorspellend onderhoud te ondersteunen.

* Een GWP < 150 is vereist voor rooftopunits tot 50 kW voor leveringen vanaf 2027.

50FC-serie, modellen van 023 tot 051, koudemiddel R-454C: omkeerbare warmtepomp

Oplossing met lage milieu-impact, klaar voor de toekomst

WeatherFlex™ 50FC R-454C ondersteunt de overgang naar koudemiddelen met een lagere GWP-waarde, in overeenstemming met de vereisten van de F-gasregelgeving. Dankzij het koudemiddel R-454C, met een GWP lager dan de drempelwaarde van 150* en een A2L-classificatie met lage ontvlambaarheid, helpt de unit de milieu-impact te verminderen en biedt zij tegelijk een betrouwbare oplossing voor rooftoptoepassingen met directe expansie.

Hoge seizoensrendementen, lagere exploitatiekosten

De uitstekende SEER- en SCOP-prestaties, verbeterd ten opzichte van de vorige 50FC R-454B-serie, helpen het energieverbruik en de exploitatiekosten te verlagen en overtreffen de Ecodesign-eisen met maximaal 40% in koelbedrijf en 15% in verwarmingsbedrijf. De hermetische scrollcompressoren met variabel toerental verbeteren de capaciteitsregeling en de efficiëntie bij deellast, terwijl de SLHX-zuiggaswarmtewisselaar de koudemiddelcondities optimaliseert om de systeemprestaties verder te verbeteren.

Compact en flexibel ontwerp

WeatherFlex™ 50FC R-454C behoudt de compacte afmetingen van eerdere rooftopgeneraties. Dankzij het brede aanbod aan configuraties en opties is de unit geschikt voor zowel nieuwe installaties als retrofit- en renovatieprojecten.

Efficiënte luchtstroom en intelligente werking

EC plugfans zorgen voor een nauwkeurige regeling van een constant of variabel luchtdebiet, inclusief luchtdebietmeting, compensatie voor vervuilde filters en een softstartfunctie. EC-axiaalventilatoren passen hun toerental aan de buitentemperatuur en de bedrijfsmodus aan om het energieverbruik verder te beperken.

Betrouwbare prestaties in elk seizoen

WeatherFlex™ 50FC R-454C is ontworpen voor veeleisende klimaatomstandigheden en werkt in koelbedrijf tot +50 °C en in verwarmingsbedrijf tot -18 °C natteboltemperatuur bij gedeeltelijke belasting (-15 °C bij vollast), zodat het hele jaar door een betrouwbaar comfortniveau wordt gegarandeerd.

Eén geïntegreerd systeem voor tal van toepassingen

Eén enkele geïntegreerde oplossing kan free-cooling, energieterugwinning, beheer van verse lucht, CO₂-gestuurde ventilatie, hoogwaardige filtratie, aanvullende verwarming (elektrisch, warmwater of branders), vochtigheidsregeling, multizoneregeling, lead/lag-bedrijf, energiemeters, rookdetectie, corrosiebeschermingsopties, supervisie- en communicatiefuncties integreren.

Ondersteuning van een gezonde binnenluchtkwaliteit

Beheer van verse lucht, CO₂-sensoren, filtratieopties en luchtdebietregeling dragen bij aan een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

Plug-and-play-installatie en slimme connectiviteit

De unit wordt in de fabriek geassembleerd en volledig geprogrammeerd met de intelligente 50FC-regeling. Hierdoor worden installatie en inbedrijfstelling vereenvoudigd, terwijl een betrouwbare en efficiënte werking vanaf de opstart wordt gegarandeerd. Standaard aanwezige RS485- en Ethernet-poorten maken integratie met gebouwbeheersystemen (BMS) via de protocollen Modbus en BACnet mogelijk. De geïntegreerde webtool biedt bewaking van de unitstatus en gegevensregistratie, wat de bediening en het onderhoud vereenvoudigt.

Voor geavanceerde supervisie kan de WeatherFlex™ 50FC R-454C worden aangevuld met de lokale supervisieoplossingen BOSS of BOSS Mini, evenals met Carrier Abound HVAC Performance-cloudconnectiviteit. Deze oplossingen bieden realtime inzicht, waarschuwingen en prestatieanalyses die helpen de werking te optimaliseren, de beschikbaarheid van de installatie te verhogen en voorspellend onderhoud te ondersteunen.

* Een GWP < 150 is vereist voor rooftopunits tot 50 kW voor leveringen vanaf 2027.

carrier-50fc-r-454c-en
WeatherFlex™ 50FC: Future-Ready Rooftop HVAC with R-454C

Discover the WeatherFlex™ 50FC R-454C, a 20–50 kW rooftop unit designed to meet upcoming F-Gas requirements applicable from 2027 for units below 50 kW.*

This future-ready, reliable and low-impact rooftop solution helps reduce direct CO₂ emissions. Its optimised design supports high seasonal efficiency, reduced operating costs and lower indirect CO₂ emissions.

Documents


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in