Opslag van thermische energie
De oplossing voor de opslag van thermische energie voor HVAC-systemen met een piekkoelingsvraag > 500 kW.
Een duurzame benadering van gebouwen
In een wereldwijde context die gekenmerkt wordt door een voortdurende stijging van de elektriciteitsprijzen en de uitdaging onze invloed op het milieu te reduceren, moet energie worden bespaard en beheerd. Voor energievraagbeheer en een duurzame benadering van slimme gebouwen stelt Carrier TES- technologie (opslag van thermische energie) door latente warmte voor.
Uw elektriciteitsverbruik verplaatsen van piek- naar daluren
De TES-technologie bestaat uit faseveranderingsmaterialen (PCM) die in de vorm van nodules worden gebruikt om de thermische koelingsenergie die door koelmachines wordt geproduceerd, in op te slaan. Door de thermische energie 's nachts op te slaan en overdag vrij te geven, kan met deze oplossing elektriciteit tegen de laagste prijzen worden gebruikt en worden pieken voorkomen. Door de productie van thermische energie over 24 uur te verspreiden, kan TES de koelmachinebelasting met wel 70% reduceren*.
*Gemeten verschillen tussen gelijkwaardige systemen met en zonder TES
HISTOGRAM VAN DE DAGELIJKSE KOELINGSBEHOEFTE VAN EEN GEBOUW EN HET ELEKTRICITEITSVERBRUIKSPROFIEL
Uw airconditioningsysteem ontworpen met opslag
Het TES-systeem en uw koelmachines zijn samengesteld uit een of meer tanks die zijn gevuld met bolvormige elementen, genaamd nodules, die het faseveranderingsmateriaal (PCM) bevatten. Het gebruik van PCM in nodules voorziet in een zeer hoge energiedichtheid en vermogensuitwisseling.
Carrier optimaliseert het ontwerp en de werking van uw installatie voor elke toepassing, zoals commerciële of industriële gebouwen. We assisteren de adviserende technici bij het aanpassen van de hydraulische lay-out aan elk project: toepassing, bedrijfscondities en specifieke klantbehoeften. Waar nodig worden aanvullende technologieën zoals vrije koeling of energieterugwinning geïntegreerd.