Moderne Klimadecken von Carrier® und Barrisol®


Die Klimadecken von Carrier und Barrisol kombinieren die Technik der Spanndecken mit einer Klimaanlage. Diese Lösung ermöglicht es, die technischen Komponenten hinter der Decke zu verbergen, und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperatur ohne Zugerscheinungen und Geräuschbelästigung.
Raumluftqualität: Barrisol Clim® sorgt zusammen mit Carrier® Produkten für eine Raumluftqualität der Klasse A+ und einen hocheffizienten Luftaustausch. Barrisol Pure Clim® mit Carrier® Produkten bietet noch mehr Schutz durch den Einsatz von UV-Lampen.

Eine weitere Möglichkeit der Kombination von Carrier- und Barrisol-Produkten sind modularen Deckenpaneele, die für angenehme Klimatisierung, Licht und hohen akustischen Komfort im Raum sorgen.
Barrisol Cloud Clim®-Paneele mit Carrier® Produkten passen die eingeblasene Luftmenge automatisch der Zulufttemperatur an. Der Klimakonvektor kann in ein formschönes Paneel mit seitlichen Ausströmern integriert werden." .

- Klasse A+ für die Raumluftqualität.
- Hocheffizienter Luftaustausch
- Das System kann mit UV-Lampen ergänzt werden.

- Hochleistungs-Konzept
- Langlebige Technik
- Erfüllung der ÖkoDesign-Anforderungen

- Hoher akustischer Komfort
- Konstant gleichmäßige Temperatur
- Kein Luftzug

- 100 % recycelbare Membranen und Profile.
- Umweltfreundliche und nachhaltige Herstellungsprozesse
- Membranen aus biologischem Material

- Alle technischen Komponenten sind hinter der Decke verborgen.
- Das System ist zu 100 % individualisierbar, einschließlich Beleuchtung, Bedruckung und akustische Eigenschaften.
FAQs
Carrier®- und Barrisol®-Klimadecken sorgen in jeder Art von Raum für optimalen Wärmekomfort und gute Raumluft.
Kalte oder warme Luft streicht über die Barrisol®-Membran, erzeugt Strahlungskälte bzw. wärme und wird anschließend entlang der Wände in den Raum abgegeben.
Die Kombination aus thermischer Strahlung und Luftströmung erzeugt eine natürliche und sehr langsame Kreisbewegung der Luft im Raum.
Das System garantiert eine perfekte Luftdurchmischung und eine gleichmäßige zugluftfreie Temperatur im ganzen Raum .
Carrier®- und Barrisol®-Klimadecken eignen sich für alle Arten von Anwendungen: Hotelanlagen, medizinische Einrichtungen, Bürogebäude und Einzelhandel, aber auch für Räume im Wohn-, Sport- und Freizeitbereich. Egal, ob bei Neubau- oder Renovierungsprojekten, sie fügen sich immer perfekt ein.
Carrier®- und Barrisol®-Klimadecken werden auf jedes einzelne Projekt speziell abgestimmt. in einer speziellen technische Planungsstudie werden die erforderlichen Leistungen und Luftmengen entsprechend der Raumkonfiguration definiert.
Der Hauptansprechpartner für alle Carrier®- und Barrisol®-Klimadecken ist Ihr zustädniger Carrier®-Vertriebs- und Service-Ansprechpartner.
Carrier®- und Barrisol®-Klimadecken bieten dank ihres Funktionsprinzips einen sehr hohen Wärmekomfort, denn Sie nutzen einerseits die Strahlungseigenschaften der Spanndecke und zum anderen die klimatechnischen Funktionen der Carrier®-Klimakonvektoren.
Die Lösung ist nach ISO 7730 in die Klasse A für Kühlung und Heizung eingestuft.
Die extrem niedrigen Luftgeschwindigkeiten* der Lösung sowie der ständige Luftaustausch garantieren eine hervorragende Raumluftqualität.
Als weitere Möglichkeit, die Luftqualität zu steigern, können die Barrisol-Clim®-Decken mit Carrier®-Produkten mit einem Gerät zur Desinfektion der Luft durch UV-Strahlung ausgestattet werden und heißen dann Barrisol Pure Clim® mit Carrier®-Produkten.
*Carrier®- und Barrisol®-Klimadecken arbeiten bei der Barrisol Clim®-Decke mit Carrier®-Produkten mit Luftgeschwindigkeiten von nur 0,05m/s und bei der Barrisol Cloud Clim®-Decke mit Carrier®-Produkten von nur 0,11 m/s.

Die modernen Klimadeckenlösungen von Carrier® und Barrisol® sind Teil des Carrier Healthy- Building-Programms.
Alle anderen hier erwähnten Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.