Zum Hauptinhalt springen

Standard-Kanalgerät 20-200 Pa
40VD*S-7S

Typ: Kanalgerät

Motortyp: DC

Leistung: 1,5 - 16 kW

  • Elegante, flache Bauweise
  • Verdeckter Einbau für eine saubere und ansprechende Optik
  • Standard-Kondensatpumpe für bis zu 700 mm Förderhöhe
  • Besonders dichte Rohrummantelung aus wärmedämmendem EPS
  • Rückluftansaugung an der Unter- oder Rückseite

carrier-XCT-logo
Flache und kompakte Bauweise
  • Höhe: 248 mm

Eingebaute Kondensatpumpe

Komfortabel

  • Inklusive waschbarem Filter
  • Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
Bequem
  • Variable Anordnung der Rückluftansaugung
  • Problemlose Installation
  • Einstellbarer statischer Druck
  • An die realen Installationsbedingungen flexibel anpassbar
  • Vorbereitet für Außenluftanschluss
Flache und kompakte Bauweise
  • Höhe: 248 mm

Eingebaute Kondensatpumpe

Komfortabel

  • Inklusive waschbarem Filter
  • Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
Bequem
  • Variable Anordnung der Rückluftansaugung
  • Problemlose Installation
  • Einstellbarer statischer Druck
  • An die realen Installationsbedingungen flexibel anpassbar
  • Vorbereitet für Außenluftanschluss
carrier-vrf-indoor-units-de
XCT7 VRF-Reihe: Innengeräte für jedes Szenario

Carrier bietet eine Vielzahl von leisen und ästhetischen VRF-Innengeräten an. Mit 4 Kassetten-, 3 Kanal-, 4 Konsolen- bzw. Wandgeräten und einem Lüftungsgerät finden Sie sicher das richtige Innengerät für Ihren Bedarf.

Documents


Kombinierbar mit


Regelsysteme