R-32
Carrier hat sich für das Kältemittel R-32 als Ersatz für das Kältemittel R-410A in Flüssigkeitskühlern und Wärmepumpen mit Scroll-Technologie für gewerbliche Nutzungen entschieden. R-32 wurde aufgrund seiner geringeren Umweltbelastung, seiner hohen Energieeffizienz, seiner hohen Verfügbarkeit und seiner einfachen Anwendung gewählt.

R-32 trägt zum Schutz der Umwelt bei
- Viel niedrigeres GWP keyboard_arrow_right -68 %
- Deutliche Reduzierung der Kältemittelfüllung im System bei Aquasnap®-Flüssigkeitskühlern keyboard_arrow_right bis zu 30 %
- Der niedrigere GWP-Wert und die Reduzierung der Kältemittelmenge im System sorgen für einen geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck keyboard_arrow_right -77 %
Anmerkung: GWP berechnet nach IPCC AR4 & Reduzierung der Kältemittelfüllmenge im Vergleich zur Vorgängergeneration mit R-410A

R-32 ist energieeffizient
- Bis zu 10 % energieeffizienter als R410A
- Geeignet für alle Klimazonen
- Aquasnap®-R32-Flüssigkeitskühler übertreffen die Ökodesign-Anforderungen 2021 beim SEER-Wert

R-32 ist anwendungsfreundlich und sicher
- R-32 ist eine erprobte und zuverlässige Lösung die bereits bei Klimaanlagen im Wohnungsbau eingesetzt wird (Millionen Klimageräte im Einsatz)
- Einfache Kältemittel-Nachbefüllung
- Es ist bei allen Kältemittelhändlern erhältlich
Carrier Aquasnap®-Produkte jetzt in R-32-Ausführung erhältlich