Thermische Energiespeicherung
Thermische Energiespeicherungslösung für HLK-Systeme mit Spitzenkühlbedarf >500 kW.

Ein nachhaltiges Konzept für Gebäude
In einer Welt, die geprägt ist von ständig steigenden Strompreisen und der Verpflichtung, unsere Umweltbelastung zu reduzieren, muss der Energieverbrauch gesenkt und überwacht werden. Für die Verwaltung des Energiebedarfs und als nachhaltiges Konzept für intelligente Gebäude bietet Carrier die Technologie der thermischen Energiespeicherung (TES) durch latente Wärme an.
Verlegt den Energieverbrauch von Hochtarif- in Schwachlastzeiten
Die TES-Technologie nutzt Phasenwechselmaterial in Kugeln zur Speicherung der von Flüssigkeitskühlern erzeugten Kälteenergie. Durch Speichern der thermischen Energie während der Nacht und durch seine Nutzung am Tage, ermöglicht es diese Technik, elektrische Energie in Billigtarifzeiten einzukaufen und Hochtarifzeiten zu meiden. Durch die Verteilung der thermischen Energieproduktion über 24 Stunden kann TES die Belastung des Flüssigkeitskühlers um bis 70 %* reduzieren.
*Gemessene Unterschiede zwischen gleichwertigen Systemen mit und ohne TES
HISTOGRAMM DES TÄGLICHEN KÜHLBEDARFS EINES GEBÄUDES UND PROFIL SEINES STROMVERBRAUCHS


Ihr Klimasystem mit integrierter Speicherung
Das zusätzlich zu Flüssigkeitskühlern installierte thermische Energiespeichersystem (TES) besteht aus einem oder mehreren Tanks, die mit Hohlkugeln gefüllt sind, die Phasenänderungsmaterial (Phase Change Materials, PCM) enthalten. Die Verwendung von PCMs in Hohlkugeln ermöglicht eine hohe Energiedichte und einen schnellen Leistungsaustausch.
Carrier optimiert die Planung und den Betrieb Ihrer Anlage in allen Arten von Gewerbe- oder Industriegebäuden. Wir unterstützen Fachplaner beim Entwurf des gesamten hydraulischen Systems für spezifische Projekte: Anwendungsbereich, Betriebsbedingungen und spezifischer Kundenbedarf. Bei Bedarf können ergänzend Technologien wie Freikühlung oder Wärmerückgewinnung integriert werden.