Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

Top Discharge Heat Pump
38VT*173H

Kältemittel: R-410A

Typ des Außengeräts: Top Discharge

Leistung: 25,1 - 73,5 kW

Arbeitet im Heiz- oder Kühlbetrieb mit unglaublicher Effizienz und sorgt für kontinuierlichen Komfort in Innenräumen.

  • Kompressor-Typ: DC-Inverter, Scroll
  • Maximale Anzahl von Innengeräten: 64
  • Kompatibel mit allen Carrier-Innengeräten und Regelungen
  • Gesamtleistung bis 294 kW

Innovative "Black-Coated-Fin"-Technologie
  • Für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Fortschrittlicher Abscheider
  • Erhöht die Leistung des Wärmetauschers, verbessert die Kältemittelverteilung die steigert die Gesamteffizienz des Systems.    
Moderner Verdichter mit "Anti-Liquid-Shock"-Technologie
  • Reduziert Ausfälle durch Flüssigkeitsschläge
10-stufige Ölrückführtechnologie
  • Zuverlässige Schmiermittelversorgung
  • Schützt den Kompressor und das System

Hochleistungs-Außenventilator & stufenloser DC-Inverter-Ventilatormotor

Einfacher Service

  • Alle internen Systemkomponenten des Außengeräts sind durch die 120°-Öffnung des Frontpaneels optimal zugänglich
Ein-Tasten-Testfunktion
  • 10 % weniger Zeitbedarf im Testbetrieb
Flexible Leitungslängen
  • Leitungslängen bis 1.000 m und maximal 110 m Höhendifferenz
  • Damit sind auch hohe Gebäude kein Problem!
Innovative "Black-Coated-Fin"-Technologie
  • Für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Fortschrittlicher Abscheider
  • Erhöht die Leistung des Wärmetauschers, verbessert die Kältemittelverteilung die steigert die Gesamteffizienz des Systems.    
Moderner Verdichter mit "Anti-Liquid-Shock"-Technologie
  • Reduziert Ausfälle durch Flüssigkeitsschläge
10-stufige Ölrückführtechnologie
  • Zuverlässige Schmiermittelversorgung
  • Schützt den Kompressor und das System

Hochleistungs-Außenventilator & stufenloser DC-Inverter-Ventilatormotor

Einfacher Service

  • Alle internen Systemkomponenten des Außengeräts sind durch die 120°-Öffnung des Frontpaneels optimal zugänglich
Ein-Tasten-Testfunktion
  • 10 % weniger Zeitbedarf im Testbetrieb
Flexible Leitungslängen
  • Leitungslängen bis 1.000 m und maximal 110 m Höhendifferenz
  • Damit sind auch hohe Gebäude kein Problem!
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier präsentiert XCT7, seine neueste Generation von Systemen mit variablem Kältemittelstrom (VRF)
XCT7 VRF-Systeme bieten einzigartige Vorteile für Kunden wie erhöhte Zuverlässigkeit, verbesserte Systemleistung, hohe Effizienz, einen großen Betriebsbereich, einfache Installation und eine unglaubliche Flexibilität.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF: Side Discharge Außengeräte
Diese brandneue Produktgruppe beinhaltet auch Side Discharge Außengeräte, die perfekt für kleine oder knappe Einbausituationen geeignet sind.
Mit ihrem kompakten Design sind XCT7 Side Discharge Geräte einfach zu installieren und wartungsfreundlich. Entdecken Sie die Eigenschaften der XCT7 Geräte in diesem Video.
Dokumente

Kombinierbar mit allen VRF-Außengeräten wie z.B.