Zum Hauptinhalt springen

Side Discharge Heat Pump Dual Fan 12,1 - 14 - 15,5 kW
38VS*17S/3H

Kältemittel: R-410A

Typ des Außengeräts: Side Discharge

Leistung: 12,1/14/15,5 kW

Kompakte Bauweise für flexiblen Einsatz auf engstem Raum

  • Kühl- oder Heizbetrieb
  • Kompressor-Typ: Twin Rotary
  • Maximale Anzahl von Innengeräten: 13
  • Kompatibel mit allen Carrier-Innengeräten und Regelungen

Erhöhte Heizleistung durch Enthalpie-Einspritzung

DC-Inverter-Kompressor

DC-Ventilator und -Motor
  • erhöht den Wirkungsgrad bei Teillast

Geräuscharm

  • Nachtbetriebsfunktion
  • Optimierte Aerodynamik
Einfache Installation
  • 2 Seiten - 4 Griffe: einfach zu tragen
  • Testdisplay zur Anzeige aller Betriebsdaten
  • 4-Wege-Rohranschluss: anpassbare Konstruktion und Installation, flexibler Anschluss.
  • Konstruktion mit kompakter Ausblasgestaltung
Unkomplizierte Wartung der Regelung
  • An Scharnieren befestigte Steuerbox im vorderen Bereich
  • Parameteranzeigefeld an der Seite

Unglaublich flexibel

  • Große Leitungslängen, große Höhenunterschiede
  • Lufteinlassgitter im rechten Seitenpaneel

Hohe Zuverlässigkeit

  • Kältemittel-Kontroll-Technologie
  • Doppelter Hoch- und Niederdrucksensor

Erhöhte Heizleistung durch Enthalpie-Einspritzung

DC-Inverter-Kompressor

DC-Ventilator und -Motor
  • erhöht den Wirkungsgrad bei Teillast

Geräuscharm

  • Nachtbetriebsfunktion
  • Optimierte Aerodynamik
Einfache Installation
  • 2 Seiten - 4 Griffe: einfach zu tragen
  • Testdisplay zur Anzeige aller Betriebsdaten
  • 4-Wege-Rohranschluss: anpassbare Konstruktion und Installation, flexibler Anschluss.
  • Konstruktion mit kompakter Ausblasgestaltung
Unkomplizierte Wartung der Regelung
  • An Scharnieren befestigte Steuerbox im vorderen Bereich
  • Parameteranzeigefeld an der Seite

Unglaublich flexibel

  • Große Leitungslängen, große Höhenunterschiede
  • Lufteinlassgitter im rechten Seitenpaneel

Hohe Zuverlässigkeit

  • Kältemittel-Kontroll-Technologie
  • Doppelter Hoch- und Niederdrucksensor
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier präsentiert XCT7, seine neueste Generation von Systemen mit variablem Kältemittelstrom (VRF)
XCT7 VRF-Systeme bieten einzigartige Vorteile für Kunden wie erhöhte Zuverlässigkeit, verbesserte Systemleistung, hohe Effizienz, einen großen Betriebsbereich, einfache Installation und eine unglaubliche Flexibilität.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF: Side Discharge Außengeräte
Diese brandneue Produktgruppe beinhaltet auch Side Discharge Außengeräte, die perfekt für kleine oder knappe Einbausituationen geeignet sind.
Mit ihrem kompakten Design sind XCT7 Side Discharge Geräte einfach zu installieren und wartungsfreundlich. Entdecken Sie die Eigenschaften der XCT7 Geräte in diesem Video.

Documents


Kombinierbar mit allen VRF-Außengeräten wie z.B.