Hochdruck-Kanalgerät 0-200 Pa
40VD*H-7S
Typ: Kanalgerät
Motortyp: DC
Leistung: 2,2 - 16 kW
- Kompakte Höhe: 280 mm
- 6,35-mm-Registerrohre für eine präzisere und effizientere Kältemittelverteilung
- Leistungsstarker Ventilator mit Laufrad aus Verbundwerkstoff und geringem Luftwiderstand
- Ext. stat. Druck kann bei Bedarf verringert werden, um das Geräusch zu reduzieren
- Installationsfreundliche Konstruktion der Elektrobox und des Einschub-Ventilatormotors
- Eingebaute Kondensatpumpe

Flache, gewichtsparende und kompakte Bauweise
- Durchgängig 280 mm hoch
- Mit 600 mm Förderhöhe
- 6,35-mm-Rohre im Wärmetauscher sorgen für eine präzisere Kältemittelverteilung und einen höheren Wirkungsgrad
- Ventilatorlaufrad aus Hochleistungs-Verbundwerkstoff, leicht und mit geringem Luftwiderstand
- Inklusive waschbarem Filter
- Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
- Ultraflaches und kompaktes Design
- Einstellbarer statischer Druck
- An die realen Installationsbedingungen flexibel anpassbar
Flache, gewichtsparende und kompakte Bauweise
- Durchgängig 280 mm hoch
- Mit 600 mm Förderhöhe
- 6,35-mm-Rohre im Wärmetauscher sorgen für eine präzisere Kältemittelverteilung und einen höheren Wirkungsgrad
- Ventilatorlaufrad aus Hochleistungs-Verbundwerkstoff, leicht und mit geringem Luftwiderstand
- Inklusive waschbarem Filter
- Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
- Ultraflaches und kompaktes Design
- Einstellbarer statischer Druck
- An die realen Installationsbedingungen flexibel anpassbar