Zum Hauptinhalt springen

Flaches Kanalgerät
40VD*L-7E

Typ: Kanalgerät

Motortyp: DC

Leistung: 1,5 - 7,1 kW

  • Ultraflache Bauweise: 185 mm Höhe zur Unterbringung in begrenztem Raum
  • DC-Motor mit 6 Ventilatorstufen für eine komfortable Regelbarkeit
  • Eingebaute Kondensatpumpe
  • Rückluftansaugung an der Unter- oder Rückseite
  • Einstellung des statischen Drucks 0/30 Pa
  • Kann mit oder ohne Ausblas- und Rückluftplenum installiert werden

carrier-XCT-logo
Flache, gewichtsparende und kompakte Bauweise
  • Höhe: 185 mm
Einfache Installation
  • Auslass- und Einlass-Paneele optional erhältlich
Eingebaute Kondensatpumpe
  • Mit 600 mm Förderhöhe
Komfortabel
  • Inklusive waschbarem Filter
  • Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
Bequem
  • Variable Anordnung der Rückluftansaugung
  • Problemlose Installation
  • Einstellbarer statischer Druck
  • An die realen Installationsbedingungen flexibel anpassbar
  • Auslass- und Einlass-Paneele optional erhältlich
Flache, gewichtsparende und kompakte Bauweise
  • Höhe: 185 mm
Einfache Installation
  • Auslass- und Einlass-Paneele optional erhältlich
Eingebaute Kondensatpumpe
  • Mit 600 mm Förderhöhe
Komfortabel
  • Inklusive waschbarem Filter
  • Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
Bequem
  • Variable Anordnung der Rückluftansaugung
  • Problemlose Installation
  • Einstellbarer statischer Druck
  • An die realen Installationsbedingungen flexibel anpassbar
  • Auslass- und Einlass-Paneele optional erhältlich
carrier-vrf-indoor-units-de
XCT7 VRF-Reihe: Innengeräte für jedes Szenario

Carrier bietet eine Vielzahl von leisen und ästhetischen VRF-Innengeräten an. Mit 4 Kassetten-, 3 Kanal-, 4 Konsolen- bzw. Wandgeräten und einem Lüftungsgerät finden Sie sicher das richtige Innengerät für Ihren Bedarf.

Documents


Kombinierbar mit


Regelsysteme