R-454B
Carrier hat das Kältemittel R-454B mit geringerem Treibhauspotenzial (GWP) als optimale Lösung für Dachgeräte in ganz Europa ausgewählt.
Ökologisch nachhaltig
Carrier hat es sich zum Ziel gesetzt, die Umweltbelastung seiner Produkte und Lösungen entsprechend den Anforderungen an die Klima- und Lüftungsindustrie zu reduzieren, und setzt deshalb auf Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotenzial von Kältemitteln und effizienzgesteigerte Klima- und Lüftungssysteme.
Carrier bietet je nach Anwendung, Bedingungen und Technologie das optimal geeignete Kältemittel an. R-454B ist für Dachgeräte die perfekte Lösung.
Aufgrund der Einstufung von R454B als A2L-Kältemittel können besondere Sicherheitsanforderungen gelten.
Warum R-454B für dachgeräte?
-80% Kohlenstoff-Fußabdruck *
-77% GWP (Treibhauspotenzial)*
-10% Kältemittelfüllung*
Bis zu 3% energieeffizienter* und eignet sich für alle Klimazonen
* Im Vergleich zu R-410A
Carrier Luft-Luft-Wärmepumpe zur Dachaufstellung mit Kältemittel R-454B
Monoblock-Dachgerät
Wärmepumpen
50FC 020-093 R-454B