Meubles frigorifiques
Quelle que soit la taille du magasin, carrier est toujours la bonne solution.
En travaillant avec Carrier, vous avez la garantie de trouver des solutions de meubles réfrigérés adaptés à vos besoins et, surtout, répondant parfaitement au plan d’implantation de votre magasin. Tous les types de magasins sont pris en compte durant la conception du projet, et notre objectif ultime est de garantir efficacement le maintien en température des denrées alimentaires des rayons frais et surgelés tout en fournissant la meilleure présentation possible visant à maximiser vos ventes.
No Results Found

DIMENSIONS (mm): Hauteur: 915-1040, Largeur: 1335, Profondeur: 1150
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Accouplable pour agencement en îlot, Conception de type table pour une grande visibilité des produits, Disponible au R290, Solution service assisté

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs convertibles, Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Longueur: 1250-3750, Profondeur d’exposition: 850
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Conception multifonctionnelle, Esthétique attractive et moderne, Transformation aisée de service assisté en self-service

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service
DIMENSIONS (mm): Longueur: 1250-3750, Modules d’angle: AE/AI45- AE/AI90, Profondeur d’exposition: 750-950
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: 2 à 4 niveaux d'exposition, Conception ergonomique, Tête de gondole disponible

TYPE DE MEUBLE: Counters self-service
DIMENSIONS (mm): Available lengths with glass lid: 2500-3750, Available lengths without glass lid: 630-3750, Display deck: 850-900
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Evaporators protected with cataphoresis, Fan-assisted air circulation, Sliding push lids (for back-to-back installation only)

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service
DIMENSIONS (mm): Longueur: 1250-3750, Profondeur d’exposition: 750-1075
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Conception en acier inoxydable pour denrées préemballés, Flexibilité dans la présentation des produits, Grande visibilité des produits

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service
DIMENSIONS (mm): 2 loading heights (225 ServiMax/ 355 ServiMax XL), 4 lengths for straight unit: 1250/1875/2500/3750 (+CE)
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Crown-end with metal-sheet effect mirror on the back wall, Endwalls with full-glazing design, Gondola set-up combination, Two versions (ServiMax / ServiMax XL)

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Longueur: 625-3750, Modules d’angle: AE/AI45- AE/AI90, Profondeur d’exposition: 750-950
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Excellente visibilité des produits, Vitrage à double courbure basculant par charnières inférieures

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Longueur: 625-3750, Modules d’angle: AE/AI45- AE/AI90, Profondeur d’exposition: 850-900
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Visibilité favorisant les achats d’impulsion, Vitrage relevable à simple courbure

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Froid Statique, Hauteur réglable, Longueur: 1250, Profondeur d’exposition: 880-1000
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Matériaux hautement résistant à la corrosion, Présentation inclinée, Solutions d’accouplement personnalisées

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Longueur: 625-3750, Modules d’angle: AE/AI45- AE/AI90, Profondeur d’exposition: 850-950
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Accès facile par l'avant et l'arrière, Vitrage relevable à double courbure

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Profondeur d’exposition: 850-900
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Design attractif grâce à une esthétique plane, Parfaite visibilité des produits exposés, Superstructure vitrée transparente

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Modules d’angle: AE/AI45- AE/AI90, Profondeur d’exposition: 850-900
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Esthétique courbe, aux lignes douces et au style épuré, Parfaite visibilité des produits exposés, Superstructure vitrée transparente

DIMENSIONS (mm): 2 base heights: 600/700, 3 display decks: 750/850/900, 4 lengths: 1250/1880/2500/3750
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Front glass opens to the sides with push-to-open mechanism, Lift-up top canopy glass, New endwall and endwall glass (not multiplexible with standard Danaos)

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Longueur: 625-3750, Modules d’angle: AE/AI45- AE/AI90, Profondeur d’exposition: 750-900
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Design attractif grâce à une esthétique plane, Idéal pour exposition de produits de catégories secondaires, Vitrage de façade relevable et abattant

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Largeur: 1250-3750, Modules d’angle: AE/AI45- AE/AI90, Profondeur d’exposition: 900
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Facile à charger, Visibilité favorisant les achats d’impulsion

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Angle: AE90, Longueur: 1250-3750, Profondeur d’exposition: 780
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Design classique, un ‘standard’ du marché, Utilisation optimisée de l'espace

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): Longueur: 900-2700, Modules d’angle: AE/AI45- AE/AI90, Profondeur d’exposition: 840-855
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Grande capacité d’exposition, Large vitrage panoramique en façade, Version groupe logé

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur de façade: 895, Longueur: 1880-3750, Profondeur: 2230
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Deux bacs dos à dos, comme compartiments indépendants pour présentation différenciée des produits, Hauteur favorisant une meilleure ergonomie

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur de façade: 895, Longueur: 1880-3750, Profondeur: 1960
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Grande ouverture d’exposition des produits, Hauteur favorisant une meilleure ergonomie

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur de façade: 895, Longueur: 1880-3750, Profondeur: 1115
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Grande ouverture d’exposition des produits, Hauteur favorisant une meilleure ergonomie

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 925-945, Largeur: 1005, Profondeur: 1010-2510
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Design innovant, Disponible au R290, Large gamme de modèles, Versions : simple température ou bi-températures, commutable

TYPE DE MEUBLE: Petits verticaux et semi-verticaux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 1200, Largeur: 990-1880, Profondeur: 605
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Grande visibilité des produits, Idéal pour les ventes d’impulsion des salades fraîches et boissons, Solution classique de présentation en GMS, et promotion des grandes marques tels les sodas et bières ainsi que produits laitiers

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 915, Largeur: 930-2095, Profondeur: 930
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Disponible au R290, Idéal pour présentation des crèmes glacées, Versions : simple température ou bi-températures, commutable, Visibilité exceptionnelle des produits

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 830, Largeur: 1750-2500, Profondeur: 840
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Le plus grand volume de chargement dans sa gamme, Options d'accouplement pour agencement en îlot, Versions : simple température ou bi-températures, commutable

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Depth: 1490, Front height: 880, Length: 2500-3750
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Ergonomic height, Large product facing area

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 920, Largeur: 775-1510, Profondeur: 850-925
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: TC17 : Bac mural, froid positif avec joues panoramiques, TC33 : Bac îlot, froid positif avec joues panoramiques

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 1077, Largeur: 775-1509, Profondeur: 850-925
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Meuble au design attractif, idéal pour la présentation des crèmes glacées et autres surgelés, TS/TS33: bac surgelés ou bi-températures (froid positif/négatif), avec joues panoramiques, TS17: modèle de bac mural froid positif, avec joues panoramiques

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur de façade: 940, Longueur: 1880-3750, Profondeur: 1960
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Couvercles vitrés ‘écoénergétiques’, Grande ouverture d’exposition des produits, Hauteur favorisant une meilleure ergonomie

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur de façade: 940Longueur: 1880-3750, Profondeur: 2230
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Couvercles vitrés ‘écoénergétiques’, Deux bacs dos à dos, comme compartiments indépendants pour présentation différenciée des produits, Hauteur favorisant une meilleure ergonomie

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur de façade: 940, Longueur: 1880-3750, Profondeur: 1115
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Couvercles vitrés ‘écoénergétiques’, Grande ouverture d’exposition des produits, Hauteur favorisant une meilleure ergonomie

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux, Traiteurs self-service
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 1280, Largeur: 1290, Profondeur: 1080
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Accouplable pour agencement en îlot, Refrigérant naturel R290, Une superstructure extrêmement transparente avec 3 niveaux d’étagères

DIMENSIONS (mm): Depth: 1080, Height: 1150, Width: 1290
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Highly transparent superstructure, Table design for high product visibility and easy access, Available with R290, Self-service solution

DIMENSIONS (mm): Depth: 1080, Height: 980, Width: 1290
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Available with R290, Highly transparent glass superstructure, Self-service solution, Table design for high product visibility and ergonomic access

TYPE DE MEUBLE: Bacs surgelés îlot et bacs muraux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 905-1000, Largeur: 805-1405, Profondeur: 900-965
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Idéal pour les magasins de petites surfaces, Versions : simple température ou bi-températures, commutable
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Dispositifs d'économies d'énergie (Portes, Couvercles)

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs convertibles
DIMENSIONS (mm): Longueur: 1250-3750, Profondeur d’exposition: 780
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Design attractif grâce à une esthétique plane, Superstructure coulissante, Transformation aisée de service assisté en self-service

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 1155
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Conception robuste, Efficacité énergétique accrue

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-375, Profondeur: 755-1055
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Coûts énergétiques réduits, Empreinte au sol réduite et grande productivité au m², Portes vitrées, double vitrage

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 755-1055
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Efficacité énergétique accrue, Empreinte au sol réduite et grande productivité au m²

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 955-1155
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Efficacité énergétique accrue, Gestion optimisé du flux d'air, Grande ouverture d’exposition des produits

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 955-1155
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Efficacité énergétique accrue, Gestion optimisé du flux d'air, Un ‘facing produits’ exceptionnel

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 955-1155
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Coûts énergétiques réduits, Grande ouverture d’exposition des produits, Portes vitrées, double vitrage

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 955-1155
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Coûts énergétiques réduits, Portes vitrées, double vitrage, Un ‘facing produits’ exceptionnel

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 1985, Largeur: 885-2500, Profondeur: 850
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Grand choix d'options, Solution classique pour les supermarchés

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 755-1055
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Coûts énergétiques réduits, Empreinte au sol réduite et grande productivité au m², Portes vitrées, double vitrage

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 755-1055
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Empreinte au sol réduite et grande productivité au m²

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1875-3750, Profondeur: 1155
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Conception robuste, Coûts énergétiques réduits, Portes vitrées, double vitrage

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Profondeur: 565, Hauteur: 1761, Largeur: 655
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Attire l’attention du consommateur, Convient partout dans l’espace de vente, Meuble conçu dans une optique de durabilité grâce à son fonctionnement, S’implante très facilement

TYPE DE MEUBLE: Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040, Largeur: 885-2420, Profondeur: 830
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Accouplable, Disponible au R290, Disponible avec portes vitrées, Grande ouverture d’exposition des produits

TYPE DE MEUBLE: Ultrafraîcheur, Verticaux positifs
DIMENSIONS (mm): Hauteur de façade: 0-180, Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 995-1450
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Assure une fraîcheur prolongée des denrées exposées, Hautes performances, Met l’accent sur la propreté et l'hygiène

TYPE DE MEUBLE: Meubles à façade levable
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 2500-3750, Profondeur: 1155
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Conception robuste, Efficacité énergétique accrue, Façade levable

TYPE DE MEUBLE: Meubles à façade levable
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 1155
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Efficacité énergétique accrue, Façade levable

TYPE DE MEUBLE: Petits verticaux et semi-verticaux
DIMENSIONS (mm): Depth: 855-1055, Front height: 395, Height: 1420, Longueur: 1250-3750
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Portes vitrées coulissantes, double vitrage, Présentation attrayante des denrées

TYPE DE MEUBLE: Small multidecks & Semi-verticals
DIMENSIONS (mm): Depth: 715, Height: 1070-1420, Width: 625
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Available with R290, Designed for Bottle cooling impluse sales, Standalone version

TYPE DE MEUBLE: Petits verticaux et semi-verticaux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 1005-1250, Largeur: 895, Profondeur: 745-755
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Convient à tous types de magasins, Visibilité des produits accrue

TYPE DE MEUBLE: Semi-verticaux
DIMENSIONS (mm): Depth: 855-1055, Front height: 395, Height: 1420, Longueur: 1250-3750
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Dialy market athmosphere

TYPE DE MEUBLE: Semi-verticaux
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 855-1055, Largeur: 395-575, Profondeur: 1600
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Recrée l’atmosphère d'un marché de quartier, Présentation attrayante des denrées

TYPE DE MEUBLE: Semi-verticaux
DIMENSIONS (mm): Hauteur de façade: 295-575, Hauteur: 1655, Longueur: 1250-3750, Profondeur: 975
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Portes vitrées coulissantes, double vitrage, Présentation attrayante des denrées, Up to 4 rows of shelves

TYPE DE MEUBLE: Traiteurs self-service, Traiteurs service assisté
DIMENSIONS (mm): 2 standard ''pre-configurations"': 16.5 and 18.8m²
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: High modularity, High product customization, Sharing workspaces with display areas for products made

TYPE DE MEUBLE: Verticaux surgelés & combis
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Length: 1560-3900, Profondeur: 955
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Chargement rapide, Confort d'achat amélioré, Encombrement au sol optimisé pour un volume de chargement maximal

TYPE DE MEUBLE: Verticaux surgelés & combis
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1880-3750, Profondeur: 1070
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Grand volume de stockage en cuve, et large surface de présentation des produits dans le placard, Portes vitrées ‘écoénergétiques’, Un seul évaporateur pour bac et placard

TYPE DE MEUBLE: Verticaux surgelés & combis
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040, Largeur: 1660-2445, Profondeur: 770
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Disponible au R290, Empreinte au sol réduite et grande productivité au m², Grande surface d’exposition des produits, Permet des solutions flexibles d'agencement de magasin

TYPE DE MEUBLE: Verticaux surgelés & combis
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 1880-3750, Profondeur: 1070
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Grand volume de stockage en cuve, et large surface de présentation des produits dans le placard, Un seul évaporateur pour bac et placard

TYPE DE MEUBLE: Verticaux surgelés & combis
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2040-2220, Longueur: 790-3900, Profondeur: 955
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Nouveau cadre de portes à haute efficacité énergétique, Optimisation de l’empreinte au sol, Portes vitrées ‘écoénergétiques’

TYPE DE MEUBLE: Verticaux surgelés & combis
DIMENSIONS (mm): Hauteur: 2350, Longueur: 2100-2500, Profondeur: 800
OPTIONS & ÉQUIPEMENTS: Accouplable pour agencement en îlot, Refrigérant naturel R290, Une superstructure extrêmement transparente avec 3 niveaux d’étagères