carrier-vectors-together

Unidades De Refrigeración Para Trailer

Hay un Vector para cada misión

Desde el transporte de larga distancia al reparto, cada equipo Vector ha sido diseñado para maximizar el rendimiento de su cadena de frío y optimizar sus costes de propiedad, al tiempo que minimiza su impacto medioambiental.

 
Reafinar por
LÍNEA DE PRODUCTOS
Mono/Multi
MODO
TECNOLOGÍA
APLICACIÓN
REDUCCIÓN DE RUIDO
Caudal de aire (m³/h)
Capacidad alta velocidad diesel 0°C/30°C (W)
Capacidad eléctrica 0°C/30°C (W)

No se han encontrado resultados

carrier-vector-he19

Descripción: El equipo combina tecnología altamente probada con tecnologia all-electric de E-Drive, y nuevas incorporaciones diseñadas para mejorar significativamente el rendimiento y la eficiencia.

Capacidad (W)/(kJ): 17650

Caudal de aire (m³/h): 5545

Vector HE 19 https://www.carrier.com/truck-trailer/es/es/products/es-truck-trailer/trailer/vector--he-19/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1564487051/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-he19.png 5545
carrier-vector-he19

Descripción: This product is made for long distance transport combining optimized power and the efficiency of all-electric technology.

Capacidad (W)/(kJ): 17710

Caudal de aire (m³/h): 5550

Vector HE 19 City https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1564487051/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-he19.png 5550 17710 13330
carrier-vector-he19

Descripción: This product is made for long distance transport combining optimized power and the efficiency of all-electric technology.

Capacidad (W)/(kJ): 13330

Caudal de aire (m³/h): 4350

Vector HE 19 E City https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1564487051/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-he19.png 4350 13330
carrier-vector-he19

Descripción: This product is made for long distance transport combining optimized power and the efficiency of all-electric technology.

Capacidad (W)/(kJ): 16160

Caudal de aire (m³/h): 4350

Vector HE 19 E MT City https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1564487051/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-he19.png 4350 16160
carrier-vector-he19

Descripción: This product is made for long distance transport and multi temperature needs.

Capacidad (W)/(kJ): 17770

Caudal de aire (m³/h): 5550

Vector HE 19 MT https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1564487051/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-he19.png 5550 17770 16330
carrier-vector-he19

Descripción: This product is made for long distance transport and multi temperature needs in PIEK version.

Capacidad (W)/(kJ): 16070

Caudal de aire (m³/h): 5550

Vector HE 19 MT City https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1564487051/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-he19.png 5550 16070 16160
carrier-vector-he19

Descripción: This product is made for long distance transport and multi temperature needs in silent mode.

Capacidad (W)/(kJ): 17770

Caudal de aire (m³/h): 5550

Vector HE 19 MT Silent https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1564487051/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-he19.png 5550 17770 16330
carrier-vector-he19

Descripción: This product is made for long distance transport and single temperature needs in silent mode.

Capacidad (W)/(kJ): 17650

Caudal de aire (m³/h): 5550

Vector HE 19 Silent https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1564487051/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-he19.png 5550 17650 14880
carrier-vector-s-15-angle-left-1250x1250

Descripción: The Vector S 15 unit is a smart, simple and tailored solution for trailers, suitable for long journeys as well as for regional deliveries.

Capacidad (W)/(kJ): 15080

Caudal de aire (m³/h): 5210

Vector S 15 https://www.carrier.com/truck-trailer/es/es/products/es-truck-trailer/trailer/Vector-S-15/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1713982163/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-s-15-angle-left-1250x1250.jpg 5210
carrier-vector-1550-front

Descripción: Versatilidad y costes de explotación optimizados para transportes de larga distancia y trabajos de reparto que necesitan una apertura frecuente de puertas.

Capacidad (W)/(kJ): 14800

Caudal de aire (m³/h): 5700

Vector 1550 https://www.carrier.com/truck-trailer/es/es/products/es-truck-trailer/trailer/vector-1550/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1638440397/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-1550-front.jpg 5700 14800 12800
carrier-vector-1550-front

Descripción: Vector 1550 City permite los repartos nocturnos y mejora el confort del conductor y los ciudadanos, con una instalación estándar.

Capacidad (W)/(kJ): 12000

Caudal de aire (m³/h): 4600

Vector 1550 City https://www.carrier.com/truck-trailer/es/es/products/es-truck-trailer/trailer/vector-1550-city/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1638440397/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-vector-1550-front.jpg 4600 14800 12600
carrier-Vector_1550-front

Descripción: Electric only unit provides a powerful, low noise solution for cold storage temperature control.

Capacidad (W)/(kJ): 13390

Caudal de aire (m³/h): 4600

Vector 1550 E City https://www.carrier.com/truck-trailer/es/es/products/es-truck-trailer/trailer/vector-1550-e/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1571336136/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-Vector_1550-front.jpg 4600
carrier-Vector_1550-front

Descripción: Electric only unit provides a powerful, low noise solution for cold storage temperature control.

Capacidad (W)/(kJ): 15320

Caudal de aire (m³/h): 5600

Vector 1550 Silent https://www.carrier.com https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1571336136/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/trailer/carrier-Vector_1550-front.jpg 5600