Unidades de refrigeración para camiones Syberia
La solución montada en el morro para bajo nivel de ruido, bajos costos operativos y bajo peso para distribución
Las unidades de refrigeración para camiones Syberia están diseñadas para ser ligeras y compactas, lo que las convierte en una opción ideal para una refrigeración eficiente y eficaz en movimiento.
Características clave de las unidades de refrigeración Syberia para camiones:
- Diseño ligero y compacto: Las unidades están diseñadas para ser livianas y compactas, asegurando que no añadan peso innecesario al camión.
- Evaporador extra plano: Disponible en opciones de flujo único y doble, el evaporador extra plano mejora la eficiencia y flexibilidad de la unidad.
- Integración ECO-DRIVE: La línea Syberia puede integrar la función ECO-DRIVE, que maximiza la compacidad del sistema y garantiza un rendimiento constante.
- Syberia eCool: Se puede conectar a la toma de fuerza electrónica de alto voltaje del camión BEV.
La combinación perfecta de innovación, fiabilidad, eficiencia y ahorro de costes
Estas características hacen que las unidades de refrigeración para camiones Syberia sean una excelente opción para los operadores que buscan una solución de refrigeración fiable, eficiente y rentable. La integración de la tecnología ECO-DRIVE mejora aún más el rendimiento de la unidad al garantizar un suministro constante de energía, independientemente de la velocidad del motor del camión, y proporciona capacidad de refrigeración total incluso en ralentí.
Al elegir las unidades de refrigeración Syberia, los operadores pueden beneficiarse de menores costes operativos, niveles de ruido reducidos y una solución ligera que no compromete el rendimiento. Las unidades de refrigeración Syberia son perfectas para quienes necesitan un sistema de refrigeración para camiones que sea eficiente en energía y rentable.
La línea Syberia es reconocida por su tecnología avanzada de refrigeración, lo que la convierte en una opción destacada para la refrigeración de camiones. Ya sea que necesites un evaporador de flujo único o de doble flujo, las unidades Syberia ofrecen la flexibilidad y eficiencia necesarias para las demandas del transporte moderno. La función ECO-DRIVE garantiza que tu unidad de refrigeración se mantenga compacta y eficiente, proporcionando potencia de refrigeración fiable en todo momento.
Descubre más sobre las unidades de refrigeración para camiones Syberia
Ubicar un centro de servicioVer la gama completa de Syberia
Syberia 8 City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
| Anfitrión | LL3 | LL2D | |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 7950 W | 7610 W |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 3530 W | 3650 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 7090 W | 6910 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 3240 W | 3500 W |
Capacidad de calor
| Eléctrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Salida de aire
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
Cumple con ATP
| 1802A v2 |
Peso
| 210 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | –– | 62 m3 | 62 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 48 m3 | 46 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 35 m3 | 38 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 74 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
| Compresor – Tecno | Scroll |
| Compresor – Modelo | ZF18 |
| Controles | AT 52 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 4.5 kg |
Syberia 11 City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
| Anfitrión | LL3 | LL2D | |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 9390 W | 9630 W |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 5060 W | 5460 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 8360 W | 9040 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 4630 W | 5030 W |
Capacidad de refrigeración
| Eléctrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Salida de aire
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
Cumple con ATP
| 1802B v1 |
Peso
| 210 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | –– | 72 m3 | 78 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 54 m3 | 59 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 57 m3 | 63 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 74 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
| Compresor – Tecno | Scroll +
Economizador |
| Compressor – Modelo | ZF18 |
| Controles | AT 52 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 4.5 kg |
Syberia 11i City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
| Anfitrión | LL3 | LL2D | |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 9390 W | 9630 W |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 5060 W | 5460 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 8360 W | 9040 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 4630 W | 5030 W |
Capacidad de calor
| Eléctrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Salida de aire
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
Cumple con ATP
| 1802B v1 |
Peso
| 310 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | –– | 72 m3 | 78 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 54 m3 | 59 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 57 m3 | 63 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 74 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Piek compliant <60 dB | Sí |
Performances
| Potencia | 30 kVA |
| 62 Hz – Corriente | 32 Amperios |
| 62 Hz – Voltaje | 460 V |
| 50 Hz – Corriente | 32 Amperios |
| 50 Hz – Voltaje | 400 V |
Componentes
| Compresor – Tecno | Scroll + Economizador |
| Compresor – Modelo | ZF18 |
| Controles | AT 52 |
| Motor hidráulico | 16 cc |
| Bomba hidráulica | 80 cc |
| Generador | G300 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 4.5 kg |
Syberia 11 MT City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 10800 W | 10180 W | 10860 W | 7780 W |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 4990 W | 5900 W | 5800 W | 4980 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 10020 W | 9100 W | 9660 W | 7440 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4840 W | 5340 W | 5580 W | 4390 W |
Capacidad de calor
| Eléctrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W |
Salida de aire
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3729 m3/hr | 2550 m3/hr |
Cumple con ATP
| No ATP |
Peso
| 210 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 74 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
| Compresor – Tecno | Scroll +
Economizador |
| Compresor – Modelo | ZF18 |
| Controles | AT 52 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | tbd |
Syberia 11i MT City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 10800 W | 10180 W | 10860 W | 7780 W |
| Capacidad en eléctrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 4990 W | 5900 W | 5800 W | 4980 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 10020 W | 9100 W | 9660 W | 7440 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4840 W | 5340 W | 5580 W | 4390 W |
Capacidad de calor
| Eléctrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W |
Salida de aire
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3729 m3/hr | 2550 m3/hr |
Cumple con ATP
| No ATP |
Peso
| 310 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 74 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
| Compresor – Tecno | Scroll +
Economizador |
| Compresor – Modelo | ZF18 |
| Controles | AT 52 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | tbd |
Syberia 18 MT Twincool City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 17360 W | 9300 W | 9930 W | 9420 W | 14610 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 8870 W | 4070 W | 3770 W | 4870 W | 8890 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 15460 W | 8130 W | 8730 W | 7490 W | 12950 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8050 W | 3520 W | 6560 W | 4220 W | 7460 W |
Capacidad de calor
| Eléctrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W | 5300 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W | 4000 W |
Salida de aire
| 440V/3/62 Hz | –– | 4152 m3/hr | 5202 m3/hr | 2901 m3/hr | 2876 m3/hr |
| 400V/3/62 Hz | –– | 3558 m3/hr | 3593 m3/hr | 2450 m3/hr | 2429 m3/hr |
Cumple con ATP
| 2403 v1 |
Peso
| 320 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 122 m3 | 72 m3 | 66 m3 | 55 m3 | 91 m3 |
| +0°C / +40°C | 89 m3 | 55 m3 | 52 m3 | 41 m3 | 65 m3 |
| -20°C / +30°C | 103 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 44 m3 | 58 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 34 m3 | 45 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 77 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
| Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
| Compresor – Techno | Scroll +
Economizador |
| Compresor – Modelo | ZF18 |
| Controles | AT 52 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 9 kg |
Syberia 18i MT Twincool City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 17360 W | 9300 W | 9930 W | 9420 W | 14610 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 8870 W | 4070 W | 3770 W | 4870 W | 8890 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 15460 W | 8130 W | 8730 W | 7490 W | 12950 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8050 W | 3520 W | 6560 W | 4220 W | 7460 W |
Capacidad de calor
| Eléctrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W | 5300 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W | 4000 W |
Salida de aire
| 440V/3/62 Hz | –– | 4152 m3/hr | 5202 m3/hr | 2901 m3/hr | 2876 m3/hr |
| 400V/3/62 Hz | –– | 3558 m3/hr | 3593 m3/hr | 2450 m3/hr | 2429 m3/hr |
Cumple con ATP
| 2403 v1 |
Peso
| 365 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 122 m3 | 72 m3 | 66 m3 | 55 m3 | 91 m3 |
| +0°C / +40°C | 89 m3 | 55 m3 | 52 m3 | 41 m3 | 65 m3 |
| -20°C / +30°C | 103 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 44 m3 | 58 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 34 m3 | 45 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 77 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
| Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Rendimiento
| Potencia | 30 kVA |
| 62 Hz – Corriente | 32 Amperios |
| 62 Hz – Voltaje | 460 V |
| 50 Hz – Corriente | 32 Amperios |
| 50 Hz – Voltaje | 400 V |
Componentes
| Compresor – Tecno | Scroll Economizador |
| Compresor – Modelo | 2x ZF18 |
| Controles | AT 52 |
| Motor hidráulico | 16 cc |
| Bomba hidráulica | 80 cc |
| Generador | G300 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 9 kg |