Supra® HE - Unidades de refrigeración para camiones
REFRIGERACIÓN EFICIENTE Y SILENCIOSA
Mono y multitemperatura
Serie Supra HE: rendimiento y alta eficiencia
La serie Supra HE fusiona subsistemas mecánicos y eléctricos para aumentar la eficiencia y racionalizar su diseño compacto, ofreciendo una solución muy versátil. Más silencioso, más ligero y más pequeño, este equipo se adapta a condiciones ambientales extremas, garantizando el máximo tiempo de funcionamiento y fiabilidad, al tiempo que impulsa un rápido retorno de la inversión.
Ahora disponible en versión multitemperatura, Supra HE ofrece toda la versatilidad necesaria para sus necesidades de transporte a temperatura controlada.
La gama Supra HE es totalmente compatible con el combustible alternativo HVO, lo que reduce las emisiones de CO2 del motor hasta un -80 % (fuente: ADEM).
COMPACTO Y LIGERO
-157 kg*: DISEÑO INTELIGENTE PARA UNA MAYOR EFICIENCIA
*entre Supra HE 9 y Supra 1050 heredado.
REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLE
-29%*: EL MEJOR CONSUMO ENERGÉTICO DE SU CLASE
SILENT
-2 dB*: REDISEÑADO PARA UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO MEJORADOS
2.000 horas de intervalo de mantenimiento: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ES CLAVE
MULTITEMPERATURA
La serie Carrier Supra HE acoge ahora una gama multitemperatura (MT), diseñada para satisfacer necesidades diversas.
Con su arquitectura y lógica multitemperatura pioneras, los equipos Supra HE MT pueden gestionar simultáneamente la refrigeración y el calor (a través de una resistencia eléctrica independiente), lo que permite un punto de consigna de temperatura totalmente independiente y un control preciso de la temperatura, posibilitando aplicaciones de carga verdaderamente versátiles.
Combinados con una gran variedad de evaporadores remotos, estos equipos permiten crear múltiples zonas de temperatura dentro de un mismo camión, garantizando unas condiciones de almacenamiento óptimas para una amplia variedad de mercancías. Con numerosas configuraciones y layouts disponibles, los equipos Supra HE MT ofrecen una versatilidad sin igual para adaptarse a los complejos requisitos del transporte.
Nueva arquitectura
TECNOLOGÍA SEMIELÉCTRICA
El diseño se ha centrado en optimizar la eficiencia global del sistema para reducir significativamente el consumo de energía, en consonancia con las prioridades mundiales de las próximas décadas. Esto se ha logrado perfeccionando las conexiones energéticas y reduciendo el tamaño de los componentes clave.
VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE
El Supra HE incorpora un condensador de velocidad variable con un sistema de ventilador de CC diseñado para optimizar el equilibrio entre el consumo de energía, las RPM del ventilador y la condensación del refrigerante.
NUEVO TREN DE POTENCIA
Con una arquitectura de acoplamiento directo, el nuevo tren de potencia incluye menos piezas móviles para reducir el ruido y aumentar la fiabilidad. Su diseño más ligero y compacto mejora la eficiencia, el ahorro de combustible y la velocidad de funcionamiento, ofreciendo un rendimiento y una durabilidad excepcionales. Además, todos los equipos Supra HE son compatibles con combustible HVO.
BUCLE DE REFRIGERANTE
El nuevo bucle de refrigerante mejora la eficiencia, con una carga de refrigerante reducida hasta en un 40%, un 30 % menos de uniones soldadas para evitar fugas y una mayor precisión de la temperatura para un control preciso en cualquier entorno.
Ver toda la serie Supra HE
Supra HE 6
Especificaciónes
Capacidad de refrigeración
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 0°C/30°C | 6300 W | |||
| -20°C/30°C | 3570 W | ||||
| Diesel - Baja velocidad | 0°C/30°C | 4320 W | |||
| -20°C/30°C | 3090 W | ||||
| Capacidad en eléctrico - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 5030 W | — | 5030 W | 5030 W |
| -20°C/30°C | 2760 W | — | 2760 W | 2760 W | |
Capacidad de calor
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 4180 W | 4180 W | 4180 W | 6790 W | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 2070 W | — | 2070 W | 3870 W | |
Salida de aire
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Diesel | 2571 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2571 m3/hr | — | 2571 m3/hr | 2571 m3/hr | |
Cumple con ATP
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| M956 | |||||
Peso
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| 431 kg | 383 kg | 442 kg | 446 kg | ||
Dimensiones
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Alto x ancho x profundidad | 615 x 1914 x 815 mm | ||||
Recomendación de tamaño de caja
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 52 m3 | |||
| +40°C | 38 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 41 m3 | |||
| +40°C | 33 m3 | ||||
Presión sonora
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Potencia de sonora (Power Lwa) | 95.0 dB | 95.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Diesel - Alta velocidad | 67.0 dB | 67.0 dB | 65.3 dB | 65.3 dB | |
| Diesel - Baja velocidad | — | — | — | — | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz Pressure | 59.9 dB | — | 58.8 dB | 58.8 dB | |
Componentes
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Motor | Cilindrada | 482 cc | |||
| Cilindros | 2 | ||||
| Motor | Voltaje | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Potencia | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Compresor | Tecno | Alternativo | |||
| Modelo | O5K2 | ||||
| Controles | APX | ||||
Refrigerante
| Modelo | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Tipo | R452A | ||||
| Caga | 3.0 kg | ||||
Supra HE 8
Especificaciónes
Capacidad de refrigeración
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 0°C/30°C | 7710 W | |||
| -20°C/30°C | 3950 W | ||||
| Diesel - Baja velocidad | 0°C/30°C | 6300 W | |||
| -20°C/30°C | 3730 W | ||||
| Capacidad en eléctrico - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 6250 W | — | 6250 W | 6250 W |
| -20°C/30°C | 3490 W | — | 3490 W | 3490 W | |
Capacidad de calor
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 5730 W | 5730 W | 5730 W | 8760 W | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 2990 W | — | 2990 W | 4670 W | |
Salida de aire
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Diesel | 2577 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2577 m3/hr | — | 2577 m3/hr | 2577 m3/hr | |
Cumple con ATP
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| M954 | |||||
Peso
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| 440 kg | 390 kg | 451 kg | 459 kg | ||
Dimensiones
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Alto x ancho x profundidad | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Recomendación de tamaño de caja
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 62 m3 | |||
| +40°C | 45 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 45 m3 | |||
| +40°C | 36 m3 | ||||
Presión sonora
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Potencia de sonora (Power Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Diesel - Alta velocidad | 67.6 dB | 67.6 dB | 64.9 dB | 64.9 dB | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 61.0 dB | — | 59.0 dB | 59.0 dB | |
| Cumple con Piek <60 dB | No | — | No | No | |
Components
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Motor | Cilindrada | 719 cc | |||
| Cilindros | 3 | ||||
| Motor | Voltaje | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Potencia | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Compressor | Tecno | Alternativo | |||
| Modelo | O5K2 | ||||
| Controles | APX | ||||
Refrigerante
| Modelo | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Tipo | R452A | ||||
| Carga | 3.0 kg | ||||
Supra HE 9
Especificaciónes
Cooling Capacity
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 0°C/30°C | 9020 W | |||
| -20°C/30°C | 5390 W | ||||
| Capacidad en eléctrico - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 7410 W | — | 7410 W | 7410 W |
| -20°C/30°C | 4600 W | — | 4600 W | 4600 W | |
Capacidad de calor
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Diesel - High Speed | 6310 W | TBC | TBC | 9440 W | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 3720 W | — | TBC | 8580 W | |
Salida de aire
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Diesel | 2445 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2445 m3/hr | — | 2445 m3/hr | 2445 m3/hr | |
Cumple con ATP
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| M967 | |||||
Peso
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| 460 kg | 412 kg | 471 kg | 480 kg | ||
Dimensiones
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Alto x ancho x profundidad | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Recomendación de tamaño de caja
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 71 m3 | |||
| +40°C | 50 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 57 m3 | |||
| +40°C | 44 m3 | ||||
Presión sonora
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Potencia de sonora (Power Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 94.0 dB | 94.0 dB | |
| Diesel - Alta velocidad | 68.1 dB | 68.1 dB | 66.3 dB | 66.3 dB | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 62.9 dB | — | 61.2 dB | 61.2 dB | |
| Cumple con Piek <60 dB | No | No | No | No | |
Componentes
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Motor | Cilindrada | 719 cc | |||
| Cilindros | 3 | ||||
| Motor | Voltaje | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Potencia | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Compresor | Tecno | Alternativo | |||
| Modelo | O5K4 | ||||
| Controles | APX | ||||
Refrigerante
| Modelo | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Tipo | R452A | ||||
| Carga | 3.2 kg | ||||
Supra HE 11
Especificaciónes
Capacidad de refrigeración
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 0°C/30°C | 10810 W | |||
| -20°C/30°C | 5930 W | ||||
| Diesel - Baja velocidad | 0°C/30°C | 10450 W | |||
| -20°C/30°C | 5860 W | ||||
| Capacidad en eléctrico - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 8810 W | — | 8810 W | 8810 W |
| -20°C/30°C | 5520 W | — | 5520 W | 5520 W | |
Capacidad de calor
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 9670 W | 9670 W | 9670 W | 10490 W | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 5440 W | — | 5440 W | 6700 W | |
Salida de aire
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Diesel | 3346 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3346 m3/hr | — | 3346 m3/hr | 3346 m3/hr | |
Cumple con ATP
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| M1068 | |||||
Peso
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| 500 kg | 465 kg | 512 kg | 520 kg | ||
Dimensiones
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Alto x ancho x profundidad | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Recomendación de tamaño de caja
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 79 m3 | |||
| +40°C | 63 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 68 m3 | |||
| +40°C | 54 m3 | ||||
Presión sonora
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Potencia de sonora (Power Lwa) | 97.0 dB | 97.0 dB | 94.5 dB | 94.5 dB | |
| Diesel - Alta velocidad | 67.8 dB | 67.8 dB | 66.6 dB | 66.6 dB | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 62.5 dB | — | 62.2 dB | 62.2 dB | |
Components
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Motor | Cilindrada | 1123 cc | |||
| Cilindros | 3 | ||||
| Motor | Voltaje | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Potencia | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Compresor | Tecno | Alternativo | |||
| Modelo | O5K4 | ||||
| Conectividad | Lynx | ||||
| Controles | APX | ||||
Refrigerante
| Modelo | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Tipo | R452A | ||||
| Carga | 3.8 kg | ||||
Supra HE 11 MT
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura (2 Compartimentos)
Capacidad de refrigeración
| Diesel 0°C/30°C | 11860 W |
| Diesel -20°C/30°C | 6390 W |
| Capacidad en eléctrico 0°C/30°C | 9420 W |
| Capacidad en eléctrico -20°C/30°C | 5660 W |
Presión sonora
| Potencia estándar (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Presión estándar (DIN 8958) | 67.8 dB |
| Potencia silenciosa (CE 2000-14) | 94.5 dB Lwa |
| Presión silenciosa (DIN 8958) | 66.6 dB |
Otras especificaciones
| Peso | 437 kg |
| Dimensiones (f x an x al) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Refrigerante | R452a |
| Carga de refrigerante | 6.3 kg |
| Intervalo de mantenimiento | 2000 horas |
Supra HE 13
Especificaciónes
Capacidad de refrigeración
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 0°C/30°C | 12010 W | |||
| -20°C/30°C | 6690 W | ||||
| Diesel - Baja velocidad | 0°C/30°C | 9900 W | |||
| -20°C/30°C | 6350 W | ||||
| Capacidad en eléctrico - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 10170 W | — | 10170 W | 10170 W |
| -20°C/30°C | 5980 W | — | 5980 W | 5980 W | |
Capacidad de calor
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Diesel - Alta velocidad | 10840 W | 10840 W | 10840 W | 13150 W | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 5540 W | — | 5540 W | 7440 W | |
Salida de aire
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Diesel | 3074 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3074 m3/hr | 3211 m3/hr | 3074 m3/hr | 3074 m3/hr | |
Cumple con ATP
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| M1070 | |||||
Peso
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| 502 kg | 467 kg | 514 kg | 522 kg | ||
Dimensiones
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Alto x ancho x profundidad | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Recomendación de tamaño de caja
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 85 m3 | |||
| +40°C | 68 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 74 m3 | |||
| +40°C | 58 m3 | ||||
Presión sonora
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Potencia de sonora (Power Lwa) | 97.0 dB | 95.0 dB | 95.5 dB | 95.5 dB | |
| Diesel - Alta velocidad | 68.4 dB | 68.4 dB | 67.5 dB | 67.5 dB | |
| Eléctrico - 400V/3/50 Hz | 63.4 dB | — | 62.5 dB | 62.5 dB | |
Componentes
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Motor | Cilindrada | 1123 cc | |||
| Cilindros | 3 | ||||
| Motor | Voltaje | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Potencia | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Compresor | Tecno | Alternativo | |||
| Modelo | O5K4 | ||||
| Controles | APX | ||||
Refrigerante
| Modelo | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Tipo | R452A | ||||
| Carga | 3.9 kg | ||||
Supra HE 13 MT
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura (2 & 3 Compartimentos)
Capacidad de refrigeración
| Diesel 0°C/30°C | 12070 W |
| Diesel -20°C/30°C | 6990 W |
| Capacidad en eléctrico 0°C/30°C | 9880 W |
| Capacidad en eléctrico -20°C/30°C | 6170 W |
Presión sonora
| Potencia estándar (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Presión estándar (DIN 8958) | 68.4 dB |
| Potencia silenciosa (CE 2000-14) | 95.5 dB Lwa |
| Presión silenciosa (DIN 8958) | 67.5 dB |
Otras especificaciones
| Peso | 501 kg |
| Dimensiones (f x an x al) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Refrigerante | R452a |
| Carga de refrigerante | 6.4 kg |
| Intervalo de mantenimiento | 2000 horas |