Carrier Supra Truck Refrigeration Unit with logo and blue vehicle

Unidades de refrigeración para camiones Supra®

La gama Supra está diseñada para camiones frigoríficos.

Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra para su exigente trabajo.

Carrier Supra Truck Refrigeration Unit, schematic illustration

Soluciones para todas sus necesidades de distribución.


Excelente Rendimiento

La gama Supra le ofrece un excelente enfriamiento y un control preciso de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia gama de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un flujo constante de aire, independiente de la velocidad del motor.

Gran Capacidad

Ampliada con tres modelos de gran capacidad, la gama Supra se comercializa en unidades de hasta 12.000 vatios. Los nuevos ventiladores aumentan el caudal de aire aproximadamente un 15% para una rápida recuperación de la temperatura y una mejor gestión del aire. La utilización de un condensador de 7 mm y un compresor de menor tamaño mejora el rendimiento de las unidades.

Diseño Robusto

Los materiales y componentes compuestos resistentes (de fácil arranque) prolongan la vida útil de la unidad, reducen el tiempo de inactividad y optimizan el tiempo de mantenimiento con fácil acceso.

Integración en el Entorno de Trabajo

La gama Supra ofrece una flexibilidad extrema para garantizar que tenga la unidad ideal para su operación. Modelo disponible en opciones multitemperatura: montaje frontal, montaje bajo cubierta, silencioso y para climas extremos.


Obtenga más información sobre las unidades de refrigeración para camiones Supra

Ubicar un centro de servicio

Ver la gama Supra

Supra 750 MT


Carrier Supra 750 MT Truck Refrigeration Unit

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Multitemperatura

Capacidad de refrigeración

Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100
Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 6330 W 4820 W 5670 W 6120 W 5880 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 3910 W 2760 W 3280 W 3680 W 3350 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 5990 W 4530 W 5320 W 5790 W 5560 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 3510 W 2700 W 2990 W 3400 W 2970 W

Cooling Capacity 2 Comp.

Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 3880 W 4560 W 4920 W 4730 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 2220 W 2640 W 2960 W 2700 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 3570 W 4200 W 4570 W 4390 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 2130 W 2990 W 2680 W 2350 W

Capacidad de calor

Diesel 2940 W 3120 W 3300 W 3300 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 2860 W 3080 W 3280 W 3280 W

Salida de aire

Diesel 1198 m3/hr 2298 m3/hr 2528 m3/hr 2640 m3/hr

Cumple con ATP

M952 M952 M952 M952 No M952

Peso

411 kg 23 kg 34 kg 42 kg 41 kg

Dimensiones

F x An x Al 629 x 1823 x 888 mm 200 x 700 x 752 mm 200 x 1044 x 752 mm 200 x 1450 x 752 mm 167 x 1044 x 944 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 18 m3 24 m3 26 m3 25 m3
+0°C / +40°C 13 m3 18 m3 19 m3 19 m3
-20°C / +30°C 15 m3 19 m3 22 m3 21 m3
-20°C / +40°C 11 m3 15 m3 17 m3 16 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 97 dB
Diesel – Alta velocidad 68.2 dB
Diesel – Baja velocidad 66 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 59.7 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 719 cc
Motor – Cilindros 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 3.6 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Modelo O5K2
Controles Easycold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 6.8 kg

Opciones de configuración de montaje del Supra 750 MT

Carrier Supra 750 MT Configuration Examples

Supra 850 MT


Carrier Supra 850 MT Truck Refrigeration Unit

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Multitemperatura

Capacidad de refrigeración

Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100
Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 6340 W 5220 W 6580 W 7110 W 6580 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 4370 W 3210 W 3330 W 3630 W 3330 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 5110 W 5070 W 5920 W 6200 W 5920 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 3490 W 2990 W 3330 W 3630 W 3330 W

Capacidad de refrigeración 2 Comp.

Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 4420 W 5570 W 6020 W 5570 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 2720 W 3180 W 3480 W 3180 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 4200 W 4900 W 5140 W 4900 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 2480 W 2760 W 3000 W 2760 W

Capacidad de refrigeración 3 Comp.

Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 3680 W 4650 W 5020 W 4650 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 2270 W 2650 W 2900 W 2650 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 3470 W 4040 W 4240 W 4040 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 2040 W 2280 W 2480 W 2280 W

Capacidad de calor

Diesel 2990 W 3430 W 3650 W 3420 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 2930 W 3320 W 3530 W 3320 W

Salida de aire

Diesel 973 m3/hr 2155 m3/hr 2389 m3/hr 2155 m3/hr

Cumple con ATP

M1011 M1011 M1011 M1011 No ATP

Peso

443 kg 23 kg 34 kg 42 kg 40 kg

Dimensiones

F x An x Al 629 x 1823 x 888 mm 200 x 700 x 752 mm 200 x 1044 x 752 mm 200 x 1450 x 752 mm 167 x 1044 x 944 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 19 m3 27 m3 29 m3 27 m3
+0°C / +40°C 14 m3 20 m3 22 m3 20 m3
-20°C / +30°C 16 m3 19 m3 21 m3 19 m3
-20°C / +40°C 12 m3 15 m3 17 m3 15 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 98 dB
Diesel – Alta velocidad 68.7 dB
Diesel – Baja velocidad 66.3 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 59.7 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 719 cc
Motor – Cilindros 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 3.6 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Modelo O5K4
Controles Easycold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 6.8 kg

Opciones de configuración de montaje del Supra 850 MT

Carrier Supra 850 MT Configuration Examples

Supra 900U


Carrier Supra Undermount Truck Refrigeration Unit Carrier Supra 900U logo

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Temperatura mono

Montaje: Bajo montaje

Capacidad de refrigeración

Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 8 320 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 4 920 W
Diesel – Baja velocidad 0°C/+30°C 6 720 W
Diesel – Baja velocidad -20°C/+30°C 4 180 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 7 200 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 4 280 W

Capacidad de calor

Diesel 3 360 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 1 770 W

Salida de aire

Diesel 2 535 m3/hr

Cumple con ATP

M1022

Peso

461 kg

Dimensiones

F x An x Al 629 x 1823 x 888 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 65 m3
+0°C / +40°C 46 m3
-20°C / +30°C 55 m3
-20°C / +40°C 43 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 98 dB
Diesel – Alta velocidad 68.7 dB
Diesel – Baja velocidad 66.3 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 59.7 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 719 cc
Motor – Cilindros 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 3.6 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Modelo O5K4
Controles Easycold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 6.8 kg

Supra 1100U Silent


Carrier Supra 1100U Truck Refrigeration Unit Carrier Supra 1100U logo

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Temperatura mono

Montaje: Bajo montaje

Capacidad de refrigeración

Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 10 710 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 6 140 W
Diesel – Baja velocidad 0°C/+30°C 9 970 W
Diesel – Baja velocidad -20°C/+30°C 5 760 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 9 640 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 5 600 W

Capacidad de calor

Diesel 3 960 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 2 390 W

Salida de aire

Diesel 3 608 m3/hr

Cumple con ATP

M961

Peso

Unidad anfitriona 559 kg
ETS2200 60 kg

Dimensiones F x An x Al

Unidad anfitriona 651 x 1972 x 725 mm
ETS2200 200 x 2150 x 752 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 90 m3
+0°C / +40°C 67 m3
-20°C / +30°C 73 m3
-20°C / +40°C 56 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 101.0 dB
Diesel – Alta velocidad 76.8 dB
Diesel – Baja velocidad 73.7 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 66.1 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 1123 cc
Motor – Cilindros 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 9.0 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Modelo O5G
Controles EasyCold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 6.8 kg

Supra 1150 MT


Carrier Supra 1150 MT Truck Refrigeration Unit

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Multitemperatura

Capacidad de refrigeración

Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 11130 W 5860 W 8140 W 8760 W 9350 W 8140 W 9160 W 10470 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 6730 W 3650 W 4590 W 5200 W 5180 W 4590 W 4730 W 5770 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 9070 W 5660 W 7590 W 8020 W 8240 W 7590 W 8320 W 9080 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 5770 W 3490 W 4360 W 4830 W 4790 W 4360 W 4250 W 5070 W

Capacidad de refrigeración 2 Comp.

Diesel - Alta velocidad 0°C/30°C 5240 W 7290 W 7850 W 8930 W 7290 W 8670 W 9370 W
Diesel - Alta velocidad -20°C/30°C 3270 W 4100 W 4650 W 4800 W 4100 W 4470 W 5160 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C 4920 W 6580 W 6960 W 7570 W 6580 W 7520 W 7890 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C 3030 W 3790 W 4190 W 4290 W 3790 W 3960 W 4400 W

Capacidad de refrigeración 3 Comp.

Diesel - Alta velocidad 0°C/30°C 4520 W 6290 W 6770 W 7700 W 6290 W 7480 W 8080 W
Diesel - Alta velocidad -20°C/30°C 2820 W 3540 W 4010 W 4140 W 3540 W 3860 W 4450 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C 4140 W 5550 W 5860 W 6380 W 5550 W 6340 W 6640 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C 2550 W 3790 W 3530 W 3610 W 3190 W 3340 W 3710 W

Capacidad de calor

Diesel 4680 W 4710 W 4890 W 5200 W 4710 W 4890 W 5200 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 4270 W 4320 W 4530 W 4770 W 4320 W 4530 W 4770 W

Salida de aire

Diesel 973 m3/hr 2155 m3/hr 2389 m3/hr 3453 m3/hr 2155 m3/hr 2739 m3/hr 3865 m3/hr

Cumple con ATP

M989 M989 M989 M989 M989 No ATP M989 M989

Peso

576 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensiones

F x An x Al 629 x 1823 x 888 mm 200 x 700 x 752 mm 200 x 1044 x 752 mm 200 x 1450 x 752 mm 200 x 2150 x 752 mm 167 x 1044 x 944 mm 167 x 1450 x 944 mm 167 x 2150 x 944 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 22 m3 32 m3 35 m3 40 m3 32 m3 37 m3 45 m3
+0°C / +40°C 15 m3 24 m3 26 m3 30 m3 24 m3 27 m3 34 m3
-20°C / +30°C 18 m3 25 m3 29 m3 31 m3 25 m3 27 m3 35 m3
-20°C / +40°C 14 m3 19 m3 22 m3 24 m3 19 m3 21 m3 27 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 99 dB
Diesel – Alta velocidad 69.2 dB
Diesel – Baja velocidad 65.7 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 62.2 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 1105 cc
Motor – Cilindros 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 9 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Model O5K4
Controles Easycold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 6.7 kg

Opciones de configuración de montaje del Supra 1150 MT

Carrier Supra 1150 MT Configuration Examples

Supra 1150 MT Silent


Carrier Supra 1150 MT Truck Refrigeration Unit

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Multitemperatura

Capacidad de refrigeración

Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 10050 W 5620 W 7510 W 8770 W 9020 W 7510 W 8950 W 9170 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 6170 W 3240 W 4360 W 4880 W 4890 W 4360 W 5160 W 4600 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 8160 W 5450 W 7210 W 8100 W 7950 W 7210 W 7910 W 8150 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 5440 W 3100 W 4070 W 4320 W 4390 W 4070 W 4440 W 4090 W

Capacidad de calor

Diesel 4680 W 4710 W 4890 W 5200 W 4710 W 4890 W 5200 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 4270 W 4320 W 4530 W 4770 W 4320 W 4530 W 4770 W

Salida de aire

Diesel 1071 m3/hr 2096 m3/hr 2365 m3/hr 3477 m3/hr 2096 m3/hr 2348 m3/hr 3589 m3/hr

Cumple con ATP

M818 M818 M818 M818 M818 No ATP M818 M818

Peso

576 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensiones

F x An x Al 629 x 1823 x 888 mm 200 x 700 x 752 mm 200 x 1044 x 752 mm 200 x 1450 x 752 mm 200 x 2150 x 752 mm 167 x 1044 x 944 mm 167 x 1450 x 944 mm 167 x 2150 x 944 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 21 m3 30 m3 35 m3 38 m3 30 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C 15 m3 22 m3 26 m3 29 m3 22 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +30°C 16 m3 24 m3 27 m3 30 m3 24 m3 26 m3 32 m3
-20°C / +40°C 12 m3 18 m3 21 m3 23 m3 18 m3 20 m3 24 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 96 dB
Diesel – Alta velocidad 66.4 dB
Diesel – Baja velocidad 62.5 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 59.1 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 1105 cc
Motor – Cilindros 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 9 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Modelo O5K4
Controles EasyCold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 6.7 kg

Opciones de configuración de montaje del Supra 1150 MT Silent

Carrier Supra 1150 MT Configuration Examples

Supra 1150U MT Silent


Carrier Supra 1150U MT Truck Refrigeration Unit

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Multitemperatura

Montaje: Bajo montaje

Capacidad de refrigeración

Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 11620 W 5990 W 7870 W 9030 W 10030 W 7870 W 9030 W 10030 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 6370 W 3310 W 4450 W 5030 W 5410 W 4450 W 5030 W 5410 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 11180 W 6060 W 7870 W 8800 W 9390 W 7870 W 8800 W 9390 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 5890 W 3230 W 4350 W 4940 W 5280 W 4350 W 4940 W 5280 W

Capacidad de calor

Diesel 4680 W 4710 W 4890 W 5200 W 4710 W 4890 W 5200 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 4270 W 4320 W 4530 W 4770 W 4320 W 4530 W 4770 W

Salida de aire

Diesel 973 m3/hr 2155 m3/hr 2389 m3/hr 3453 m3/hr 2285 m3/hr 3776 m3/hr 3776 m3/hr

Cumple con ATP

M1009 M1009 M1009 M1009 M1009 No ATP M1009 M1009

Peso

566 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensiones

F x An x Al 629 x 1972 x 631 mm 200 x 700 x 752 mm 200 x 1044 x 752 mm 200 x 1450 x 752 mm 200 x 2150 x 752 mm 167 x 1044 x 944 mm 167 x 1450 x 944 mm 167 x 2150 x 944 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 96 m3 22 m3 31 m3 36 m3 42 m3 32 m3 39 m3 43 m3
+0°C / +40°C 74 m3 16 m3 25 m3 28 m3 32 m3 25 m3 31 m3 33 m3
-20°C / +30°C 71 m3 15 m3 23 m3 26 m3 31 m3 23 m3 30 m3 32 m3
-20°C / +40°C 57 m3 13 m3 19 m3 21 m3 25 m3 19 m3 24 m3 26 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 101 dB
Diesel – Alta velocidad 76.9 dB
Diesel – Baja velocidad 73.7 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 66.1 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 1105 cc
Motor – Cilindros 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 9 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Modelo O5G
Controlos EasyCold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 6.8 kg

Opciones de configuración de montaje del Supra 1150U MT

Carrier Supra 1150U MT Configuration Examples

Supra 1250 MT


Carrier Supra 1250 MT Truck Refrigeration Unit

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Multitemperatura

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Evaporador MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Capacidad nominal (-20°C/30°C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Modo ruta 0°C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Modo ruta -20°C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Modo eléctrico a 0°C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Capacidad de calentamiento

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Peso
(Incluida batería)

Versión S 586 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05G
Cilindrada 600 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 69,2 dBA
Baja velocidad 65,7 dBA
Eléctrico 62,2 dBA

Equipo

Dimensiones 971 x 1995 x 684 mm
Apertura de la caja L 100 x Al 100 mm

Opciones de configuración de montaje del Supra 1250 MT

Carrier Supra 1250 MT Configuration Examples

Supra 1250 MT Silent


Carrier Supra 1250 MT Truck Refrigeration Unit

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Multitemperatura

Capacidad de refrigeración

Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 10260 W 5740 W 7950 W 8990 W 8980 W 7950 W 8990 W 9410 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 6520 W 3210 W 4590 W 5230 W 5610 W 4590 W 5590 W 5560 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 9050 W 5690 W 7740 W 8490 W 8490 W 7740 W 8570 W 8660 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 5780 W 3180 W 4560 W 5030 W 5240 W 4560 W 5160 W 5060 W

Capacidad de calor

Diesel 4680 W 4710 W 4890 W 5200 W 4710 W 4890 W 5200 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 4270 W 4320 W 4530 W 4770 W 4320 W 4530 W 4770 W

Salida de aire

Diesel 973 m3/hr 2155 m3/hr 2389 m3/hr 3453 m3/hr 2155 m3/hr 2739 m3/hr 3865 m3/hr

Cumple con ATP

M993 M993 M993 M993 M993 No ATP M993 M993

Peso

590 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensiones

F x An x Al 699 x 1995 x 971 mm 200 x 700 x 752 mm 200 x 1044 x 752 mm 200 x 1450 x 752 mm 200 x 2150 x 752 mm 167 x 1044 x 944 mm 167 x 1450 x 944 mm 167 x 2150 x 944 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 21 m3 32 m3 36 m3 38 m3 32 m3 37 m3 41 m3
+0°C / +40°C 15 m3 25 m3 29 m3 33 m3 25 m3 31 m3 34 m3
-20°C / +30°C 15 m3 23 m3 26 m3 29 m3 23 m3 27 m3 31 m3
-20°C / +40°C 13 m3 19 m3 22 m3 26 m3 19 m3 24 m3 26 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 96 dB
Diesel – Alta velocidad 66.4 dB
Diesel – Baja velocidad 62.5 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 59.1 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 1123 cc
Motor – Cilindros 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 9 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Modelo O5G
Controles EasyCold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 7 kg

Opciones de configuración de montaje del Supra 1250 MT Silent

Carrier Supra 1250 MT Silent Configuration Examples

Supra 1250 City


Carrier Supra 1250 Truck Refrigeration Unit Carrier Supra 1250 logo

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Temperatura mono

Capacidad de refrigeración

Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 9540 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 5420 W
Diesel – Baja velocidad 0°C/+30°C 7100 W
Diesel – Baja velocidad -20°C/+30°C 4660 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 8640 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 4820 W

Capacidad de calor

Diesel 4120 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 2350 W

Salida de aire

Diesel 3222 m3/hr

Cumple con ATP

M981

Peso

644 kg

Dimensiones

F x An x Al 699 x 1995 x 971 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 80 m3
+0°C / +40°C 64 m3
-20°C / +30°C 59 m3
-20°C / +40°C 49 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 92 dB
Diesel – Alta velocidad 63.8 dB
Diesel – Baja velocidad 58.4 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 58.6 dB
Cumple con Piek <60 dB

Componentes

Motor – Cilindrada 1123 cc
Motor – Cylinders 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 9 kW
Compresor – Tecno Alternativo
Compresor – Modelo O5G
Controles EasyCold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 6.8 kg

Supra 1250 City MT


Carrier Supra 1250 Truck Refrigeration Unit Carrier Supra 1250 MT Truck Refrigeration Unit

Especificaciónes

Tipo de temperatura: Multitemperatura

Capacidad de refrigeración

Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C 9420 W 5750 W 7800 W 7510 W 9140 W 7800 W 8930 W 8810 W
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C 6480 W 3170 W 4650 W 5190 W 5530 W 4650 W 5270 W 5480 W
Diesel – Baja velocidad 0°C/+30°C 6910 W 5320 W 6730 W 6580 W 7090 W 6730 W 7250 W 6980 W
Diesel – Baja velocidad -20°C/+30°C 3100 W 3430 W 4210 W 4540 W 4790 W 4210 W 4370 W 4250 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C 8460 W 5750 W 7670 W 7410 W 8450 W 7670 W 8530 W 8440 W
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C 6000 W 3080 W 4580 W 5020 W 5380 W 4580 W 4990 W 5280 W

Capacidad de calor

Diesel 4680 W 4710 W 4890 W 5200 W 4710 W 4890 W 5200 W
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 4270 W 4320 W 4530 W 4770 W 4320 W 4530 W 4770 W

Salida de aire

Diesel 973 m3/hr 2155 m3/hr 2389 m3/hr 3453 m3/hr 2155 m3/hr 2739 m3/hr 3865 m3/hr

Cumple con ATP

M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Peso

593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensiones

F x An x Al 699 x 1995 x 971 mm 200 x 700 x 752 mm 200 x 1044 x 752 mm 200 x 1450 x 752 mm 200 x 2150 x 752 mm 167 x 1044 x 944 mm 167 x 1450 x 944 mm 167 x 2150 x 944 mm

Recomendación de tamaño de caja

+0°C / +30°C 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C 12 m3 20 m3 22 m3 25 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Presión sonora

Potencia de sonora (Lwa) 92 dB
Diesel – Alta velocidad 63.8 dB
Diesel – Baja velocidad 58.4 dB
Eléctrico – 400V/3/50 Hz 58.6 dB
Cumple con Piek <60 dB

Componentes

Motor – Displacement 1123 cc
Motor – Cylinders 3
Motor – Voltaje 400V/3/50 Hz
Motor – Potencia 9 kW
Compresor – Tecno Reciprocating
Compresor – Modelo O5G
Controles EasyCold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 7.8 kg

Supra 1250 City MT Mounting Options

Carrier Supra 1250 MT City Configuration Examples
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Contacta con tu centro de servicio para más información

Ubica un centro de servicio de Carrier Transicold cerca de ti usando nuestro localizador de camiones y remolques.

Ubicar un centro de servicio