Unidades de refrigeración para remolques Vector®
Hay un Vector para cada misión.
El envío de productos frescos y congelados de la granja al consumidor final es un proceso complejo, y la clave está en los equipos a nuestra disposición. Deben cumplir con cada aspecto de su misión y ofrecer la máxima fiabilidad. El equipo Vector 1550 de Carrier Transicold ofrece alta versatilidad y costes de explotación optimizados para envíos de larga distancia y trabajos de distribución que necesitan una apertura frecuente de puertas.
Versátil, respetuoso con el medio ambiente y rentable
Su Misión
¿Requiere su misión el transporte de largas distancias con temperatura controlada y distribución con apertura frecuente de las puertas? ¿Está trabajando para reducir su huella medioambiental?
Nuestra Solución
El equipo Vector 1550 combina la tecnología patentada E-Drive™ con un economizador: una tecnología de alto rendimiento, eficiente y sostenible. Listo para superar una amplia variedad de retos logísticos, presenta una capacidad equilibrada de bajos costes de explotación de 14 995 vatios, y reduce significativamente la huella medioambiental.
Tecnología
El equipo Vector 1550 incorpora tecnología E-Drive™. Gracias al aumento de la capacidad que proporciona el economizador, el tamaño del compresor es más pequeño, permitiendo a su vez el funcionamiento con un motor muy reducido.

Menor Consumo de Combustible
Con una capacidad de 14 995 vatios, el consumo de combustible se reduce significativamente.
Máximo Tiempo de Funcionamiento
La tecnología E-Drive™ patentada elimina 17 piezas sometidas a desgaste o roturas para mejorar la fiabilidad y aumentar el tiempo de funcionamiento hasta el 99,4%.
Tecnología Sostenible
Con menos juntas y piezas de desgaste, la tecnología E-Drive™ eléctrica combinada con un compresor hermético, ayuda a reducir significativamente las fugas de refrigerante, frente a la tecnología impulsada por correa.
Ver la gama Vector 1550
Vector 1550
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)
| Capacidad alta velocidad diesel 0°C (W)
|
14 800
|
| Capacidad alta velocidad diesel -20°C (W) | 8 200 |
| Capacidad baja velocidad diesel 0°C (W) | 11 830 |
| Capacidad baja velocidad diesel -20°C (W) | 6 850 |
| Capacidad en eléctrico a 0°C (W) | 12 800 |
| Capacidad en eléctrico a -20°C (W) | 7 100 |
Capacidad de calor
| Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) | 8 800 |
| Baja velocidad diesel 18°C/-18°C (W) | 5 000 |
| Eléctrico 18°C/-18°C (W) | 5 000 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
Peso
(Incluida batería)
| Versión S (Estándar) | 725 kg | |
| Versión T (Bajo ruido) | 731 kg |
Motor
| Modelo | CT 4-91TV |
| Cilindrada | 1498 cm3 |
| n° de cilindros | 4 |
| Intervalo de mantenimiento | 1500 h |
Compresor
| Modelo | ZF19VE-164 |
| Cilindrada | 123 cm3 |
| n° de cilindros | Scroll |
Modo eléctrico con motor
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 400/3/50 Hz |
| Capacidad | 16 kW |
Refrigerante
| Tipo | R-404A, R-452A |
| Carga | 5 kg |
Presión sonora
| Standard | Nivel bajo de ruidos | |
| Alta velocidad | 73 dBA | 71 dBA |
| Baja velocidad | 63.4 dBA | 66 dBA |
| Eléctrico | 62,6 dBA | 60,7 dBA |
Equipo
| Dimensiones (F x An x Al) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Apertura de la caja | L 1700 x Al 1170 mm |
Vector 1550 City
Unidad certificada PIEK para entregas nocturnas
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)
| Capacidad alta velocidad diesel 0°C (W) | 12 000 |
| Capacidad alta velocidad diesel -20°C (W) | 8 150 |
| Capacidad baja velocidad diesel 0°C (W) | 12 000 |
| Capacidad baja velocidad diesel -20°C (W) | 6 700 |
| Capacidad en eléctrico a 0°C (W) | 12 500 |
| Capacidad en eléctrico a -20°C (W) | 7 050 |
Capacidad de calor
| Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) | 8 800 |
| Baja velocidad diesel 18°C/-18°C (W) | 5 000 |
| Eléctrico 18°C/-18°C (W) | 5 000 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/h | 4 600 |
Peso
(Incluida batería)
| - | 751 kg |
Motor
| Modelo | CT 4-91TV |
| Cilindrada | 1498 cm3 |
| n° de cilindros | 4 |
| Intervalo de mantenimiento | 1500 h |
Compresor
| Modelo | ZF19VE-164 |
| Cilindrada | 123 cm3 |
| n° de cilindros | Scroll |
Modo eléctrico con motor
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 400/3/50 Hz |
| Capacidad | 16 kW |
Refrigerante
| Tipo | R-404A, R-452A |
| Carga | 5 kg |
Presión sonora
| Baja velocidad | 60 dBA |
Equipo
| Dimensiones (F x An x Al) | 2050 x 430 x 2347 mm |
| Apertura de la caja | L 1700 x Al 1170 mm |
Vector 1550 E City
Unidad eléctrica certificada por PIEK para entregas nocturnas
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13390 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 7060 W |
Capacidad de calor
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 5000 W |
Salida de aire
| 400V/3/50 Hz | 4600 m3/hr |
Cumple con ATP
| M970 Add1 |
Peso
| 506 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 84 dB |
| Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
| Compresor – Tecno | Scroll |
| Compresor – Modelo | ZF19 |
| Controles | Logicold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 5 kg |
Vector 1550 Silent
La opción silenciosa para las necesidades de refrigeración de su remolque
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
| Diesel – alta velocidad 0°C/+30°C | 15320 W |
| Diesel – alta velocidad -20°C/+30°C | 8280 W |
| Diesel – baja velocidad 0°C/+30°C | 12340 W |
| Diesel – baja velocidad -20°C/+30°C | 6910 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13040 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 7220 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 8500 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 5000 W |
Salida de aire
| Diesel | 5600 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4600 m3/hr |
Cumple con ATP
| M1027 Corr1 |
Peso
| 713 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 96 dB |
| Diesel – alta velocidad | 70.5 dB |
| Diesel – baja velocidad | 66 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 60.7 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 1498 cc |
| Motor – Cilindros | 4 |
| Compresor – Tecno | Scroll |
| Compresor – Modelo | ZF19 |
| Controles | Lofgicold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 5 kg |
E-Drive: Tecnología experimentada desde 1999
Desarrollar soluciones innovadoras para la cadena de frío está arraigado en la cultura de Carrier Transicold, donde el respeto por la cadena de frío es crucial para garantizar que los productos perecederos, frescos y congelados se entreguen en condiciones óptimas a los clientes.
La tecnología totalmente eléctrica E-DRIVE elimina las transmisiones mecánicas presentes en la tecnología accionada por correa al transformar la energía del motor en electricidad.
Esta solución única y patentada ofrece un rendimiento superior en la cadena de frío mientras reduce la huella de CO2 y el costo total de propiedad:
- Hasta un 99,4% de tiempo operativo
- Precisión de la cadena de frío de +/- 0,8 °C
- Reducción de la huella de carbono