Unidades de refrigeración para camiones Xarios®
Simplemente la potencia que necesita – Gama para furgonetas y vehículos frigoríficos de tamaño medio tipo split.
En el transporte de productos frescos y congelados, el éxito consiste en disponer de la potencia necesaria para garantizar un rendimiento constante y óptimo, al tiempo que se limitan los costes operativos y se respeta el medio ambiente. Xarios es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones con una versatilidad única. Su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas, en aplicaciones mono-temperatura y multitemperatura, en vehículos con volúmenes de caja entre 8 y 40 m3 y está disponible en versiones sólo ruta o ruta y eléctrico.
Vea la serie completa de Xarios
Xarios 150

Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) | 2 110 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) | 1 050 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) | 1 550 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) | 711 |
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C | 1 200 |
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C | 540 |
Capacidad de calentamiento
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 1 800 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 690 |
Peso
Condensador de carretera y eléctrico | 53 kg |
Evaporador MXS 600 | 15 kg |
Compresor
Compresor de carretera | Compresor eléctrico | |
Modelo | SD5H09 | PS130 |
Cilindrada | 87 cm3 | 12,7 |
n° de cilindros | 5 | Rotary |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz |
Capacidad | 1 020 W |
Refrigerante
Typo | R-452A |
Carga | 1,2 kg |
Presión sonora
Alta velocidad | 54,6 dBA |
Equipo
Dimensiones (F x An x Al) | 480 x 864 x 232 mm |
Diagramas esquemáticos

Xarios 200

Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
MXV 850 | MXS 850 | |
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) | 2 400 | 2 415 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) | 1 820 | 1 440 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) | 930 | 980 |
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C | 1 280 | 1 300 |
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C | 620 | 580 |
Capacidad de calentamiento
MXV 850 | MXS 850 | |
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 2 200 | 2 200 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Peso
Condensador de carretera y eléctrico | 53 kg |
Evaporador MXV 850 | 17 kg |
Evaporador MXS 850 | 19 kg |
Compresor
Compresor de carretera | Compresor eléctrico | |
Modelo | Carrier 130 | PS130 |
Cilindrada | 131 cm3 | 12,7 |
n° de cilindros | 6 | Rotary |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Capacidad | 990 W |
Refrigerante
Typo | R-452A |
Carga | 1,4 kg |
Presión sonora
Alta velocidad | 54,6 dBA |
Equipo
Dimensiones (F x An x Al) | 480 x 864 x 232 mm |
Diagramas esquemáticos

Xarios 300

Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
MXV850 | MXS850 | |
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) | 2 860 | 3 060 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) | 1 650 | 1 690 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) | 2 240 | 2 440 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) | 1 150 | 1 300 |
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C | 1 820 | 1 940 |
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C | 890 | 760 |
Capacidad de calentamiento
MXV 850 | MXS 850 | |
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 2 800 | 2 800 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/h | 750 | 800 |
Peso
Condensador de carretera y eléctrico | 66 kg |
Evaporador MXV 850 | 17 kg |
Evaporador MXS 850 | 19 kg |
Compresor
Compresor de carretera | Compresor eléctrico | |
Modelo | Carrier 150 | Carrier 150 |
Cilindrada | 147 cm3 | 147 cm3 |
n° de cilindros | 6 | 6 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
Capacidad | 1890 W |
Refrigerante
Typo | R-452A |
Carga | 1,4 kg |
Presión sonora
Alta velocidad | 57 dBA |
Equipo
Dimensiones (F x An x Al) | 505 x 1 125 x 238 mm |
Diagramas esquemáticos

Xarios 350


Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
MXS 1100 | |
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) | 3 730 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) | 2 080 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) | 2 845 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) | 1 400 |
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C | 2 510 |
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C | 1 170 |
Capacidad de calentamiento
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 1 470 |
Peso
Condensador de carretera y eléctrico | 84 kg |
Evaporador MXL 1100 | 29 kg |
Compresor
Compresor de carretera | Compresor eléctrico | |
Modelo | Carrier 150 | Carrier 150 |
Cilindrada | 147 cm3 | 147 cm3 |
n° de cilindros | 6 | 6 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
Capacidad | 2 520 W |
Refrigerante
Typo | R-452A |
Carga | 1,4 kg |
Presión sonora
Alta velocidad | 57 dBA |
Equipo
Dimensiones (F x An x Al) | 505 x 1125 x 238 mm |
Diagramas esquemáticos

Xarios 350 MT

Especificaciónes
Tipo de temperatura: multitemperatura
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) | 3 000 | 2 290 | 2 769 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) | 1 730 | 1 390 | 1 550 |
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C | 1 860 | 1 610 | 1 570 |
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C | 910 | 730 | 740 |
Capacidad de calentamiento
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 820 | 730 | 750 |
Peso
Condensador de carretera | 42 kg |
Condensador de carretera y eléctrico | 85 kg |
Evaporador MXS 850 | 19 kg |
Evaporador MXS 600 | 15 kg |
Evaporador MXV 850 | 17 kg |
Compresor
Compresor de carretera | Compresor eléctrico | |
Modelo | Carrier 150 | Carrier 150 |
Cilindrada | 147 cm3 | 147 cm3 |
n° de cilindros | 6 | 6 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/3/50 Hz |
Capacidad | Según la configuración |
Refrigerante
Typo | R-452A |
Carga | 1,6 kg |
Presión sonora
Alta velocidad | 57 dBA |
Equipo
Dimensiones (F x An x Al) | 505 x 1125 x 238 mm |
Diagramas esquemáticos

Xarios 5

Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C/30°C (W) | 4 480 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C/30°C (W) | 2 270 |
Capacidad de calentamiento
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 3 600 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
2 170 m3/hr |
Peso
Peso | 175 kg |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 2,2 kg |
Dimensiones del evaporador
Altura | 194 mm |
Ancho | 1106 mm |
Profundidad | 614 mm |
Xarios 6

Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C/30°C (W) | 5 310 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C/30°C (W) | 2 700 |
Capacidad de calentamiento
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 3 950 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
2 920 m3/hr |
Peso
Peso | 188 kg |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 2,5 kg |
Dimensiones del evaporador
Altura | 194 mm |
Ancho | 1556 mm |
Profundidad | 614 mm |
Xarios 8


Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
Eléctrico a 400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
Eléctrico a -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3 190 |
Capacidad de calentamiento
Heating system 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
2 488 m3/hr |
Cumple con ATP
M1015 |
Peso
Peso | 206 kg |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 3,1 kg |
Presión sonora
Potencia Lwa | 86 dBA |
Dimensiones
Altura | 519 mm |
Ancho | 1376 mm |
Profundidad | 507 mm |
Componentes
Compresor de carretera | |
Techo | Alternativo |
Modelo | Carrier 210 |
Controles | Estándar |