Revolución en la Cadena de Frío

100% de capacidad frigorífica en bajas revoluciones del motor. La tecnología exclusiva de Pulsor le proporciona una capacidad óptima y constante durante todo el ciclo de reparto.

Bajos Costes de Mantenimiento

Consumo reducido un 20% durante la bajada de temperatura. Diseñado con la tecnología E-Drive, Pulsor logra altos niveles de fiabilidad gracias a la reducción del número de piezas de desgaste y racores. La mayor disponibilidad de la flota, junto con un menor mantenimiento y la reducción del consumo de combustible durante la fase de bajada de temperatura, permiten lograr bajos costes de mantenimiento.

Garantizando la Sostenibilidad

Reducción de un 75% de fugas de refrigerante. Reduciendo mangueras y racores, se ha logrado minimizar las emisiones de CO2 por efecto de las fugas de gases refrigerantes para proteger el medio ambiente.

Tecnología sin Competencia

Innovadora Tecnología E-Drive™. Con la eliminación de las transmisiones mecánicas de los sistemas impulsados por correas, E-Drive transforma la energía del motor en electricidad. Por primera vez, esta solución única y patentada está ahora disponible para furgonetas.

Potentes características de cadena de frío con menos impacto medioambiental

Rápida bajada de temperatura, frío constante, amplio rango de temperatura, y preciso control de temperatura. Pulsor es perfecto para repartos en los centros de las ciudades con muchas aperturas de puerta, productos delicados y aplicaciones multitemperatura