Un equipo Citimax para cada finalidad
Una amplia gama adaptada a sus necesidades

Citimax ofrece una gama completa de equipos frigoríficos diseñados para todos los vehículos comerciales ligeros. Las especificaciones de los equipos Citimax 280, 350 y 400 permiten hacer la elección más adecuada según el tamaño del vehículo, temperatura exterior y el tipo de mercancía.

Necesitan un ambiente estable durante el transporte con temperatura controlada y la capacidad de mantener la integridad de la cadena de frío. La gama Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de forma segura y con confianza gracias a la potencia de enfriamiento, la alta capacidad de refrigeración (hasta 58m3) y la facilidad de adaptación a cualquier tamaño de caja.
Para todos los usos, desde productos frescos hasta congelados
Enfriamiento 20% más rápido
Los puntos de ajuste de la temperatura se mantienen dentro de +/- 1°C
Aún más potencia y seguridad en la carretera en una única aplicación
Capacidad de refrigeración
| Modo ruta 0°C (W) | 2700 |
| Modo ruta -20°C (W) | 1525 |
Capacidad de calentamiento
| 18°C/-18°C (W) | 2800 |
Salida de aire
(High speed engine operation)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compresor
| Modelo | Carrier 150 |
| Cilindrada | 147 cm3 |
| nº de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 1.15 kg |
Unidad
| Dimensiones del condensador (W x H x D) | 769 x 206 x 550 mm |
| Dimensiones del evaporador (W x H x D) | 857 x 170 x 608 mm |
Capacidad de refrigeración
| Modo ruta 0°C (W) | 3290 |
| Modo ruta -20°C (W) | 1760 |
Capacidad de calentamiento
| 18°C/-18°C (W) | 3100 |
Salida de aire
(High speed engine operation)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compresor
| Modelo | Carrier 150 |
| Cilindrada | 147 cm3 |
| nº de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 1.15 kg |
Unidad
| Dimensiones del condensador (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Dimensiones del evaporador (W x H x D) | 857 x 170 x 608 mm |
Capacidad de refrigeración
| Modo ruta 0°C (W) | 4080 |
| Modo ruta -20°C (W) | 2070 |
Capacidad de calentamiento
| 18°C/-18°C (W) | 3550 |
Salida de aire
(High speed engine operation)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2000 |
Compresor
| Modelo | Carrier 150 |
| Cilindrada | 147 cm3 |
| nº de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 1.15 kg |
Unidad
| Dimensiones del condensador (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Dimensiones del evaporador (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |