Hoy, más que nunca, la Serie D de Citimax no solo es una unidad más potente y fiable, sino que también ofrece a los clientes un uso más rápido, ligero, inteligente y eficiente.
Unidades de refrigeración para camiones Citimax Serie D
Más rápido, más ligero, más inteligente y más eficiente
La Serie D de Citimax es la nueva generación de unidades de refrigeración para camiones, con décadas de experiencia de Carrier en investigación y desarrollo.
Beneficios clave de Citimax Serie D
Vea la gama completa de Citimax Serie D
Citimax D5
Especificaciónes
Capacidad de refrigeración (W)
| 0°C/+30°C | 5300 |
| -20°C/+30°C | 2700 |
Capacidad de calentamiento (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4400 |
Salida de aire (m3/hr)
| 2200 |
Dimensiones del condensador (mm)
| WxHxD | 1314 x 304 x 389 |
Dimensiones del evaporador (mm)
| WxHxD | 1106 x 238 x 603 |
Peso (kg)
| 59 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.0 kg |
Voltaje (V)
| 12/24 |
Corriente (A)
| 30/18 |
Modelo de compresor
| Carrier 160 |
Citimax D6
Especificaciónes
Capacidad de refrigeración (W)
| 0°C/+30°C | 6000 |
| -20°C/+30°C | 3100 |
Capacidad de calentamiento (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4600 |
Salida de aire (m3/hr)
| 2200 |
Dimensiones del condensador (mm)
| WxHxD | 1314 x 304 x 389 |
Dimensiones del evaporador (mm)
| WxHxD | 1106 x 238 x 603 |
Peso (kg)
| 62 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.2 kg |
Voltaje (V)
| 12/24 |
Corriente (A)
| 34/19 |
Modelo de compresor
| Carrier 160 |
Citimax D7
Especificaciónes
Capacidad de refrigeración (W)
| 0°C/+30°C | 7100 |
| -20°C/+30°C | 3700 |
Capacidad de calentamiento (W)
| +18°C/-18°C (W) | 5600 |
Salida de aire (m3/hr)
| 2500 |
Dimensiones del condensador (mm)
| WxHxD | 1479 x 312 x 389 |
Dimensiones del evaporador (mm)
| WxHxD | 1304 x 217 x 698 |
Peso (kg)
| 69 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.5 kg |
Voltaje (V)
| 12/24 |
Corriente (A)
| 50/30 |
Modelo de compresor
| Carrier 210 |
Folletos