Carrier Neos Direct Drive Truck Refrigeration Unit

Unidades de refrigeración para camiones de accionamiento directo Neos

Equipos frigoríficos movidos por alternador con una instalación versátil para pequeños vehículos de reparto

Impulsados por alternador, los equipos de la gama Neos combinan refrigeración y calor constante para vehículos de hasta 6 m3 con una instalación sencilla. Disponibles en 2 versiones, Slim y Split, se trata de una solución versátil y fiable para clientes que necesitan proteger la carga manteniendo una alta fiabilidad y confort para el conductor.

Beneficios clave de Neos

Diseñados para una Mayor Flexibilidad de Uso

Con dos conceptos de instalación, la gama Neos se pueden integrar en el vehículo o montarse en el exterior para cumplir con todos los tipos de aislamiento de vehículos. Además son totalmente compatibles con el aire acondicionado del vehículo, para que tanto el compartimento del conductor como la carga estén acondicionados durante el reparto.

Conservando la Cadena de Frío

Con 1160 W a 0°C, Neos garantiza una excelente protección de la carga.

Únicos en Cuanto a Seguridad y Protección del Medio Ambiente

  • Seguridad y protección del conductor: sin importar cual sea la elección, la gama Neos, no interfi ere con las características de seguridad del vehículo o los refuerzos.
  • Cuidado del medio ambiente: Neos utiliza refrigerante R134a sin cloro que no destruye la capa de ozono.
  • Solución efi caz: Neos es impulsado por el alternador del vehículo en vez de por un compresor en el motor. De este modo, incorpora menos tubos y empalmes, menos refrigerante y en consecuencia existe menor riesgo de fugas.

Externo para un Mayor Espacio Dentro

Instalado externamente en el soporte frontal o en el techo, permite más espacio de carga dentro del vehículo.

Interado y Eficiente

El concepto Slim tiene el perfil más bajo del mercado para facilitar el estacionamiento, mejorar la aerodinámica y la eficiencia del combustible y reducir el ruido para una mayor comodidad del conductor.

Antes de instalar cualquier unidad Neos, es obligatorio verificar con el OEM que la energía disponible en la red de 12 V del vehículo, con todos los consumidores principales activos, sea suficiente para soportar el consumo de energía del modelo Neos de destino.

Carrier Neos HE truck refrigeration unit on van driving behind woman receiving a box of fresh vegetables

Neos HE - Confianza en las Soluciones Eléctricas de Reparto a Domicilio

Combinación de Flexibilidad y Electricidad para Repartos Urbanos

En sintonía con su tiempo, la gama de refrigeración Neos se amplía y se adapta a los retos actuales del reparto urbano con el Neos HE - High Efficiency, que ofrece soluciones con alimentación eléctrica para vehículos de hasta 12m3.

Beneficios clave de Neos HE

  • Capacidad de refrigeración constante: Arquitectura de 12V que permite el 100 % de la capacidad de refrigeración independientemente del estado de funcionamiento del vehículo.
  • Equipo totalmente eléctrico: Compatible con packs de baterías de 12V.
  • Consumo eléctrico mejorado: -24 % de consumo (Comparado con el antiguo Neos).
  • Alta fiabilidad: Accionamiento eléctrico para una menor fuente de fugas (En comparación con las tecnologías LCV convencionales).
  • Gran versatilidad: Equipo apto para vehículos BEV, PHEV y ICE.
  • Respetuoso con el medio ambiente: Uso de refrigerantes de bajo PCG R134A y R452A.

Vea la gama de Neos

Neos 100


Carrier Neos 100 Slim Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos 100 logo

Especificaciónes

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 1 210
Modo ruta -20°C (W) 470
Modo eléctrico a 0°C (W) 1 190
Modo eléctrico a -20°C (W) 470

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 570

Peso

- 63 kg

Compresor

Modelo SD5H09
Cilindrada 87 cm3
n° de cilindros 5

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Capacidad 1 420 W

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 0,9 kg

Presión sonora

Alta velocidad 53,4 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 822 x 904 x 223 mm

Diagramas esquemáticos

Carrier Neos 100 Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos 100 S


Carrier Neos 100 S Split Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos 100 S logo

Especificaciónes

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 1 160
Modo ruta -20°C (W) 450
Modo eléctrico a 0°C (W) 1 190
Modo eléctrico a -20°C (W) 450

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 700

Peso

Condensador 48 kg
Evaporador (MNS600) 15

Compresor

Modelo SD5H09
Cilindrada 87 cm3
n° de cilindros 5

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Capacidad 1 420 W

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 1 kg

Presión sonora

Alta velocidad 57dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 480 x 864 x 232mm

Diagramas esquemáticos

Carrier Neos 100 S Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos HE 100 S


Carrier Neos HE 100S Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos HE 100S logo

Specifications

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 1 210
Modo ruta -20°C (W) 470
Modo eléctrico a 0°C (W) 1 190
Modo eléctrico a -20°C (W) 470

Capacidad de calentamiento
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 570

Peso

- 63 kg

Compresor

Modelo SD5H09
Cilindrada 87 cm3
n° de cilindros 5

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Capacidad 1 420 W

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 0,9 kg

Presión sonora

Alta velocidad 53,4 dBA

Unidade

Dimensiones (F x An x Al) 822 x 904 x 223 mm

Diagramas esquemáticos

Carrier Neos 100 Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos HE 200 S


Carrier Neos HE 200S Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos HE 200S logo

Especificaciónes

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 1520
Modo ruta -20/-30°C (W) 550
Modo eléctrico a 0°C (W) 1560
Modo eléctrico a -20/-30°C (W) 570

Capacidad de calentamiento

+18°C/-18°C (W) 800

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 1125

Consumo

a 12V 0°C/30°C (A) 86
a 12V -20°C/30°C (A) 66

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 1,5 kg

Peso

Peso total (kg) 75
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Contacta con tu centro de servicio para más información

Ubica un centro de servicio de Carrier Transicold cerca de ti usando nuestro localizador de camiones y remolques.

Ubicar un centro de servicio