Zum Hauptinhalt springen

Zweiflutige Hochleistungs-Klimazentrale
39HX

Luftvolumenstrom: 300-18 000 m³/h

Die zweiflutige Zentral-Klimazentrale 39HX ist ein Plug&Play-Lüftungssystem mit leistungsstarker Energierückgewinnung und hocheffizienten EC-Ventilatormotoren, das alle Anforderungen der neuen Vorschriften zum Ökodesign erfüllt. Diese Geräte wurden für den Einsatz in folgenden Bereichen entwickelt: Verwaltungsgebäude, Büros, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, Gemeindezentren, Cafés, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Pflegeheime, medizinische Einrichtungen und Wohnanlagen.

  • Plug & Play-Klimagerät (mit integrierter Regelung)
  • Klasse A+ für die gesamte Baureihe
  • Zweiflutig Classic, Vertical, Plafonnier (Deckengerät)
  • Hochleistungswärmetauscher
  • Gehäuseloser Hochleistungsventilator mit Direktantrieb

39HXEl

  • 9 Baugrößen, Luftvolumenstrom 300 bis 18 000 m3/h
  • Horizontale Installation am Boden mit horizontaler Durchströmung, seitliche Luftkanalanschlüsse

39HXA

  • 5 Baugrößen, Luftvolumenstrom 350 bis 8 500 m3/h

39HXC

  • 5 Baugrößen, Luftvolumenstrom 300 bis 6 600 m3/h
  • Horizontale Installation am Boden mit horizontaler Durchströmung, seitliche Luftkanalanschlüsse

39HXV

  • 3 Baugrößen, Luftvolumenstrom 300 bis 2 600 m3/h
  • Vertikale Installation auf dem Boden mit vertikaler Durchströmung, Luftkanalanschlüsse oben

39HXH

  • 3 Baugrößen, Luftvolumenstrom 300 bis 1 900 m3/h
  • Horizontale Installation an der Decke mit horizontaler Durchströmung, seitliche Luftkanalanschlüsse

Gehäuse

  • Doppelwandige Platten aus beidseitig verzinktem Stahlblech, Stärke 8/10 mm
  • Außenseiten vorlackiert in grau, RAL 7035
  • Baustoffklasse M0/A1
  • Mineralwolle, 50 mm dick

Filterung

  • Filter M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • Perfekte Dichtheit der Filter in Ihren Halterungen durch ein spezielles Andrücksystem
  • Modelle HXC, HXV, HXH: Überwachung des Verschmutzungsgrads durch analogen Sensor, Wert am Regelgerät ablesbar
  • Modell HXA: Überwachung durch Pressostat in jedem Luftstrom. Status des Pressostaten am Regelgerät ablesbar

Lüftung

  • Plug-Fan mit elektronisch kommutiertem Motor (EC-Motor, integrierte Drehzahlregelung)

Wärmetauscher

  • Kreuzstromplattenwärmetauscher und Bypassklappe mit Stellmotor (Modelle HXC, HXH und HXV). Effizienz > 80 % über den gesamten Luftmengen-Regelbereich
  • Rotationswärmetauscher mit Drehzahlregelung (Modell 39HXE). Effizienz > 80% bei Nennvolumenstrom
  • Rotationswärmetauscher mit konstanter Drehzahl (Modell HXA). Effizienz > 80% bei Nennvolumenstrom

Wasserregister

  • Kupferrohre, Aluminiumlamellen
  • Einbaufähiges Register oder separates Register (mit Gehäuse)
  • Installiertes Zubehör, 2 oder 3-Wege-Regelventil und Stellmotor 0-10 V, gesteuert von der 39HX-Regelung, für präzise Einhaltung des Sollwertes
  • Kondensatwanne aus rostfreiem Stahl (reine Kühlregister oder Register für gemischten Betrieb)

Elektro-Heizregister

  • Sicherheitsthermostat für Temperaturobergrenze mit automatischer und manueller Rücksetzung
  • Zwei Stufen mit Ein/Aus-Schaltung, vollständig von der 39HX-Regelung gesteuert

DX-Register

  • Kupferrohre, Aluminiumlamellen
  • Für Heiz- und Kühlbetrieb (reversibel)
  • Für VRV-Geräte optimierter Innenraum
  • Kondensatauffangwanne aus rostfreiem Stahl

Schaltkasten

  • Schaltschrank für den Anschluss des Leistungsstroms und der Steuerung sowie für die interne Regelung des Geräts
  • Klappe aus Profillamellen, Antrieb durch Stellmotor
  • Zweipunkt mit Rückholfeder
  • Elastische Manschette
  • Höhenverstellbare Füße
  • CO2 Luftqualitätsfühler
  • Dach
  • Vorbau
  • Mischkasten
  • Separater Raumthermostat
  • Kommunikationsplatine Modbus RTU, LON, KNX, Modbus
  • TCP, BACnet IP, Internetschnittstelle
  • Programmierbare Zeitsteuerung der Lüftung
  • Sicherheit
  • Alarme
  • Regelungstyp
  • Freie Kühlung (abhängig vom Modell)
  • Nachtkühlung (abhängig vom Modell)
  • Optimierung der Effizienz
  • Parametrierung des Luftvolumenstroms

39HXEl

  • 9 Baugrößen, Luftvolumenstrom 300 bis 18 000 m3/h
  • Horizontale Installation am Boden mit horizontaler Durchströmung, seitliche Luftkanalanschlüsse

39HXA

  • 5 Baugrößen, Luftvolumenstrom 350 bis 8 500 m3/h

39HXC

  • 5 Baugrößen, Luftvolumenstrom 300 bis 6 600 m3/h
  • Horizontale Installation am Boden mit horizontaler Durchströmung, seitliche Luftkanalanschlüsse

39HXV

  • 3 Baugrößen, Luftvolumenstrom 300 bis 2 600 m3/h
  • Vertikale Installation auf dem Boden mit vertikaler Durchströmung, Luftkanalanschlüsse oben

39HXH

  • 3 Baugrößen, Luftvolumenstrom 300 bis 1 900 m3/h
  • Horizontale Installation an der Decke mit horizontaler Durchströmung, seitliche Luftkanalanschlüsse

Gehäuse

  • Doppelwandige Platten aus beidseitig verzinktem Stahlblech, Stärke 8/10 mm
  • Außenseiten vorlackiert in grau, RAL 7035
  • Baustoffklasse M0/A1
  • Mineralwolle, 50 mm dick

Filterung

  • Filter M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • Perfekte Dichtheit der Filter in Ihren Halterungen durch ein spezielles Andrücksystem
  • Modelle HXC, HXV, HXH: Überwachung des Verschmutzungsgrads durch analogen Sensor, Wert am Regelgerät ablesbar
  • Modell HXA: Überwachung durch Pressostat in jedem Luftstrom. Status des Pressostaten am Regelgerät ablesbar

Lüftung

  • Plug-Fan mit elektronisch kommutiertem Motor (EC-Motor, integrierte Drehzahlregelung)

Wärmetauscher

  • Kreuzstromplattenwärmetauscher und Bypassklappe mit Stellmotor (Modelle HXC, HXH und HXV). Effizienz > 80 % über den gesamten Luftmengen-Regelbereich
  • Rotationswärmetauscher mit Drehzahlregelung (Modell 39HXE). Effizienz > 80% bei Nennvolumenstrom
  • Rotationswärmetauscher mit konstanter Drehzahl (Modell HXA). Effizienz > 80% bei Nennvolumenstrom

Wasserregister

  • Kupferrohre, Aluminiumlamellen
  • Einbaufähiges Register oder separates Register (mit Gehäuse)
  • Installiertes Zubehör, 2 oder 3-Wege-Regelventil und Stellmotor 0-10 V, gesteuert von der 39HX-Regelung, für präzise Einhaltung des Sollwertes
  • Kondensatwanne aus rostfreiem Stahl (reine Kühlregister oder Register für gemischten Betrieb)

Elektro-Heizregister

  • Sicherheitsthermostat für Temperaturobergrenze mit automatischer und manueller Rücksetzung
  • Zwei Stufen mit Ein/Aus-Schaltung, vollständig von der 39HX-Regelung gesteuert

DX-Register

  • Kupferrohre, Aluminiumlamellen
  • Für Heiz- und Kühlbetrieb (reversibel)
  • Für VRV-Geräte optimierter Innenraum
  • Kondensatauffangwanne aus rostfreiem Stahl

Schaltkasten

  • Schaltschrank für den Anschluss des Leistungsstroms und der Steuerung sowie für die interne Regelung des Geräts
  • Klappe aus Profillamellen, Antrieb durch Stellmotor
  • Zweipunkt mit Rückholfeder
  • Elastische Manschette
  • Höhenverstellbare Füße
  • CO2 Luftqualitätsfühler
  • Dach
  • Vorbau
  • Mischkasten
  • Separater Raumthermostat
  • Kommunikationsplatine Modbus RTU, LON, KNX, Modbus
  • TCP, BACnet IP, Internetschnittstelle
  • Programmierbare Zeitsteuerung der Lüftung
  • Sicherheit
  • Alarme
  • Regelungstyp
  • Freie Kühlung (abhängig vom Modell)
  • Nachtkühlung (abhängig vom Modell)
  • Optimierung der Effizienz
  • Parametrierung des Luftvolumenstroms

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit