Zentral-Klimagerät
39CP-ST/CL
Luftvolumenstrom: 25 000-60 000 m³/h
Die Baureihe 39CP-ST/CL wurde für den Einsatz im Dienstleistungssektor, in Industriebetrieben und in medizinischen Einrichtungen entwickelt und erfüllt unterschiedlichste Anforderungen bezüglich der Luftmischung, Filterung, Erwärmung, Kühlung, Entfeuchtung, Befeuchtung, Belüftung, Wärmerückgewinnung und Schalldämpfung.- Klimazentrale für alle Anwendungen
- Erfüllt die Anforderungen der EN 13053 und EN 1886
- Für Projekte im Dienstleistungssektor, in der Industrie und für Hygieneanwendungen
- 4 Baugrößen für Luftvolumenströme 25 000 bis 60 000 m3/h
- Horizontale Ausführung für die Installation im geschlossenen Räumen oder im Außenbereich mit einem Dach und Schutzzubehör
Allgemeine Beschreibung
- Außenwand weiß, RAL 7035
- Mechanische Stabilität des Gehäuses: Klasse D1
- Gehäusedichtigkeit: Klasse L1
- Filter-Bypass-Leckage: Klasse F9
- Wärmeübertragung: Klasse T2
- Wärmebrückenfaktor: Klasse TB2
Gehäuse
- Doppelwandige Paneele mit 50 mm Mineralwollisolierung
- Außenrahmen und Montagebügel aus Edelstahl
- Je nach Baugröße doppelwandige Paneele, verzinkte, beschichtete und glatte Wandflächen
- Mindestens ein abnehmbares Paneele pro Funktion
Klappen
- Verschlussklappe
- Sicherheitsklappe
- Regelklappe
Alle Klappen bestehen aus gegenläufigen, mit seitlichen Dichtungen versehenen Schaufelblättern, die über Zahnräder oder Steuerstangen angetrieben werden.
Kästen
- Luftansaugkasten: Einzel-Lufteinlass, Mischkasten, Economiser-Mischkasten
- Luftauslasskasten: gerichtet, Verteilung
Filter
- Große Auswahl an Effizienzstufen, Technologien und Abmessungen
- Für die Baugrößen 150 bis 1350 sind Kompaktfilter zur Optimierung des Energieverbrauchs erhältlich
Elektro-Heizregister
- Gepanzerte Heizstäbe in Edelstahlrohren mit Spiralrippen
- Anschluss an Kupferbänder
- Doppelte Isolierung
- Sicherheitsthermostat mit automatischer und manueller Rücksetzung
Adiabatische Befeuchter
- Spray - Effizienz 80 % bis 90 %
- Edelstahlmodul mit schrägem Boden
- 2 oder 3 Sprührampen
- Abflusssiebe
- Wassertank mit Anschlusszubehör
Dampf-Luftbefeuchter
- Ohne Dampferzeugung
- Edelstahl-Dampfverteiler
- Zulässiger Dampfdruckbereich
- Dampf-/Wasserabscheider aus Gusseisen
- Hauptdampfventil
- Mit Dampferzeugung (autonom über Elektroden)
- Aluminium-Dampfverteiler
- Dampfproduktionseinheit mit Schaltschrank und Regelgerät (IP )
- Stufenlose oder Ein/Aus-Steuerung
- Feuchteregler oder Regelfühler
- Verbindungsleitung zwischen Zylinder und Rampe
- Kondensatrückführung mit Anschlüssen
- Mit Dampferzeugung (autonom über Elektroden), auf Anfrage
Ventilatoren
- Zweiseitig saugendes aktives Ventilatorlaufrad
- Zweiseitig saugendes reaktives Ventilatorlaufrad
- Ventilator mit frei laufendem Rad (Plug-Fan)
- EC-Plug-Fan
- Gehäuse und Laufrad aus Stahl
- Montage auf schwingungsgedämpftem Rahmen
Wärmetauscher
- Plattenwärmetauscher
- Standardkonstruktion oder HEE-Plattenwärmetauscher
- Aluminium-Platten
- Kondensatwanne auf der Abluftseite
- Wärmerohr (Schwerkrafttyp)
- Aufgebaut wie ein Register mit mehreren Reihen von Rippenrohren
- Standardausführung: Kupferrohre, Aluminiumlamellen, verzinktes Stahlgehäuse
- Wärmeträger: Kältemittel, Temperaturen zwischen -25 °C und +50 °C
- Montage entweder in vertikaler, fester oder beweglicher horizontaler Position auf der Welle
- Rotationswärmetauscher
- Austauschmedium aus gewelltem Aluminium
- Minimale Leckagerate durch eine innen- uns außenseitig anpassbare Dichtung
- Revisionsklappe an der Seite
- Getriebemotor mit konstanter Drehzahl
- Wartungsfreies Kugellager
Schalldämpfer
- Umlenkbleche
- Mineralwolle mit unterschiedlicher Dichte
- Verzinkte Paneele
- Flexible Standardmanschetten an der Außenseite des Gehäuses
- Isolierte flexible Manschetten an der Außenseite des Gehäuses
- Regenschutzabdeckung mit Vogelschutzgitter
- Schutzgitter an den Luftöffnungen der Klimazentrale
- 4 Baugrößen für Luftvolumenströme 25 000 bis 60 000 m3/h
- Horizontale Ausführung für die Installation im geschlossenen Räumen oder im Außenbereich mit einem Dach und Schutzzubehör
Allgemeine Beschreibung
- Außenwand weiß, RAL 7035
- Mechanische Stabilität des Gehäuses: Klasse D1
- Gehäusedichtigkeit: Klasse L1
- Filter-Bypass-Leckage: Klasse F9
- Wärmeübertragung: Klasse T2
- Wärmebrückenfaktor: Klasse TB2
Gehäuse
- Doppelwandige Paneele mit 50 mm Mineralwollisolierung
- Außenrahmen und Montagebügel aus Edelstahl
- Je nach Baugröße doppelwandige Paneele, verzinkte, beschichtete und glatte Wandflächen
- Mindestens ein abnehmbares Paneele pro Funktion
Klappen
- Verschlussklappe
- Sicherheitsklappe
- Regelklappe
Alle Klappen bestehen aus gegenläufigen, mit seitlichen Dichtungen versehenen Schaufelblättern, die über Zahnräder oder Steuerstangen angetrieben werden.
Kästen
- Luftansaugkasten: Einzel-Lufteinlass, Mischkasten, Economiser-Mischkasten
- Luftauslasskasten: gerichtet, Verteilung
Filter
- Große Auswahl an Effizienzstufen, Technologien und Abmessungen
- Für die Baugrößen 150 bis 1350 sind Kompaktfilter zur Optimierung des Energieverbrauchs erhältlich
Elektro-Heizregister
- Gepanzerte Heizstäbe in Edelstahlrohren mit Spiralrippen
- Anschluss an Kupferbänder
- Doppelte Isolierung
- Sicherheitsthermostat mit automatischer und manueller Rücksetzung
Adiabatische Befeuchter
- Spray - Effizienz 80 % bis 90 %
- Edelstahlmodul mit schrägem Boden
- 2 oder 3 Sprührampen
- Abflusssiebe
- Wassertank mit Anschlusszubehör
Dampf-Luftbefeuchter
- Ohne Dampferzeugung
- Edelstahl-Dampfverteiler
- Zulässiger Dampfdruckbereich
- Dampf-/Wasserabscheider aus Gusseisen
- Hauptdampfventil
- Mit Dampferzeugung (autonom über Elektroden)
- Aluminium-Dampfverteiler
- Dampfproduktionseinheit mit Schaltschrank und Regelgerät (IP )
- Stufenlose oder Ein/Aus-Steuerung
- Feuchteregler oder Regelfühler
- Verbindungsleitung zwischen Zylinder und Rampe
- Kondensatrückführung mit Anschlüssen
- Mit Dampferzeugung (autonom über Elektroden), auf Anfrage
Ventilatoren
- Zweiseitig saugendes aktives Ventilatorlaufrad
- Zweiseitig saugendes reaktives Ventilatorlaufrad
- Ventilator mit frei laufendem Rad (Plug-Fan)
- EC-Plug-Fan
- Gehäuse und Laufrad aus Stahl
- Montage auf schwingungsgedämpftem Rahmen
Wärmetauscher
- Plattenwärmetauscher
- Standardkonstruktion oder HEE-Plattenwärmetauscher
- Aluminium-Platten
- Kondensatwanne auf der Abluftseite
- Wärmerohr (Schwerkrafttyp)
- Aufgebaut wie ein Register mit mehreren Reihen von Rippenrohren
- Standardausführung: Kupferrohre, Aluminiumlamellen, verzinktes Stahlgehäuse
- Wärmeträger: Kältemittel, Temperaturen zwischen -25 °C und +50 °C
- Montage entweder in vertikaler, fester oder beweglicher horizontaler Position auf der Welle
- Rotationswärmetauscher
- Austauschmedium aus gewelltem Aluminium
- Minimale Leckagerate durch eine innen- uns außenseitig anpassbare Dichtung
- Revisionsklappe an der Seite
- Getriebemotor mit konstanter Drehzahl
- Wartungsfreies Kugellager
Schalldämpfer
- Umlenkbleche
- Mineralwolle mit unterschiedlicher Dichte
- Verzinkte Paneele
- Flexible Standardmanschetten an der Außenseite des Gehäuses
- Isolierte flexible Manschetten an der Außenseite des Gehäuses
- Regenschutzabdeckung mit Vogelschutzgitter
- Schutzgitter an den Luftöffnungen der Klimazentrale