Легкий Коммерческий Транспорт
Простота Использования И Гибкость
Холодильные агрегаты Carrier Transicold с прямым приводом предназначены специально для транспортировки свежей и замороженной продукции на автомобилях малого и среднего размера.
Ничего не найдено

Описание: Агрегаты модельного ряда Citimax позволяют Вам безопасно и с уверенностью доставлять свежие и замороженные продукты. Высокая мощность охлаждения, высокая холодопроизводительности и возможность монтажа установок в кузова любого размера.
Производительность (Вт): 6550
Воздушный поток (м³/час): 2200
Вес (кг): 93

Описание: Агрегаты модельного ряда Citimax позволяют Вам безопасно и с уверенностью доставлять свежие и замороженные продукты. Высокая мощность охлаждения, высокая холодопроизводительности и возможность монтажа установок в кузова любого размера.
Производительность (Вт): 5100
Воздушный поток (м³/час): 2200
Вес (кг): 84

Описание: Агрегаты модельного ряда Citimax позволяют Вам безопасно и с уверенностью доставлять свежие и замороженные продукты. Высокая мощность охлаждения, высокая холодопроизводительности и возможность монтажа установок в кузова любого размера.
Производительность (Вт): 4250
Воздушный поток (м³/час): 2000
Вес (кг): 84

Описание: Агрегаты модельного ряда Citimax позволяют Вам безопасно и с уверенностью доставлять свежие и замороженные продукты. Высокая мощность охлаждения, высокая холодопроизводительности и возможность монтажа установок в кузова любого размера.
Воздушный поток (м³/час): 1,150
Производительность (Вт): 3,490
Вес (кг): 49

Описание: Агрегаты модельного ряда Citimax позволяют Вам безопасно и с уверенностью доставлять свежие и замороженные продукты. Высокая мощность охлаждения, высокая холодопроизводительности и возможность монтажа установок в кузова любого размера.
Воздушный поток (м³/час): 1,150
Производительность (Вт): 2860
Вес (кг): 49

Описание: In tune with its time, the Neos refrigeration range is expanding and adapting to today’s challenges of city delivery with the Neos HE - High Efficiency, offering electric-powered solutions for vehicles up to 12 m3.
Производительность (Вт): 970
Воздушный поток (м³/час): 747
Вес (кг): 73

Описание: изделия Neos 100s: Neos может быть встроен в автомобиль или установлен снаружи, чтобы соответствовать всем типам изоляции кузова (встроенный, передний монтаж, в или на крыше)
Производительность (Вт): 1165
Воздушный поток (м³/час): 700
Вес (кг): 48

Описание: Neos может быть встроен в автомобиль или установлен снаружи, чтобы соответствовать всем типам изоляции кузова (встроенный, передний монтаж, в или на крыше)
Производительность (Вт): 1160
Воздушный поток (м³/час): 570
Вес (кг): 63

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 20-30
Описание: Pulsor идеально подходит для доставок в центре города, при условиях, когда приходится многократно открывать двери, перевозить скоропортящиеся продукты и поддерживать разнообразные температурные режимы.
Производительность (Вт): 4520
Воздушный поток (м³/час): 1490
Вес (кг): 150

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 20-30
Описание: Pulsor идеально подходит для доставок в центре города, при условиях, когда приходится многократно открывать двери, перевозить скоропортящиеся продукты и поддерживать разнообразные температурные режимы.
Производительность (Вт): 3930
Воздушный поток (м³/час): 1450
Вес (кг): 130

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 20-30
Описание: Революционная серия Pulsor обладает всеми преимуществами технологии E-Drive. Технология позволяет регулировать мощность герметичного инверторного компрессора, обеспечивая постоянную холодопроизводительность агрегата.
Производительность (Вт): 3575
Воздушный поток (м³/час): 1580
Вес (кг): 121

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 15-20
Описание: Pulsor идеально подходит для доставок в центре города, при условиях, когда приходится многократно открывать двери, перевозить скоропортящиеся продукты и поддерживать разнообразные температурные режимы.
Производительность (Вт): 3825
Воздушный поток (м³/час): 1030
Вес (кг): 135

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 15-20
Описание: Революционная серия Pulsor обладает всеми преимуществами технологии E-Drive. Технология позволяет регулировать мощность герметичного инверторного компрессора, обеспечивая постоянную холодопроизводительность агрегата.
Производительность (Вт): 3110
Воздушный поток (м³/час): 1030
Вес (кг): 113

Описание: Революционная серия Pulsor обладает всеми преимуществами технологии E-Drive. Технология позволяет регулировать мощность герметичного инверторного компрессора, обеспечивая постоянную холодопроизводительность агрегата.
Производительность (Вт): 2575
Воздушный поток (м³/час): 710
Вес (кг): 108

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 20-30
Описание: В зависимости от ваших потребностей, вида перевозимых товаров, дверных проемов, используемых автомобилей и расположения агрегата существуют различные конфигурации установок. Агрегаты данной серии имеют низкий уровень шума и подходят для доставки продукции в городах.
Производительность (Вт): 76800
Вес (кг): 875

Описание: В зависимости от ваших потребностей, вида перевозимых товаров, дверных проемов, используемых автомобилей и расположения агрегата существуют различные конфигурации установок. Агрегаты данной серии имеют низкий уровень шума и подходят для доставки продукции в городах.
Производительность (Вт): 67000
Вес (кг): 705

Описание: В зависимости от ваших потребностей, вида перевозимых товаров, дверных проемов, используемых автомобилей и расположения агрегата существуют различные конфигурации установок. Агрегаты данной серии имеют низкий уровень шума и подходят для доставки продукции в городах.
Производительность (Вт): 44700
Вес (кг): 485

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: Below 10
Описание: В зависимости от ваших потребностей, вида перевозимых товаров, дверных проемов, используемых автомобилей и расположения агрегата существуют различные конфигурации установок. Агрегаты данной серии имеют низкий уровень шума и подходят для доставки продукции в городах.
Производительность (Вт): 19300
Вес (кг): 250

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 20-30
Описание: Viento – это серия легких агрегатов, предназначенных для работы только в дорожном режиме. Viento предлагает простой и исключительно многофункциональный агрегат по исключительно доступной цене.
Производительность (Вт): 3750
Воздушный поток (м³/час): 1770
Вес (кг): 21

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: More than 20
Описание: Viento – это серия легких агрегатов, предназначенных для работы только в дорожном режиме. Viento предлагает простой и исключительно многофункциональный агрегат по исключительно доступной цене.
Производительность (Вт): 3074
Воздушный поток (м³/час): 1660
Вес (кг): 21

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 15-20
Описание: Viento – это серия легких агрегатов, предназначенных для работы только в дорожном режиме. Viento предлагает простой и исключительно многофункциональный агрегат по исключительно доступной цене.
Производительность (Вт): 2760
Воздушный поток (м³/час): 990
Вес (кг): 21

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 15-20
Описание: Viento – это серия легких агрегатов, предназначенных для работы только в дорожном режиме. Viento предлагает простой и исключительно многофункциональный агрегат по исключительно доступной цене.
Производительность (Вт): 2630
Воздушный поток (м³/час): 1080
Вес (кг): 21

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 10-15
Описание: Viento – это серия легких агрегатов, предназначенных для работы только в дорожном режиме. Viento предлагает простой и исключительно многофункциональный агрегат по исключительно доступной цене.
Производительность (Вт): 1990
Воздушный поток (м³/час): 760
Вес (кг): 20

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 10-15
Описание: Viento – это серия легких агрегатов, предназначенных для работы только в дорожном режиме. Viento предлагает простой и исключительно многофункциональный агрегат по исключительно доступной цене.
Производительность (Вт): 1930
Воздушный поток (м³/час): 990
Вес (кг): 20

Описание: Самый мощный прямоприводный агрегат Carrier Transicold, который когда-либо был произведен, для сложных эксплуатационных условий на легком коммерческом транспорте или грузовиках малой и средней грузоподъемности объемом до 50 м3.
Производительность (Вт): 7990
Воздушный поток (м³/час): 2488
Вес (кг): 206

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 10-15
Описание: Xarios – холодильный агрегат с прямым приводом для автофургонов и грузовиков. Его конструкция позволяет перевозить свежие и замороженные продукты. Мультитемпературная конфигурация позволяет перевозить продукты, требующие поддержания различной температуры.
Производительность (Вт): 3000
Воздушный поток (м³/час): 800
Вес (кг): 98

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 20-30
Описание: Xarios – холодильный агрегат с прямым приводом для автофургонов и грузовиков. Его конструкция позволяет перевозить свежие и замороженные продукты.
Производительность (Вт): 3730
Воздушный поток (м³/час): 1470
Вес (кг): 123

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 15-20
Описание: Xarios – холодильный агрегат с прямым приводом для автофургонов и грузовиков. Его конструкция позволяет перевозить свежие и замороженные продукты
Производительность (Вт): 3060
Воздушный поток (м³/час): 800
Вес (кг): 75

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 15-20
Описание: Xarios – холодильный агрегат с прямым приводом для автофургонов и грузовиков. Его конструкция позволяет перевозить свежие и замороженные продукты.
Производительность (Вт): 2415
Воздушный поток (м³/час): 770
Вес (кг): 72

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 10-15
Описание: Xarios – холодильный агрегат с прямым приводом для автофургонов и грузовиков. Его конструкция позволяет перевозить свежие и замороженные продукты.
Производительность (Вт): 2110
Воздушный поток (м³/час): 690
Вес (кг): 68

ОБЪЕМ КУЗОВА 0/30°C: 15-20
Описание: ZEPHYR 30S – это холодильный агрегат с прямым приводом, предназначенный для транспортировки свежей и замороженной продукции в автомобилях среднего размера, имеющих объем кузова до 23 м³.
Производительность (Вт): 3060
Воздушный поток (м³/час): 860
Вес (кг): 22