Hero_image_solar_panel_on_truck

Солнечная панель для грузовиков и полуприцепов

Естественный источник энергии всегда доступен для вашего автопарка

Солнечная панель Carrier Transicold - это экологичное, надежное и простое решение для питания вспомогательного оборудования ваших рефрижераторных транспортных средств. Она позволяет более эффективно использовать аккумулятор холодильной установки, снижает необходимость технического обслуживания и повышает доступность автопарка.

Solar_panel_on_trailer

Естественная энергия для вашего оборудования

Carrier Transicold стремится предлагать современные, энергоэффективные и экологически устойчивые холодильные решения. Солнечная панель помогает повысить общий уровень экологичности автопарка и одновременно улучшить его эксплуатационную эффективность. Энергия солнца используется для питания оборудования в различных условиях эксплуатации.

Основные преимущества

Calendar_Blue

Естественный источник энергии

Используйте энергию солнца, чтобы поддерживать работу аксессуаров

Calendar_Blue

В любое время года

Обеспечивает питание аксессуаров при любых погодных условиях

Aftermarket_Blue

Меньше обслуживания

Сокращение работ по обслуживанию аккумулятора установки

Truck_Blue

Повышение времени работы

Лучшая доступность автопарка благодаря меньшему числу остановок из‑за аккумулятора

Digital_Blue

Простая диагностика

Встроенные индикаторы для быстрой проверки системы

Fire_Blue

Меньше расход топлива

Нет необходимости запускать установку для зарядки аккумулятора

Batteries_Blue

Безопасная зарядка

Встроенная защита от перезаряда аккумулятора

Nature_Blue

Устойчивое решение

Возобновляемый источник энергии для более экологичного автопарка

solar_panel_mockup

Более длительный срок службы аккумулятора и меньше обслуживания

Солнечная панель обеспечивает более эффективное использование аккумулятора холодильной установки благодаря независимому и естественному источнику подзарядки для аксессуаров. Это увеличивает срок службы аккумулятора, снижает количество замен и технических вмешательств. Одновременно повышается доступность автопарка, сокращаются простои и эксплуатационные затраты, а также достигается экономия топлива, поскольку нет необходимости запускать установку для подзарядки.

Повышение надежности вашего автопарка

Carrier Transicold понимает, насколько важна надежность в сфере refrigerated-транспортировки. Проблемы с аккумулятором могут привести к незапланированным простоям и дополнительным расходам. Солнечная панель помогает предотвратить разряд аккумулятора и снижает риск остановки транспорта.

Меньше сервисных выездов

Снижение количества экстренных вмешательств и незапланированных остановок.

Меньше замен аккумуляторов

Снижение затрат на запасные части и работы благодаря увеличенному сроку службы.

Меньше простоев

Больше рабочих часов и меньшая доля выведенных из эксплуатации транспортных средств.

Связаться со специалистом
lynx_fleet_logo_300

Непрерывное питание для систем телематики

Солнечная панель может напрямую подключаться к системам телематики Carrier Transicold Lynx™ Fleet, обеспечивая постоянное питание и защиту от разряда аккумулятора.

Полностью работоспособные телематические системы обеспечивают оптимальную эффективность автопарка и позволяют отслеживать операции на всем протяжении маршрута.

Узнать больше о Lynx Fleet
dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию

Узнайте больше уже сегодня

Технические характеристики солнечной панели

Модель Номинальное напряжение Номинальный ток Вес (все компоненты) Размер (только солнечная панель) Комплектация Установка Обслуживание Гарантия
50 W 17,4 V 2,85 A 3,6 kg 535 x 645 x 4 mm Солнечная панель, кабели, блок, контроллер, дополнительные элементы, инструкция 60 мин (установка + функциональные тесты) В зависимости от применения. Очищайте солнечную панель не реже одного раза в 3 месяца 3 года
110 W 17,4 V 6,58 A 6,3 kg 650 x 910 x 16 mm