Supra® HE - Холодильные установки для грузовых автомобилей
ЭФФЕКТИВНОЕ И БЕСШУМНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Монотемпературные и мультитемпературные агрегаты
Серия Supra HE: производительность и высокая эффективность
В cерии Supra HE механические и электрические подсистемы объединены для повышения эффективности и оптимизации компактной конструкции агрегатов, благодаря чему достигается универсальность решения. Более тихий, легкий и компактный агрегат способен работать в экстремальных условиях окружающей среды, гарантируя максимальное время безотказной работы и надежность при быстрой окупаемости инвестиций.
Теперь агрегаты серии Supra HE доступны в мультитемпературной версии и обладают всем функционалом, необходимым для транспортировки при контролируемой температуре.
Модельный ряд Supra HE полностью совместим с альтернативным топливом HVO, что снижает выбросы CO2 двигателя до 80 % (источник: ADEM).
КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
-157 kg*: «УМНАЯ» КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
*Supra HE 9 против Supra 1050.
СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА
-29%*: ЛУЧШЕЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ВЕРСИЯ
-2 dB*: ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
2 000 часов интервал технического обслуживания: ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ – ГЛАВНОЕ
МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ
Серия Carrier Supra HE теперь поддерживает мультитемпературную (MT) линейку, разработанную для удовлетворения различных потребностей заказчиков.
Благодаря своей новаторской мультитемпературной архитектуре и алгоритмам агрегаты Supra HE MT могут одновременно поддерживать нагрев и охлаждение (через независимый электрический нагреватель), обеспечивая полностью независимое поддержание и точный контроль заданной температуры, что позволяет осуществлять перевозку разнообразных грузов.
Благодаря широкому выбору выносных испарителей эти агрегаты позволяют создавать несколько температурных зон в одном грузовике, обеспечивая оптимальные условия хранения для различных товаров. Благодаря многочисленным доступным конфигурациям и компоновкам агрегаты Supra HE MT обеспечивают непревзойденную универсальность для адаптации к сложным транспортным требованиям.
Новая архитектура
ПОЛУЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
При проектировании данных агрегатов основное внимание было сосредоточено на оптимизации общей эффективности системы, что позволило бы значительно снизить потребление энергии. Это полностью соответствует глобальным приоритетам на ближайшие десятилетия. Данная задача была выполнена путем совершенствования энергетических соединений и сокращения размера основных компонентов.
ВЕНТИЛЯТОРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ
Агрегаты модельного ряда Supra HE оснащены конденсатором с регулируемой скоростью с системой вентиляторов постоянного тока для оптимизации баланса между потреблением энергии, скоростью вентилятора и конденсацией хладагента.
НОВЫЙ СИЛОВОЙ БЛОК
Благодаря архитектуре прямого соединения новый силовой блок включает в себя меньше движущихся деталей для снижения шума и повышения надежности. Его более легкая и компактная конструкция повышает эффективность, экономию топлива и рабочую скорость, обеспечивая исключительную производительность и долговечность. Кроме того, все агрегаты Supra HE совместимы с топливом HVO.
КОНТУР ХЛАДАГЕНТА
Новый контур хладагента повышает эффективность. Объем хладагента снижен на 40 %. Количество паяных соединений уменьшено на 30 %, чтобы избежать утечек. Также улучшена точность измерения температуры для прецизионного контроля в любой среде.
Посмотреть всю серию Supra HE
Технические характеристики Supra HE
| Модель | Номинальная холодопроизводительность (Вт) | Расход воздуха (m3/hr) | Агрегат
(В x Ш x Г) |
Масса (кг) | Звук (дБ[A]) | Объем хладагента (кг) | |||
| Дизельный режим 0°C/+30°C | Дизельный режим -20°C/+30°C | Стояночный 0°C/+30°C | Стояночный -20°C/+30°C | ||||||
| Supra HE 6 | 6350 | 3580 | 5420 | 2690 | 2600 | 615 x 1914 x 815 mm | 431 | 67 | 3.0 |
| Supra HE 6 Silent | 6020 | 3600 | 5535 | 2670 | 2620 | 615 x 1914 x 815 mm | 442 | 65 | 3.0 |
| Supra HE 8 | 7280 | 4005 | 6340 | 3520 | 2560 | 615 x 1914 x 815 mm | 440 | 68 | 3.0 |
| Supra HE 8 Silent | 7085 | 4070 | 6260 | 3530 | 2560 | 615 x 1914 x 815 mm | 451 | 65 | 3.0 |
| Supra HE 9 | 8080 | 5450 | 7330 | 4660 | 2490 | 615 x 1914 x 815 mm | 460 | 68 | 3.2 |
| Supra HE 9 Silent | 8000 | 5420 | 7080 | 7020 | 2490 | 615 x 1914 x 815 mm | 471 | 66 | 3.2 |
| Supra HE 11 | 10810 | 5930 | 8810 | 7020 | 3300 | 615 x 1914 x 815 mm | 500 | 68 | 3.8 |
| Supra HE 11 Silent | 10810 | 5930 | 8810 | 7020 | 3300 | 615 x 1914 x 815 mm | 512 | 67 | 3.8 |
| Supra HE 11 MT | 11860 | 6390 | 9420 | 5660 | —— | 615 x 1914 x 815 mm | 437 | 68 | 6.3 |
| Supra HE 11 MT Silent | 11860 | 6390 | 9420 | 5660 | —— | 615 x 1914 x 815 mm | 437 | 68 | 6.3 |
| Supra HE 13 | 12010 | 6690 | 10170 | 7020 | 3300 | 615 x 1914 x 815 mm | 502 | 68 | 3.9 |
| Supra HE 13 Silent | 12010 | 6690 | 10170 | 7020 | 3300 | 615 x 1914 x 815 mm | 514 | 67 | 3.9 |
| Supra HE 13 MT | 12070 | 6990 | 9880 | 6170 | —— | 615 x 1914 x 815 mm | 437 | 68 | 6.4 |
| Supra HE 13 MT Silent | 12070 | 6990 | 9880 | 6170 | —— | 615 x 1914 x 815 mm | 449 | 67 | 6.4 |