Hero-vector-HE-17-2

Холодильный агрегат Vector® HE 17 для полуприцепов

Эффективность на ходу, переопределение охлаждения полуприцепов

Агрегат для полуприцепов Vector HE 17 – это новая холодильная система компании Carrier Transicold, сокращающая расход топлива до 30 % по сравнению со своим предшественником Vector 1550, обеспечивая при этом превосходные характеристики охлаждения. Благодаря инверторной технологии в сочетании с проверенной полностью электрической архитектурой E-Drive этот новый агрегат имеет одну из лучших характеристик по совокупной стоимости владения в своей категории. Благодаря пониженному уровню шума Vector HE 17 идеально подходит как для дальнемагистральных, так и для городских перевозок.

Vector_HE_17_blue_background

Эффективность в движении - новый стандарт охлаждения для полуприцепов

Vector HE 17 разработана для однотемпературных перевозок и одинаково эффективно работает как на дальних маршрутах, так и в городской дистрибуции, где ключевыми факторами являются экономия топлива, низкий уровень шума и надежность.

Сочетая сниженный расход топлива, уменьшенную нагрузку на обслуживание и эффективное управление энергией, Vector HE 17 обеспечивает долгосрочные экономические и экологические преимущества для автопарков по всей Европе.

Разработана с учётом совокупной стоимости владения

Chart_Blue

До 30% экономии топлива

Снижение расхода топлива до 30%*

CO2-Reduction-A_Blue

Снижение выбросов CO₂

Меньше выбросов благодаря повышенной энергоэффективности*

Truck_Blue

Оптимизированный вес: 720 кг

Лёгкая конструкция для увеличения полезной нагрузки

Money_Blue

Снижение TCO на протяжении всего жизненного цикла

Меньше затрат на топливо, обслуживание и энергопотребление

Refrigeration_Blue

Высокая производительность

16,1 кВт в дизельном режиме и 15,1 кВт в standby при 0°/30 °C

Check_Blue

Тихая работа в стандартной комплектации

62 дБ(А) на высокой скорости и 60 дБ(А) на очень низкой скорости

*По сравнению с Vector 1550.

Vector_HE_17_mounted

Современная инверторная технология для точного контроля температуры

В основе Vector HE 17 лежит инверторная технология, которая непрерывно регулирует скорость компрессора в зависимости от реальной потребности в охлаждении. Это позволяет повысить эффективность, снизить расход топлива и уменьшить уровень шума и выбросы CO₂.
01

Переменная скорость

Компрессор плавно изменяет обороты вместо работы в режиме включения/выключения
02

Мощность по требованию

Мощность по требованию
03

Точная температура

Стабильное и постоянное поддержание температуры на всём маршруте
04

Оптимизированное энергопотребление

Минимальное потребление энергии, особенно при стабильной работе
Связаться с экспертом
E-drive_technology

Проверенная полностью электрическая архитектура E‑Drive®

Vector HE 17 использует технологию E‑Drive от Carrier Transicold, совершенствуемую более 25 лет. В отличие от механических систем, она устраняет трансмиссии и напрямую преобразует мощность двигателя в электрическую энергию.
✓ Более высокая эффективность
✓ Более тихая работа
✓ Сниженный расход топлива
✓ Меньшая сложность конструкции

Оптимизирована для городских и дальних перевозок

-6 дБ*

Снижение уровня шума

До 50% снижения воспринимаемого шума
65 дБ

Уровень звукового давления на высокой скорости

Подходит для зон с ограничением шума и ночных доставок
Стабильная производительность Надёжная работа на протяжении всего маршрута
*По сравнению с Vector 1550
Carrier Vector HE 17 Inverter Diagram (Russian)

Компрессор с переменной скоростью вращения

Vector HE 17 оснащен инверторной технологией, которая позволяет ускорять или замедлять скорость компрессора в зависимости от нагрузки по охлаждению. Этот высокоэффективный компрессор в сочетании с понижением низких оборотов дизельного двигателя позволяет агрегату Vector HE 17 улучшать холодопроизводительность, экономить топливо и, следовательно, сокращать выбросы CO2 и уровень шума.

Carrier Vector HE 17 Inverter Technology Chart – Russian

Инверторная технология

Инверторная технология позволяет контролировать скорость компрессора и подавать только необходимую мощность на холодильный агрегат. С помощью этой технологии температура регулируется путем изменения скорости компрессора без его непосредственного включения и выключения, что позволяет идеально регулировать потребности в холодопроизводительности и потребляемой мощности, одновременно снижая потребление энергии до самого низкого уровня, избегая высоких пиков мощности из-за ненужного перезапуска компрессора.

Без этой функции компрессор включается на 100 % производительности, а затем выключается после достижения целевого значения температуры груза, чтобы снова включиться на 100 %, когда требуется регулировка температуры, что приводит к увеличению расхода топлива.

Универсальное решение для однотемпературных перевозок

Vector HE 17 - это высокоэффективное решение для широкого спектра задач в сфере охлаждённых перевозок и важная часть линейки Carrier Transicold:
Vector_S_15

Vector® S 15

Доступное решение с простым обслуживанием
Vector_HE_17

Vector® HE 17

Высокая эффективность и универсальность

Vector_HE_19_transparent_background

Vector® HE 19

Флагманская модель для интенсивной и мультитемпературной эксплуатации

Управление на основе данных с Lynx™ Fleet

Подключённые технологии

Lynx Fleet обеспечивает прозрачность и поддержку принятия решений, преобразуя данные установок в практические и полезные инсайты. Это помогает повышать эффективность и упрощает отчётность по устойчивому развитию для всего вашего автопарка.

logo-lynx-fleet

01

Операционная прозрачность в реальном времени

Доступ к ключевым операционным данным для ежедневного мониторинга и принятия решений

02

Аналитика производительности и отслеживание эффективности

Отслеживание тенденций для повышения топливной эффективности

03

Централизованное управление автопарком

Управление всеми подключёнными установками через единую платформу с полным контролем

04

Поддержка отчётности и экспорт данных

Экспорт операционных и экологических данных для отчётов по CO₂ и ESG‑процессов

Обратитесь к нашим специалистам по эффективности

Готовы сократить расходы на топливо?

Более 50 лет Carrier Transicold является лидером отрасли, предлагая инновационные, энергоэффективные и экологичные решения для холодильных перевозок по всему миру. Наши эксперты помогут вам подобрать оптимальное решение для вашего автопарка.

Связаться с экспертом

Посмотреть xолодильный агрегат Vector HE 17 для полуприцепов

Технические характеристики Vector HE 17

Модель Холодопроизводительность (Вт) Мощность обогрева (Вт) Расход воздуха (m3/ч) Габариты
(В x Ш x Г)
Масса (кг) Звуковые выбросы (дБ[A])
Движение 0°C/+30°C Движение -20°C/+30°C Стоянка 0°C/+30°C Стоянка -20°C/+30°C +12°C/-20°C
Vector HE 17 16120 8100 15140 8550 8000 5550 2227 x 2050 x 430 mm 720 65

Брошюра Vector HE 17


Carrier Transicold Vector HE 17 Trailer Refrigeration Unit Brochure​   Английский​​​​   Чешский​​​​   Датский​​​​   Нидерландский​​​​
  Финский​​​​   Французский​​​​   Немецкий​​​​   Итальянский​​​​
  Норвежский​​​​   Польский​​​​   Португальский​​​​   Русский​​​​
  Испанский​​​​   Шведский​​​​   Турецкий​​​​   Арабский​​​​

Брошюра Опция IntelliSET от Carrier Transicold


Carrier Transicold IntelliSET Refrigeration Option Brochure​   Английский​​​​   Чешский​​​​   Нидерландский​​​​   Французский​​​​
  Немецкий​​​​   Итальянский​​​​   Польский​​​​   Португальский​​​​
  Русский​​​​   Испанский​​​​   Шведский​​​​